Nuestras marcas

Batería para portátil IBM ThinkPad 355, 355C, 355CSE, 360, 360C, 360CS, 360CSE, 360P, 360PE

Batería para portátil IBM ThinkPad 355, 355C, 355CSE, 360, 360C, 360CS, 360CSE, 360P, 360PE Parte Delantera Izquierda
Batería para portátil IBM ThinkPad 355, 355C, 355CSE, 360, 360C, 360CS, 360CSE, 360P, 360PE Parte Delantera Izquierda
Batería para portátil IBM ThinkPad 355, 355C, 355CSE, 360, 360C, 360CS, 360CSE, 360P, 360PE Parte Delantera Izquierda
Batería para portátil IBM ThinkPad 355, 355C, 355CSE, 360, 360C, 360CS, 360CSE, 360P, 360PE Parte Delantera Izquierda
Batería para portátil IBM ThinkPad 355, 355C, 355CSE, 360, 360C, 360CS, 360CSE, 360P, 360PE Parte Delantera Izquierda
Batería para portátil IBM ThinkPad 355, 355C, 355CSE, 360, 360C, 360CS, 360CSE, 360P, 360PE Parte Delantera Izquierda
  • Baterías para ordenadores portátiles.

Ver descripción de producto

LBCIB5 Características

Batería para portátil IBM ThinkPad 355, 355C, 355CSE, 360, 360C, 360CS, 360CSE, 360P, 360PE
Baterías para ordenadores portátiles.

Baterías de Notebook de Recambio características y ventajas

Compatibilidad

O
Cumple o supera las especificaciones de los fabricantes OEM.

Distribución de productos

Antigua y Barbuda, Anguila, Antillas Holandesas, Argentina, Aruba, Barbados, Bermudas, Bolivia, Brasil, Bahamas, Belice, Canadá, Chile, Colombia, Costa Rica, Dominica, República Dominicana, Ecuador, Granada, Guadalupe, Guatemala, Guyana, Honduras, Haití, Jamaica, San Cristóbal y Nieves, Islas Caimán, Santa Lucia, Martinica, México, Nicaragua, Panamá, Perú, Puerto Rico, Paraguay, El Salvador, Islas Turcas y Caicos, Trinidad y Tobago, Estados Unidos, Uruguay, San Vicente y las Granadinas, Venezuela, Islas Vírgenes Americanas

Entrada

Número de cables de alimentación
1

Descripción física

Altura máxima
216mm, 21.59cm
Anchura máxima
127mm, 12.7cm
Profundidad máxima
51mm, 5.08cm
Peso neto
0.68kg
Peso de envío
0.91kg
Altura bruta
229mm, 22.86cm
Anchura bruta
140mm, 13.97cm
Profundidad bruta
64mm, 6.35cm

Conformidad

Aceptaciones
CE
Garantía estándar
2 años (defecto de fabricación)

Opciones

Servicios