Nuestras marcas

Armario de bypass de mantenimiento Galaxy VS con transformador de entrada, 30-50kW 480 V o 600 V de entrada, 208 V de salida

Armario de bypass de mantenimiento Galaxy VS con transformador de entrada, 30-50kW 480 V o 600 V de entrada, 208 V de salida Parte Delantera Izquierda
Armario de bypass de mantenimiento Galaxy VS con transformador de entrada, 30-50kW 480 V o 600 V de entrada, 208 V de salida Parte Delantera Izquierda
Armario de bypass de mantenimiento Galaxy VS con transformador de entrada, 30-50kW 480 V o 600 V de entrada, 208 V de salida Parte Delantera Izquierda
Armario de bypass de mantenimiento Galaxy VS con transformador de entrada, 30-50kW 480 V o 600 V de entrada, 208 V de salida Frontal derecho
Armario de bypass de mantenimiento Galaxy VS con transformador de entrada, 30-50kW 480 V o 600 V de entrada, 208 V de salida Back
Armario de bypass de mantenimiento Galaxy VS con transformador de entrada, 30-50kW 480 V o 600 V de entrada, 208 V de salida Aplicación
Armario de bypass de mantenimiento Galaxy VS con transformador de entrada, 30-50kW 480 V o 600 V de entrada, 208 V de salida Detailed
Armario de bypass de mantenimiento Galaxy VS con transformador de entrada, 30-50kW 480 V o 600 V de entrada, 208 V de salida Parte Delantera Izquierda
Armario de bypass de mantenimiento Galaxy VS con transformador de entrada, 30-50kW 480 V o 600 V de entrada, 208 V de salida Frontal derecho
Armario de bypass de mantenimiento Galaxy VS con transformador de entrada, 30-50kW 480 V o 600 V de entrada, 208 V de salida Back
Armario de bypass de mantenimiento Galaxy VS con transformador de entrada, 30-50kW 480 V o 600 V de entrada, 208 V de salida Aplicación
Armario de bypass de mantenimiento Galaxy VS con transformador de entrada, 30-50kW 480 V o 600 V de entrada, 208 V de salida Detailed
RoHS
  • Armario de bypass de mantenimiento con transformador. El bypass de mantenimiento aísla el SAI completamente durante los trabajos de servicio. El transformador de ...

Ver descripción de producto

GVSBPIT50 Características

Armario de bypass de mantenimiento Galaxy VS con transformador de entrada, 30-50kW 480 V o 600 V de entrada, 208 V de salida
Armario de bypass de mantenimiento con transformador. El bypass de mantenimiento aísla el SAI completamente durante los trabajos de servicio. El transformador de entrada se puede configurar in situ para una salida de 480 V o 600 V y proporciona una salida de 208 V. Compatible con un SAI de 208V.

Distribución de productos

Antigua y Barbuda, Anguila, Antillas Holandesas, Aruba, Barbados, Bermudas, Brasil, Bahamas, Belice, Canadá, Colombia, Costa Rica, República Dominicana, Ecuador, Guatemala, Guyana, Honduras, Haití, Jamaica, México, Nicaragua, Panamá, Puerto Rico, El Salvador, Trinidad y Tobago, Estados Unidos, Venezuela, Islas Vírgenes Americanas

Descripción física

Altura máxima
1485mm, 148.5cm
Anchura máxima
600mm, 60.0cm
Profundidad máxima
836mm, 83.6cm
Peso neto
530.0kg
Peso de envío
560.0kg
Altura bruta
1670mm, 167.0cm
Anchura bruta
800mm, 80.0cm
Profundidad bruta
990mm, 99.0cm
Color
Blanco

Descripción medioambiental

Operating Temperature
0 - 40 °C
Humedad Relativa de Trabajo
0 - 95 (Non-condensing) %
Temperatura de Almacenamiento
-25 - 55 °C
Humedad Relativa de Almacenamiento
0 - 95 (Non-condensing) %

Sostenible Oferta Estado

RoHS
Conforme
PEP
Disponible en la pestaña de documentación

Opciones

Servicios