APC Symmetra RM XR Frame w/2 SYBT2 Scalable to 4 208/240V

APC Symmetra RM XR Frame w/2 SYBT2 Scalable to 4 208/240V Parte Delantera Izquierda
APC Symmetra RM XR Frame w/2 SYBT2 Scalable to 4 208/240V Parte Delantera Izquierda
APC Symmetra RM XR Frame w/2 SYBT2 Scalable to 4 208/240V Parte Delantera Izquierda
APC Symmetra RM XR Frame w/2 SYBT2 Scalable to 4 208/240V Parte Delantera Izquierda
APC Symmetra RM XR Frame w/2 SYBT2 Scalable to 4 208/240V Parte Delantera Izquierda
APC Symmetra RM XR Frame w/2 SYBT2 Scalable to 4 208/240V Parte Delantera Izquierda
RoHS
  • Incluye: Rack mounting brackets, Manual de usuario

Ver descripción de producto

SYRMXR2B4 Características

Características principales

Altura de racks
4U
APC Symmetra RM XR Frame w/2 SYBT2 Scalable to 4 208/240V
Incluye: Rack mounting brackets, Manual de usuario
  • Conectable en Cascada
    Los servidores de puertos de consola horizontales se pueden instalar en cascada para gestionar hasta un máximo de 1.024 dispositivos.
  • Funcionamiento con conexión en caliente
    Añada o elimine servidores sin tener que desconectar el switch.
  • Gestión inteligente de la batería
    Aumenta el rendimiento, la duración y la fiabilidad de las baterías mediante la carga inteligente y de precisión.
  • LED de Estado
    Impide que la batería del coche se agote por completo.

Distribución de productos

Anguila, Antillas Holandesas, Aruba, Barbados, Bermudas, Brasil, Bahamas, Belice, Canadá, Colombia, Costa Rica, Dominica, República Dominicana, Ecuador, Guayana Francesa, Guadalupe, Guatemala, Guyana, Honduras, Haití, Jamaica, San Cristóbal y Nieves, Islas Caimán, Santa Lucia, Madagascar, Martinica, Mauricio, México, Nicaragua, Panamá, Puerto Rico, Reunión, Arabia Saudita, El Salvador, Islas Turcas y Caicos, Trinidad y Tobago, Estados Unidos, San Vicente y las Granadinas, Venezuela, Islas Vírgenes Americanas, Mayotte

Entrada

Número de cables de alimentación
1

Baterías y tiempo de autonomía

Tipo de batería
Batería de plomo y ácido
Módulos de baterías incluidos
2
Montaje de batería
Armario de baterías cerrado
Colocación de batería
Bastidor externo
Ranuras de la batería vacías
2
Vida útil esperada de la batería (en años)
3-5 años
Cantidad de RBC™
2

Descripción física

Altura máxima
178mm, 17.8cm
Anchura máxima
483mm, 48.3cm
Profundidad máxima
640mm, 64.0cm
Peso neto
65.45kg
Peso de envío
75.0kg
Altura bruta
343mm, 34.3cm
Anchura bruta
584mm, 58.4cm
Profundidad bruta
813mm, 81.3cm
Color
Negro

Descripción medioambiental

Operating Temperature
0 - 40 °C
Humedad Relativa de Trabajo
0 - 95 %
Elevación de Trabajo
0 - 3048metros
Temperatura de Almacenamiento
-55 - 60 °C
Humedad Relativa de Almacenamiento
0 - 95 %
Elevación de Almacenamiento
0 - 15240metros

Conformidad

Garantía estándar
1 año para la reparación o sustitución, Garantía in situ disponible opcionalmente, Ampliación de garantía disponible opcionalmente

Sostenible Oferta Estado

RoHS
Conforme

Opciones

Servicios