Nuestras marcas

APC Smart-UPS VT 20KVA 208V w/4 Batt Mod Exp to 4, Int Maint Bypass, Parallel Capable

APC Smart-UPS VT 20KVA 208V w/4 Batt Mod Exp to 4, Int Maint Bypass, Parallel Capable Parte Delantera Izquierda
APC Smart-UPS VT 20KVA 208V w/4 Batt Mod Exp to 4, Int Maint Bypass, Parallel Capable Parte Delantera Izquierda
APC Smart-UPS VT 20KVA 208V w/4 Batt Mod Exp to 4, Int Maint Bypass, Parallel Capable Parte Delantera Izquierda
APC Smart-UPS VT 20KVA 208V w/4 Batt Mod Exp to 4, Int Maint Bypass, Parallel Capable Parte Delantera Izquierda
APC Smart-UPS VT 20KVA 208V w/4 Batt Mod Exp to 4, Int Maint Bypass, Parallel Capable Frontal derecho
APC Smart-UPS VT 20KVA 208V w/4 Batt Mod Exp to 4, Int Maint Bypass, Parallel Capable Frontal derecho
APC Smart-UPS VT 20KVA 208V w/4 Batt Mod Exp to 4, Int Maint Bypass, Parallel Capable Back
APC Smart-UPS VT 20KVA 208V w/4 Batt Mod Exp to 4, Int Maint Bypass, Parallel Capable Back
APC Smart-UPS VT 20KVA 208V w/4 Batt Mod Exp to 4, Int Maint Bypass, Parallel Capable Aplicación
APC Smart-UPS VT 20KVA 208V w/4 Batt Mod Exp to 4, Int Maint Bypass, Parallel Capable Aplicación
APC Smart-UPS VT 20KVA 208V w/4 Batt Mod Exp to 4, Int Maint Bypass, Parallel Capable Aplicación
APC Smart-UPS VT 20KVA 208V w/4 Batt Mod Exp to 4, Int Maint Bypass, Parallel Capable Aplicación
APC Smart-UPS VT 20KVA 208V w/4 Batt Mod Exp to 4, Int Maint Bypass, Parallel Capable Aplicación
APC Smart-UPS VT 20KVA 208V w/4 Batt Mod Exp to 4, Int Maint Bypass, Parallel Capable Miscellaneous
APC Smart-UPS VT 20KVA 208V w/4 Batt Mod Exp to 4, Int Maint Bypass, Parallel Capable Detailed
APC Smart-UPS VT 20KVA 208V w/4 Batt Mod Exp to 4, Int Maint Bypass, Parallel Capable Parte Delantera Izquierda
APC Smart-UPS VT 20KVA 208V w/4 Batt Mod Exp to 4, Int Maint Bypass, Parallel Capable Parte Delantera Izquierda
APC Smart-UPS VT 20KVA 208V w/4 Batt Mod Exp to 4, Int Maint Bypass, Parallel Capable Frontal derecho
APC Smart-UPS VT 20KVA 208V w/4 Batt Mod Exp to 4, Int Maint Bypass, Parallel Capable Frontal derecho
APC Smart-UPS VT 20KVA 208V w/4 Batt Mod Exp to 4, Int Maint Bypass, Parallel Capable Back
APC Smart-UPS VT 20KVA 208V w/4 Batt Mod Exp to 4, Int Maint Bypass, Parallel Capable Back
APC Smart-UPS VT 20KVA 208V w/4 Batt Mod Exp to 4, Int Maint Bypass, Parallel Capable Aplicación
APC Smart-UPS VT 20KVA 208V w/4 Batt Mod Exp to 4, Int Maint Bypass, Parallel Capable Aplicación
APC Smart-UPS VT 20KVA 208V w/4 Batt Mod Exp to 4, Int Maint Bypass, Parallel Capable Aplicación
APC Smart-UPS VT 20KVA 208V w/4 Batt Mod Exp to 4, Int Maint Bypass, Parallel Capable Aplicación
APC Smart-UPS VT 20KVA 208V w/4 Batt Mod Exp to 4, Int Maint Bypass, Parallel Capable Aplicación
APC Smart-UPS VT 20KVA 208V w/4 Batt Mod Exp to 4, Int Maint Bypass, Parallel Capable Miscellaneous
APC Smart-UPS VT 20KVA 208V w/4 Batt Mod Exp to 4, Int Maint Bypass, Parallel Capable Detailed
  • Protección eléctrica trifásica efectiva asequible para combatir tiempos muertos y pérdidas de datos en aplicaciones críticas.

  • Incluye: Módulos de baterías que se entregan instalados, Soportes fijados con pernos, CD con software, Guia de instalación, Módulos de alimentación que se entregan ...

Ver descripción de producto

SUVTP20KF4B4 Características

Características principales

Tiempo de funcionamiento de la carga
Mín.-máx.
W
Tiempo de funcionamiento de la carga
Introduzca aquí la carga total (consumo de energía) de todos los dispositivos que debe proteger el SAI. Según el valor introducido, estimaremos el tiempo de funcionamiento que tendrás durante un apagón total. El tiempo de funcionamiento añadido aumenta la disponibilidad al permitir que el sistema funcione durante un corte más prolongado sin apagarse.

La carga total introducida (consumo de energía) supera el valor máximo para este producto (16000 W)
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
16.0Kilovatios / 20.0kVA
Conexiones de salida
(1) Hard wire 5-wire (3P + N + E) (Batería de reserva)
(1) Screw terminals (Batería de reserva)
Voltaje de salida nominal
120V, 208V, 208V 3PH
Voltaje Nominal de Entrada
208V 3PH
Tipo de Conexión de Entrada
Hard wire 5-wire (3P + N + E)
Corriente máxima de entrada
53.0A
APC Smart-UPS VT 20KVA 208V w/4 Batt Mod Exp to 4, Int Maint Bypass, Parallel Capable
Protección eléctrica trifásica efectiva asequible para combatir tiempos muertos y pérdidas de datos en aplicaciones críticas.
Incluye: Módulos de baterías que se entregan instalados, Soportes fijados con pernos, CD con software, Guia de instalación, Módulos de alimentación que se entregan instalados, Manual de usuario, Web/SNMP management card
  • Con capacidad en paralelo
    Aumenta la capacidad de potencia total mediante el uso de varios sistemas de alimentación ininterrumpida de forma simultánea.
  • Con redundancia en paralelo
    Aumenta la disponibilidad general del sistema, con 2 unidades funcionando en paralelo y compartiendo la carga de forma activa.

Smart-UPS VT características y ventajas

Capacidad de gestión

Indicadores LED de estado
Verifique rápidamente el estado de la unidad y de la alimentación mediante indicadores ópticos.
PantallaLCD
Pantalla alfanumérica que muestra parámetros y alarmas del sistema.
SmartSlot
Adapta las capacidades del SAI con tarjetas de gestión.
Frecuencia programable
Garantiza la compatibilidad con distintas frecuencias de entrada.
Gestionable por red
Proporciona la administración remota de energía del UPS a través de la red a través de Powerchute Business Edition.
Alarmas sonoras
El sistema le notificará los cambios que se produzcan en el estado del SAI y de la red eléctrica.
Compatible con InfraStruXure Manager
Permite la gestión centralizada a través de InfraStruXure Manager de APC.

Disponibilidad

Tiempo de autonomía escalable
Permite añadir rápidamente más tiempo de autonomía cuando es necesario.
Compatible con generador
Garantiza un suministro eléctrico limpio e ininterrumpido al equipo protegido cuando se usa la alimentación del generador.
Entrada dual de alimentación
Aumenta la disponibilidad al poder conectar el SAI a dos fuentes de alimentación distintas.
Módulos de baterías conectados en paralelo
Proporciona mayor disponibilidad mediante baterías redundantes.
Bypass interno automático
Suministra energía eléctrica a las cargas conectadas en caso de que se produzca una situación de sobrecarga o avería del SAI.

Protección

Aprobado por agencia de seguridad
Garantiza la comprobación del producto y aprobación para funcionar de forma segura con las cargas conectadas y en el entorno concreto.
Regulación de frecuencia y tensión
Ofrece más disponibilidad al corregir las condiciones de frecuencia y tensión de mala calidad sin utilizar la carga de las baterías.
Capacidad de arranque en frío
Proporciona una batería temporal cuando la energía se ha agotado.

Características de marketing

Baterías reemplazables en caliente
Garantiza una energía limpia e ininterrumpida para proteger el equipo mientras se cambian las baterías

Sostenibilidad

UE CoC para SAI
Garantiza una alta eficiencia de los SAI comercializados en la UE

Facilidad de reparación y mantenimiento

Comprobación automática
La autocomprobación periódica de la batería le garantiza una detección precoz de la necesidad de reparar una batería.
Se entrega con los módulos instalados
Permite la preinstalación y comprobación del SAI en etapas y una instalación más rápida.
Diseño modular
Proporciona una capacidad de reparación rápida y requisitos de mantenimiento reducidos a través del autodiagnóstico y los módulos reemplazables in situ.
Sustitución de baterías sin herramientas
Permite la sustitución rápida y fácil de las baterías.

Coste total de propiedad

Carga de baterías con temperatura compensada
Prolonga la vida de la batería regulando la tensión de carga de acuerdo con la temperatura real de la batería.
Bypass de mantenimiento manual
Reduce los costes de instalación al eliminar la necesidad de utilizar un bypass mecánico externo.
Gestión inteligente de la batería
Aumenta el rendimiento, la duración y la fiabilidad de las baterías mediante la carga inteligente y de precisión.
Input Power Factor Correction
Minimiza los costes de instalación al permitir el uso generadores más pequeños y menos cableado.

Distribución de productos

Antigua y Barbuda, Anguila, Antillas Holandesas, Argentina, Aruba, Barbados, Bermudas, Bolivia, Brasil, Bahamas, Belice, Canadá, Chile, Colombia, Costa Rica, Dominica, República Dominicana, Ecuador, Granada, Guadalupe, Guatemala, Guyana, Honduras, Haití, Jamaica, San Cristóbal y Nieves, Islas Caimán, Santa Lucia, Martinica, México, Nicaragua, Panamá, Perú, Puerto Rico, Paraguay, El Salvador, Islas Turcas y Caicos, Trinidad y Tobago, Estados Unidos, Uruguay, San Vicente y las Granadinas, Venezuela, Islas Vírgenes Americanas

Salida

Potencia máx. configurable (vatios)
16.0Kilovatios / 20.0kVA
Tensión de salida, nota
Se puede configurar para 208 y 220 V - trifásica
Eficacia con carga completa
93.0 %
Distorsión de Voltaje de Salida
Less than 5 % at full load ((*))
Frecuencia de salida (sincronizada con la red eléctrica)
57 - 63 Hz Para 60 Hz nominales Sincronizado para principales, 60 Hz +/- 0,1% Para 60 Hz nominales No sincronizada
Otras tensiones de salida
220 V
Factor de carga pico
Ilimitado
Topología
Online de doble conversión
Tipo de forma de onda
Onda senoidal
Funcionamiento con sobrecarga
10 minutos @ 125% y 60 segundos @ 150%
Corriente de salida máxima
61
Tolerancia del Voltaje de Salida
+/-1% estático y +/- 5% al 100% del paso de carga
Derivación
Built-in maintenance bypass, Built-in static bypass

Entrada

Frecuencia de entrada
40-70 Hz
Rango de voltaje de entrada en operaciones principales
165 - 240V
Eficacia con carga completa
93.0 %
Entrada de Distorsión Armónica Total
Menos del 5% para carga completa
Tipo de Protección de Entrada Necesaria
Ruptor tripolar
Otras tensiones de entrada
220 V
Factor de Potencia de Entrada en carga completa
0.98

Baterías y tiempo de autonomía

Tipo de batería
Batería de plomo y ácido
Módulos de baterías incluidos
2
Tiempo típico de recarga
5hour(s)
Voltaje Nominal de la Batería
+/-192 V (batería dividida con referencia a neutro)
Sustitución de la batería
Vida útil esperada de la batería (en años)
3 - 5
Suministro de carga de baterías (vatios)
1.966Kilovatios
Extendable Run Time
1
Fin de la Descarga del Voltaje de la Batería
+/- 154 V
Operación de Sobrecarga
10 minutos @ 125% y 60 segundos @ 150%
Rendimiento

Comunicaciones & Gestión

Puerto (s) Interfaz
DB-9 RS-232, SmartSlot, SUVTPCOM
Panel de control
Consola de estado y control lcd multifunción
Alarma Acústica
Alarmas sonoras y visibles: demoras configurables
Desconexión de Emergencia (EPO)

Descripción física

Altura máxima
1499mm, 149.9cm
Anchura máxima
523mm, 52.3cm
Profundidad máxima
838mm, 83.8cm
Peso neto
629.09kg
Peso de envío
660.0kg
Altura bruta
1643mm, 164.3cm
Anchura bruta
650mm, 65.0cm
Profundidad bruta
1062mm, 106.2cm
Color
Negro

Descripción medioambiental

Operating Temperature
0 - 40 °C
Humedad Relativa de Trabajo
0 - 95 %
Elevación de Trabajo
0 - 1015.9metros
Temperatura de Almacenamiento
-15 - 45 °C
Humedad Relativa de Almacenamiento
0 - 95 %
Elevación de Almacenamiento
0 - 15240metros
Ruido audible a un metro de la superficie de la unidad
55.0dBA
Disipación térmica en línea
4238.0BTU/h
Protection Class
NEMA 1

Conformidad

Aceptaciones
CE, CUL listed, EN 50091-2, EN/IEC 62040-1-1, EN/IEC 62040-2, EN/IEC 62040-3, FCC parte 15 clase A, ISO 14001, ISO 9001, UL 1778
Garantía estándar
1 año de servicio de reparación in situ o sustitución con puesta en marcha autorizada de fábrica

Opciones

Servicios