APC Service Bypass Panel- 100-120V; 30A; BBM; L5-30P input; (2) 5-20R (6) 5-15R output

APC Service Bypass Panel- 100-120V; 30A; BBM; L5-30P input; (2) 5-20R (6) 5-15R output Parte Delantera Izquierda
APC Service Bypass Panel- 100-120V; 30A; BBM; L5-30P input; (2) 5-20R (6) 5-15R output Parte Delantera Izquierda
APC Service Bypass Panel- 100-120V; 30A; BBM; L5-30P input; (2) 5-20R (6) 5-15R output Parte Delantera Izquierda
APC Service Bypass Panel- 100-120V; 30A; BBM; L5-30P input; (2) 5-20R (6) 5-15R output Parte Delantera Izquierda
APC Service Bypass Panel- 100-120V; 30A; BBM; L5-30P input; (2) 5-20R (6) 5-15R output Back
APC Service Bypass Panel- 100-120V; 30A; BBM; L5-30P input; (2) 5-20R (6) 5-15R output Back
APC Service Bypass Panel- 100-120V; 30A; BBM; L5-30P input; (2) 5-20R (6) 5-15R output Back
APC Service Bypass Panel- 100-120V; 30A; BBM; L5-30P input; (2) 5-20R (6) 5-15R output Parte Delantera Izquierda
APC Service Bypass Panel- 100-120V; 30A; BBM; L5-30P input; (2) 5-20R (6) 5-15R output Parte Delantera Izquierda
APC Service Bypass Panel- 100-120V; 30A; BBM; L5-30P input; (2) 5-20R (6) 5-15R output Back
APC Service Bypass Panel- 100-120V; 30A; BBM; L5-30P input; (2) 5-20R (6) 5-15R output Back
APC Service Bypass Panel- 100-120V; 30A; BBM; L5-30P input; (2) 5-20R (6) 5-15R output Back
  • Paneles de bypass de servicio extremadamente fiables, diseñados para los productos InfraStruXure Tipo A, Smart-UPS y Symmetra UPS de APC.

  • Incluye: Guia de instalación, Rack mounting brackets, Manual de usuario

Ver descripción de producto

SBP3000RM2U Características

Características principales

Altura de racks
2U
Conexiones de salida
(2) NEMA 5-20R
(6) NEMA 5-15R
Voltaje de salida nominal
100V, 120V
Voltaje Nominal de Entrada
100V, 120V
Tipo de Conexión de Entrada
NEMA L5-30P
APC Service Bypass Panel- 100-120V; 30A; BBM; L5-30P input; (2) 5-20R (6) 5-15R output
Paneles de bypass de servicio extremadamente fiables, diseñados para los productos InfraStruXure Tipo A, Smart-UPS y Symmetra UPS de APC.
Incluye: Guia de instalación, Rack mounting brackets, Manual de usuario
  • Puertas fácilmente desmontables
    La velocidad de transferencia se encuentra dentro del estándar del sector y dentro del período en el que el suministro eléctrico generalmente reduciría las cargas. La transferencia de una fuente de alimentación a otra se realiza de forma imperceptible para los equipos conectados, lo que impide que el rendimiento de dichos equipos se vea afectado.
  • Asistentes y configuradores
    Tres cuadros de bypass para mantenimiento del disyuntor para aislar el SAI de las cargas críticas

Distribución de productos

Anguila, Antillas Holandesas, Aruba, Barbados, Bélgica, Bermudas, Brasil, Bahamas, Belice, Canadá, Suiza, Colombia, Costa Rica, Serbia y Montenegro, República Dominicana, Ecuador, Grecia, Guatemala, Guyana, Honduras, Haití, Jamaica, Corea del Sur, Islas Caimán, México, Nicaragua, Panamá, Puerto Rico, El Salvador, Islas Turcas y Caicos, Trinidad y Tobago, Taiwán, Estados Unidos, Venezuela, Islas Vírgenes Americanas

Salida

Eficacia con carga completa
99 % %
Otras tensiones de salida
110 V
Protección frente a sobrecarga
Cord Length
3.1metros
Maximum Total Current Draw
30

Entrada

Frecuencia de entrada
90 - 264 V
Número de cables de alimentación
1
Eficacia con carga completa
99 % %
Load Power Factor Range
0 to 1
Load Capacity
3000VA
Maximum Input Current
24A
Maximum Line Current
24A

Descripción física

Altura máxima
89mm, 8.9cm
Anchura máxima
432mm, 43.2cm
Profundidad máxima
648mm, 64.8cm
Peso neto
13.64kg
Peso de envío
24.56kg
Altura bruta
203mm, 20.3cm
Anchura bruta
610mm, 61.0cm
Profundidad bruta
991mm, 99.1cm
Color
Negro

Descripción medioambiental

Operating Temperature
-20 - 50 °C
Humedad Relativa de Trabajo
0 - 95 %
Elevación de Trabajo
0 - 4572metros
Temperatura de Almacenamiento
-25 - 65 °C
Humedad Relativa de Almacenamiento
0 - 95 %
Elevación de Almacenamiento
0 - 15240metros

Conformidad

Aceptaciones
CSA, EN 60950, GOST, IEC 60950, UL 1778
Garantía estándar
2 Años (Solo partes)

Opciones

Servicios