Nuestras marcas

APC SYMMETRA LX 9 BATTERY Rack-Mount XR FRAME, 208V

APC SYMMETRA LX 9 BATTERY Rack-Mount XR FRAME, 208V Parte Delantera Izquierda
APC SYMMETRA LX 9 BATTERY Rack-Mount XR FRAME, 208V Parte Delantera Izquierda
APC SYMMETRA LX 9 BATTERY Rack-Mount XR FRAME, 208V Parte Delantera Izquierda
APC SYMMETRA LX 9 BATTERY Rack-Mount XR FRAME, 208V Parte Delantera Izquierda
APC SYMMETRA LX 9 BATTERY Rack-Mount XR FRAME, 208V Back
APC SYMMETRA LX 9 BATTERY Rack-Mount XR FRAME, 208V Back
APC SYMMETRA LX 9 BATTERY Rack-Mount XR FRAME, 208V Aplicación
APC SYMMETRA LX 9 BATTERY Rack-Mount XR FRAME, 208V Aplicación
APC SYMMETRA LX 9 BATTERY Rack-Mount XR FRAME, 208V Aplicación
APC SYMMETRA LX 9 BATTERY Rack-Mount XR FRAME, 208V Aplicación
APC SYMMETRA LX 9 BATTERY Rack-Mount XR FRAME, 208V Aplicación
APC SYMMETRA LX 9 BATTERY Rack-Mount XR FRAME, 208V Aplicación
APC SYMMETRA LX 9 BATTERY Rack-Mount XR FRAME, 208V Parte Delantera Izquierda
APC SYMMETRA LX 9 BATTERY Rack-Mount XR FRAME, 208V Parte Delantera Izquierda
APC SYMMETRA LX 9 BATTERY Rack-Mount XR FRAME, 208V Back
APC SYMMETRA LX 9 BATTERY Rack-Mount XR FRAME, 208V Back
APC SYMMETRA LX 9 BATTERY Rack-Mount XR FRAME, 208V Aplicación
APC SYMMETRA LX 9 BATTERY Rack-Mount XR FRAME, 208V Aplicación
APC SYMMETRA LX 9 BATTERY Rack-Mount XR FRAME, 208V Aplicación
APC SYMMETRA LX 9 BATTERY Rack-Mount XR FRAME, 208V Aplicación
APC SYMMETRA LX 9 BATTERY Rack-Mount XR FRAME, 208V Aplicación
APC SYMMETRA LX 9 BATTERY Rack-Mount XR FRAME, 208V Aplicación
RoHS
  • Incluye: Guia de instalación, Manual de usuario

Ver descripción de producto

SYBFXR9RM Características

Características principales

Altura de racks
13U
APC SYMMETRA LX 9 BATTERY Rack-Mount XR FRAME, 208V
Incluye: Guia de instalación, Manual de usuario
  • Módulos de baterías conectados en paralelo
    Proporciona mayor disponibilidad mediante baterías redundantes.
  • Baterías reemplazables en caliente
    Garantiza una energía limpia e ininterrumpida para proteger el equipo mientras se cambian las baterías
  • Diseño modular
    Permite emprender proyectos de TI que antes eran inviables o económicamente prohibitivos.
  • Baterías externas Plug-and-Play
    Garantiza el suministro eléctrico limpio e ininterrumpido cuando se añade tiempo de autonomía adicional al SAI.
  • Baterías reemplazables por el usuario
    Aumenta la disponibilidad permitiéndole a un usuario experto realizar mejoras y reemplazos de las baterías reduciendo el Tiempo Medio de Reparaciones (MTTR)

Distribución de productos

Anguila, Antillas Holandesas, Aruba, Barbados, Bermudas, Brasil, Bahamas, Canadá, Colombia, Costa Rica, Dominica, República Dominicana, Ecuador, Guayana Francesa, Guadalupe, Guatemala, Guyana, Honduras, Haití, Jamaica, San Cristóbal y Nieves, Corea del Sur, Islas Caimán, Santa Lucia, Madagascar, Martinica, Mauricio, México, Nicaragua, Panamá, Puerto Rico, Reunión, El Salvador, Islas Turcas y Caicos, Trinidad y Tobago, Estados Unidos, San Vicente y las Granadinas, Venezuela, Islas Vírgenes Americanas, Mayotte

Entrada

Número de cables de alimentación
1

Baterías y tiempo de autonomía

Tipo de batería
Batería de plomo y ácido
Montaje de batería
Armario de baterías cerrado
Colocación de batería
Armario para baterías
Fabricante de batería
Panasonic
Ranuras de la batería vacías
9
Vida útil esperada de la batería (en años)
3-5 años
Cantidad de RBC™
9

Descripción física

Altura máxima
572mm, 57.2cm
Anchura máxima
472mm, 47.2cm
Profundidad máxima
686mm, 68.6cm
Peso neto
50.91kg
Peso de envío
72.73kg
Altura bruta
787mm, 78.7cm
Anchura bruta
599mm, 59.9cm
Profundidad bruta
997mm, 99.7cm
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
-15 - 45 °C
Humedad Relativa de Almacenamiento
0 - 95 %
Elevación de Almacenamiento
0 - 4572metros

Conformidad

Aceptaciones
CSA, UL 1778
Garantía estándar
1 año para la reparación o sustitución

Sostenible Oferta Estado

RoHS
Conforme

Opciones

Servicios