APC SILCON 80KW 208V SPARE PART KIT LEVEL 3

APC SILCON 80KW 208V SPARE PART KIT LEVEL 3 Parte Delantera Izquierda
APC SILCON 80KW 208V SPARE PART KIT LEVEL 3 Parte Delantera Izquierda
APC SILCON 80KW 208V SPARE PART KIT LEVEL 3 Parte Delantera Izquierda
APC SILCON 80KW 208V SPARE PART KIT LEVEL 3 Parte Delantera Izquierda
APC SILCON 80KW 208V SPARE PART KIT LEVEL 3 Parte Delantera Izquierda
APC SILCON 80KW 208V SPARE PART KIT LEVEL 3 Parte Delantera Izquierda
  • This parts kit contains spare parts applicable to the APC product model shown

Ver descripción de producto

SL80KF-SPL3 Características

APC SILCON 80KW 208V SPARE PART KIT LEVEL 3
This parts kit contains spare parts applicable to the APC product model shown

Distribución de productos

Antigua y Barbuda, Anguila, Antillas Holandesas, Aruba, Barbados, Bermudas, Bolivia, Brasil, Bahamas, Belice, Canadá, Chile, Colombia, Costa Rica, Dominica, República Dominicana, Ecuador, Granada, Guayana Francesa, Guadalupe, Guatemala, Guyana, Honduras, Haití, Jamaica, San Cristóbal y Nieves, Islas Caimán, Santa Lucia, Madagascar, Martinica, Mauricio, México, Nicaragua, Panamá, Perú, Puerto Rico, Paraguay, Reunión, Arabia Saudita, El Salvador, Islas Turcas y Caicos, Trinidad y Tobago, Uruguay, San Vicente y las Granadinas, Venezuela, Islas Vírgenes Americanas, Mayotte

Entrada

Número de cables de alimentación
1

Descripción física

Altura máxima
762mm, 76.2cm
Anchura máxima
1067mm, 106.68cm
Profundidad máxima
1219mm, 121.92cm
Peso neto
91.82kg
Peso de envío
114.55kg
Altura bruta
762mm, 76.2cm
Anchura bruta
1067mm, 106.68cm
Profundidad bruta
1219mm, 121.92cm
Unidades en Palet
1.0

Descripción medioambiental

Operating Temperature
0 - 40 °C
Humedad Relativa de Trabajo
0 - 95 %
Elevación de Trabajo
0 - 1015.9metros
Temperatura de Almacenamiento
-50 - 40 °C
Humedad Relativa de Almacenamiento
0 - 95 %
Elevación de Almacenamiento
0 - 15240metros

Conformidad

Aceptaciones
ISO 14001, ISO 9001
Garantía estándar
1 año (sólo piezas)

Opciones

Servicios