Nuestras marcas

APC Mobile Power Pack, 3400mAh , Lithium-Ion, All-in-One charging solution, Black

APC Mobile Power Pack, 3400mAh , Lithium-Ion, All-in-One charging solution, Black Parte Delantera Izquierda
APC Mobile Power Pack, 3400mAh , Lithium-Ion, All-in-One charging solution, Black Parte Delantera Izquierda
APC Mobile Power Pack, 3400mAh , Lithium-Ion, All-in-One charging solution, Black Parte Delantera Izquierda
APC Mobile Power Pack, 3400mAh , Lithium-Ion, All-in-One charging solution, Black Frontal directo
APC Mobile Power Pack, 3400mAh , Lithium-Ion, All-in-One charging solution, Black Back
APC Mobile Power Pack, 3400mAh , Lithium-Ion, All-in-One charging solution, Black Miscellaneous
APC Mobile Power Pack, 3400mAh , Lithium-Ion, All-in-One charging solution, Black Parte Delantera Izquierda
APC Mobile Power Pack, 3400mAh , Lithium-Ion, All-in-One charging solution, Black Frontal directo
APC Mobile Power Pack, 3400mAh , Lithium-Ion, All-in-One charging solution, Black Back
APC Mobile Power Pack, 3400mAh , Lithium-Ion, All-in-One charging solution, Black Miscellaneous
RoHS
  • Suministro eléctrico portátil para dispositivos móviles.

  • Incluye: Adaptador de alimentación USB, Manual de usuario

Ver descripción de producto

M3PMBK Características

Características principales

Voltaje Nominal de Entrada
100V, 110V, 115V, 120V, 200V, 208V, 220V, 230V, 240V
Tipo de Conexión de Entrada
NEMA 1-15P, Standard 2-blade plug
APC Mobile Power Pack, 3400mAh , Lithium-Ion, All-in-One charging solution, Black
Suministro eléctrico portátil para dispositivos móviles.
Incluye: Adaptador de alimentación USB, Manual de usuario
  • Captive micro-USB cable
    Conveniently charge your devices on the go without having to carry an additional USB cable.
  • Carga eficiente
    Alarga la vida de la batería del grupo eléctrico portátil desconectándola automáticamente cuando los dispositivos conectados han acabado de cargarse.
  • Foldaway AC plug
    Retractable plug provides convenient charging of the internal battery.
  • Indicador LED de carga de la batería
    La indicación LED activada mediante pulsador muestra el estado de carga de la batería.
  • Compatible con dispositivos móviles
    Los grupos eléctricos portátiles recargan todos los dispositivos que se alimentan mediante cable USB, como teléfonos móviles, tabletas, reproductores de audio, consolas de juegos portátiles y libros electrónicos.
  • Pass-through charging
    Charge your mobile power pack and connected devices simultaneously.
  • Protección frente a sobrecarga térmica
    Protege el equipo y la batería desconectándolos automáticamente cuando la temperatura de la batería supera el límite seguro de funcionamiento.
  • Universal input power
    Charge the internal battery using any power input (100-264 VaC), anywhere in the world.

Grupos eléctricos portátiles características y ventajas

Disponibilidad

Carga eficiente
Alarga la vida de la batería del grupo eléctrico portátil desconectándola automáticamente cuando los dispositivos conectados han acabado de cargarse.

Compatibilidad

Compatible con dispositivos móviles
Los grupos eléctricos portátiles recargan todos los dispositivos que se alimentan mediante cable USB, como teléfonos móviles, tabletas, reproductores de audio, consolas de juegos portátiles y libros electrónicos.

Comodidad

Indicador LED de carga de la batería
La indicación LED activada mediante pulsador muestra el estado de carga de la batería.

Distribución de productos

Antigua y Barbuda, Anguila, Antillas Holandesas, Argentina, Aruba, Barbados, Bermudas, Bolivia, Brasil, Bahamas, Belice, Canadá, Dominica, República Dominicana, Ecuador, Granada, Guatemala, Guyana, Honduras, Haití, Jamaica, San Cristóbal y Nieves, Islas Caimán, Santa Lucia, México, Nicaragua, Panamá, Perú, Puerto Rico, Paraguay, El Salvador, Trinidad y Tobago, Estados Unidos, Uruguay, San Vicente y las Granadinas, Venezuela, Islas Vírgenes Americanas

Salida

Capacidad de la batería (mAh)
3400
Tensión de salida de la batería
5 V

Entrada

Frecuencia de entrada
47-63 Hz
Suministro eléctrico de entrada
7 Vatios

Baterías y tiempo de autonomía

Tipo de batería
Li-Ion (Ión de litio)
Vida útil esperada de la batería (en años)
1
Battery life (number of cycles)
360 cycles

Descripción física

Altura máxima
27mm, 2.7cm
Anchura máxima
52mm, 5.2cm
Profundidad máxima
86mm, 8.6cm
Peso neto
0.12kg
Peso de envío
0.19kg
Altura bruta
35mm, 3.5cm
Anchura bruta
124mm, 12.4cm
Profundidad bruta
124mm, 12.4cm
Color
Negro
Unidades en Palet
1152.0

Descripción medioambiental

Operating Temperature
0 - 40 °C
Humedad Relativa de Trabajo
0 - 95 (Non-condensing) %
Elevación de Trabajo
0 - 3048metros
Temperatura de Almacenamiento
0 - 40 °C
Humedad Relativa de Almacenamiento
0 - 95 (Non-condensing) %
Elevación de Almacenamiento
0 - 3048metros

Conformidad

Aceptaciones
Cargador de batería California (CEC), Marcado CE, CTUVus, EN/IEC 60950-1, FCC parte 15 clase B, PSE
Garantía estándar
1 año para la reparación o sustitución

Sostenible Oferta Estado

RoHS
Conforme

Opciones

Servicios