Nuestras marcas

APC 80KW 480V REDUNDANT 2 MOD. 1 MAIN SERV. BYPASS PANEL

No hay imagen del producto
No hay imagen del producto
  • Incluye: User Manual

Ver descripción de producto

SBP80KGR2M1 Características

Características principales

Voltaje Nominal de Entrada
480V 3PH
APC 80KW 480V REDUNDANT 2 MOD. 1 MAIN SERV. BYPASS PANEL
Incluye: User Manual

Distribución de productos

Antigua y Barbuda, Anguila, Antillas Holandesas, Argentina, Aruba, Barbados, Bermudas, Bolivia, Brasil, Bahamas, Belice, Canadá, Chile, Colombia, Costa Rica, Dominica, República Dominicana, Ecuador, Granada, Guadalupe, Guatemala, Guyana, Honduras, Haití, Jamaica, San Cristóbal y Nieves, Islas Caimán, Santa Lucia, Martinica, México, Nicaragua, Panamá, Perú, Puerto Rico, Paraguay, El Salvador, Islas Turcas y Caicos, Trinidad y Tobago, Estados Unidos, Uruguay, San Vicente y las Granadinas, Venezuela, Islas Vírgenes Americanas

Entrada

Número de cables de alimentación
1

Descripción física

Altura máxima
1632mm, 163.19cm
Anchura máxima
1540mm, 154.0cm
Profundidad máxima
408mm, 40.79cm
Peso neto
250.45kg
Peso de envío
264.09kg
Altura bruta
1759mm, 175.9cm
Anchura bruta
1540mm, 154.0cm
Profundidad bruta
408mm, 40.79cm
Color
Gris
Unidades en Palet
1.0

Conformidad

Garantía estándar
1 año

Opciones

Servicios