Nuestras marcas

(1) Servicio Completo de Piezas y Mano de obra de sustitución de Ventiladores para (1) Sai

(1) Servicio Completo de Piezas y Mano de obra de sustitución de Ventiladores para (1) Sai Parte Delantera Izquierda
(1) Servicio Completo de Piezas y Mano de obra de sustitución de Ventiladores para (1) Sai Parte Delantera Izquierda
(1) Servicio Completo de Piezas y Mano de obra de sustitución de Ventiladores para (1) Sai Parte Delantera Izquierda
(1) Servicio Completo de Piezas y Mano de obra de sustitución de Ventiladores para (1) Sai Parte Delantera Izquierda
(1) Servicio Completo de Piezas y Mano de obra de sustitución de Ventiladores para (1) Sai Parte Delantera Izquierda
(1) Servicio Completo de Piezas y Mano de obra de sustitución de Ventiladores para (1) Sai Parte Delantera Izquierda
  • Respaldo de batería premium con protección contra subidas de tensión para equipos electrónicos de alto rendimiento y ordenadores

Ver descripción de producto

WFANREPLCMNT Características

(1) Servicio Completo de Piezas y Mano de obra de sustitución de Ventiladores para (1) Sai
Respaldo de batería premium con protección contra subidas de tensión para equipos electrónicos de alto rendimiento y ordenadores
  • Ingenieros de servicio en campo certificados y con experiencia
    Nuestros ingenieros técnicos cuentan con una estricta formación sobre prácticas de seguridad y normativas eléctricas universalmente aceptadas, así como con profundos conocimientos y experiencia en nuestra gama de productos. Por ello, están preparados para ofrecer a nuestros clientes uno de los servicios de mayor calidad del sector.
  • Verificación de la instalación
    Una vez montados todos los equipos, un ingeniero de servicio certificado por APC comprobará que todas las conexiones del sistema se han realizado siguiendo las especificaciones de fábrica y que el sistema funciona correctamente en todos los modos de funcionamiento, garantizando un rendimiento óptimo y alargando la vida útil del producto.
  • Gastos de mano de obra y desplazamiento incluidos
    La mayoría de los contratos de asistencia técnica incluyen los gastos de desplazamiento y mano de obra. Consulte los detalles de servicio en la descripción del trabajo.
  • Piezas incluidas
    En algunos contratos de asistencia técnica se incluyen los componentes y piezas de repuesto. Consulte los detalles de servicio en la descripción del trabajo.

Back-UPS Pro características y ventajas

Capacidad de gestión

Alarmas sonoras
El sistema le notificará los cambios que se produzcan en el estado del SAI y de la red eléctrica.
Conexión USB
Utilice su PC para obtener funciones adicionales de protección eléctrica y gestión para su SAI a través de un puerto USB.
Pantalla LCD de estado
Ofrece características clave de SAI de un vistazo. Numerosos indicadores de estado con gráficos de barras para datos de carga y batería.
Notificación de batería desconectada
Avisa cuando una batería no puede ofrecer alimentación de reserva.

Disponibilidad

Notificación de fallo de batería
Presenta notificación precoz de errores de las baterías permitiendo el mantenimiento preventivo a tiempo
Comprobación automática
La autocomprobación periódica de la batería le garantiza una detección precoz de la necesidad de reparar una batería.
Gestión inteligente de la batería
Aumenta el rendimiento, la duración y la fiabilidad de las baterías mediante la carga inteligente y de precisión.
Modo verde
Modo de funcionamiento pendiente de patente que deriva los componentes eléctricos no utilizados en buenas condiciones para conseguir una elevada eficiencia de funcionamiento sin sacrificar la protección.
Tomas espaciadas del transformador
Protege el equipo con transformadores de entrada sin bloquear el acceso a otros receptáculos.
Capacidad de arranque en frío
Proporciona una batería temporal cuando la energía se ha agotado.
Regulación automática de la tensión (AVR)
Ofrece más disponibilidad al corregir las condiciones de baja y alta tensión sin utilizar la carga de las baterías.
Puntos de transferencia de tensión personalizables
Ajuste los puntos de tensión (ampliando o estrechando el intervalo) en los que su SAI pasa a modo de batería para maximizar la vida útil de la batería y proteger los sistemas electrónicos sensibles.
Sensibilidad a tensión personalizable
Alterne entre los puntos de transferencia de tensión predeterminados en función de la calidad del suministro (sensibilidad alta, media o baja) para maximizar la vida útil de la batería y proteger los sistemas electrónicos sensibles.

Facilidad de reparación y mantenimiento

Fácil sustitución de la batería
Aumenta la disponibilidad del SAI gracias a la sustitución rápida y fácil de la batería.
Interruptor de circuito reajustable
Fácil recuperación de sobrecargas; no es necesario cambiar un fusible.

Seguridad

Aprobado por agencia de seguridad
Garantiza la comprobación del producto y aprobación para funcionar de forma segura con las cargas conectadas y en el entorno concreto.

Protección

Solo salidas de subidas de tensión
Proteja el sistema electrónico secundario contra las subidas de tensión y los picos de tensión sin reducir el suministro de batería que mantiene en funcionamiento los sistemas electrónicos básicos durante los cortes de suministro.
Protección de la línea de datos contra sobretensiones
Protección de sobretensiones en la línea de datos
Salidas protegidas frente a subidas de tensión y batería
Proporcione respaldo y protección a su hardware y sus datos durante los cortes del suministro eléctrico, las subidas de tensión y los picos de tensión.

Características de marketing

Aumento de la regulación automática de la tensión (AVR)
Aumenta la vida útil de la batería y aumenta al máximo el tiempo de autonomía corrigiendo las bajas tensiones sin descargar la batería.
Tomas exclusivas para subidas de tensión y protegidas por baterías
Reserva la capacidad eléctrica y el tiempo de autonomía para el equipo conectado que requiere batería de reserva y ofrece sólo protección contra sobrecorrientes para equipos menos importantes

Distribución de productos

Afganistán, Antigua y Barbuda, Anguila, Antillas Holandesas, Argentina, Australia, Aruba, Barbados, Bermudas, Bolivia, Brasil, Bahamas, Belice, Chile, China, Colombia, Costa Rica, Dominica, República Dominicana, Ecuador, Fiyi, Granada, Guatemala, Guyana, Hong Kong, Honduras, Haití, Indonesia, India, Jamaica, Japón, Camboya, San Cristóbal y Nieves, Corea del Sur, Islas Caimán, Santa Lucia, Myanmar, México, Malasia, Nicaragua, Nueva Zelanda, Panamá, Perú, Filipinas, Puerto Rico, Paraguay, Singapur, El Salvador, Tailandia, Trinidad y Tobago, Taiwán, Uruguay, San Vicente y las Granadinas, Venezuela, Islas Vírgenes Americanas, Vietnam

Opciones

Servicios