Accesorios para rack y gabinetes

Opciones para optimizar el espacio utilizable en los racks y asegurar una circulación de aire adecuada para proporcionar un ambiente ideal para equipos informáticos


 
Montajes de cables de datos de categoría 5e o 6 pre terminados y probados. Estos cables de datos permiten la rápida implementación de servidores y reducen la acumulación de cables en la parte posterior del gabinete.
Seguir leyendo
Los paneles de obturación para administrar de la circulación de aire facilitan la circulación adecuada de aire dentro del gabinete al ocupar los espacios libres en el rack. Los paneles de obturación modulares para montaje sin herramientas permiten una rápida y fácil instalación en cualquier rack o gabinete EIA-310 de 19 pulgadas que tenga perforaciones cuadradas. Los bloques de escobillas frenan la circulación de aire y al mismo tiempo permiten el paso de cables de la parte frontal a la parte trasera del rack. Los ojales KoldLok permiten sellar una variedad de recortes en un entorno de piso elevado con el fin de reducir el desvío de aire y mejorar la eficiencia de los sistemas de enfriamiento.
Seguir leyendo
Hoy se instalan en racks y gabinetes más equipos que nunca. Las mayores densidades de equipos han aumentado la necesidad de tener los cables organizados, tanto dentro como fuera del rack. Además de causar daños en los cables y tiempos más prolongados para el agregado o cambio de cables, una organización de cables poco satisfactoria puede bloquear la circulación de aire o el acceso esenciales. Estas situaciones pueden causar ineficiencia en el rendimiento de los equipos e incluso tiempo de inactividad. Estos accesorios proporcionan opciones de organización de cables adecuadas para satisfacer necesidades diversas. Las soluciones incluyen desde simples abrazaderas para organización de cables, hasta organizadores verticales u horizontales, y canales y escaleras portacables.
Seguir leyendo
Las piezas para montaje incluyen estantes livianos y reforzados, ménsulas de fijación, placas de estabilización, kits de puesta a tierra, bandejas para teclado, rieles para montaje, ménsulas y piezas afines.
Seguir leyendo
Los componentes para rack incluyen puertas, techos, paneles laterales, kits de anexión y ruedas.
Seguir leyendo