Galaxy VS Batteries

Protección de energía trifásica de vanguardia de 40-130 kVA diseñada para cumplir con una amplia gama de requisitos de distintos tipos de entornos, desde centros de datos medianos hasta aplicaciones industriales y de infraestructura.

Galaxy VS es una unidad de energía ininterrumpida trifásica modular fácil de implementar y de alta eficiencia, con versiones de 20 a 100 kVA (400 V/480 V) y 10 a 50 kVA (208 V). Brinda el más alto nivel de rendimiento para centros de datos del extremo de la red, pequeños y medianos, así como para entornos de infraestructura crítica en establecimientos comerciales e industriales. Su diseño compacto, con tecnología de alta densidad y arquitectura tolerante a fallos maximiza la disponibilidad, eficiencia operativa y protección de carga crítica, a la vez que minimiza el costo total de propiedad. Gracias a las tecnologías patentadas, esta unidad UPS proporciona hasta un 97 % de eficiencia en modo normal y hasta un 99 % en modo ECOnversion, lo que representa un 66 % de ahorro de energía. La unidad Galaxy VS es apta para EcoStruxure y le brinda tranquilidad en cualquier momento y en cualquier lugar. Se incluye el servicio de puesta en marcha para optimizar el rendimiento del sistema, la calidad y la seguridad. El diseño robusto y el rendimiento de primer nivel convierten la unidad Galaxy VS en el respaldo ideal para su infraestructura crítica.

Seguir leyendo
Products Número de parte Comparar
Producto Gabinete de baterías modular para Galaxy VS con hasta 6 series de baterías modulares inteligentes Número de parte GVSMODBC6
Cómo comprar
Producto Gabinete de baterías clásico para Galaxy VS, UL, Tipo 4 Número de parte GVSCBT4
Cómo comprar
Producto Gabinete de baterías clásico para Galaxy VS, UL, Tipo 3 Número de parte GVSCBT3
Cómo comprar
Producto Galaxy VS Classic Battery Cabinet, UL, Type 5, Seismic Tested Número de parte GVSCBT5ST
Cómo comprar
Producto Galaxy VS Classic Battery Cabinet, UL, Type 4, Seismic Tested Número de parte GVSCBT4ST
Cómo comprar
Producto Galaxy VS Classic Battery Cabinet, UL, Type 3, Seismic Tested Número de parte GVSCBT3ST
Cómo comprar
Producto Galaxy VS Classic Battery Cabinet, UL, Type 1, Seismic Tested Número de parte GVSCBT1ST
Cómo comprar
Producto Gabinete de baterías clásico para Galaxy VS, UL, Tipo 5 Número de parte GVSCBT5
Cómo comprar
Producto Módulo de batería inteligente para Galaxy VS de 7 Ah Número de parte GVSBTU
Cómo comprar
Producto Gabinete de baterías clásico para Galaxy VS, UL, Tipo 2 Número de parte GVSCBT2
Cómo comprar
Producto Galaxy VS Classic Battery Cabinet, UL, Type 2, Seismic Tested Número de parte GVSCBT2ST
Cómo comprar
Producto Módulo de batería inteligente de alta capacidad para Galaxy VS de 9 Ah Número de parte GVSBTHU
Cómo comprar