Easy UPS On-Line

Unidad UPS de alta calidad con tecnología de doble conversión on line diseñada para cubrir necesidades esenciales de protección de energía aun en las condiciones energéticas más inestables

APC by Schneider Electric ofrece una nueva categoría de unidades UPS para cubrir las necesidades esenciales de protección de energía de empresas medianas y pequeñas aun en las condiciones energéticas más inestables. La unidad Easy UPS Online monofásica es una UPS versátil, de alta calidad y costo competitivo desarrollada para contemplar un amplio rango de tensiones y condiciones energéticas inconstantes al tiempo que brinda la calidad en la que confían millones de profesionales informáticos de todo el mundo.

Seguir leyendo
Products Número de parte Tiempo de autonomía estimado (horas y minutos) Comparar
Producto Unidad Easy UPS On-Line SRV de APC, de 1,000 VA y 120 V Número de parte SRV1KA Tiempo de autonomía estimado (horas y minutos) N/A
Cómo comprar
Producto Unidad Easy UPS On-Line SRV RM de APC, de 1,000 VA y 120V, con kit de rieles Número de parte SRV1KRARK Tiempo de autonomía estimado (horas y minutos) N/A
Cómo comprar
Producto Unidad Easy UPS On-Line SRV de APC, de 2,000 VA y 120 V Número de parte SRV2KA Tiempo de autonomía estimado (horas y minutos) N/A
Cómo comprar
Producto Unidad Easy UPS On-Line SRV RM de APC, de 3,000 VA y 120V, con kit de rieles Número de parte SRV3KRARK Tiempo de autonomía estimado (horas y minutos) N/A
Cómo comprar
Disponibilidad
Manejo inteligente de la batería Maximiza el rendimiento, la vida útil y la confiabilidad de las baterías a través de la carga inteligente y de precisión.
Características
USB connection Use su PC para obtener acceso a funciones adicionales de protección de energía y de gestión del sistema UPS por medio de un puerto USB.
Allows the user to manage the UPS functions, schedule automatic shutdown and monitor the power grid occurrences through an interactive interface that ensures an easy and intuitive monitoring. Software de gestión
Aprobado por agencia de seguridad Garantiza que los productos fueron probados y aprobados para funcionar de manera segura con las cargas conectadas y dentro del entorno específico.
Salida con onda senoidal pura en alimentación a baterías Se crea una simulación del suministro de red a fin de proporcionar el mayor grado posible de compatibilidad para dispositivos electrónicos sensibles y servidores con corrección del factor de potencia activa.
Características
SmartSlot Personalice las funcionalidades de la UPS mediante placas de gestión.
Software de gestión Le permite monitorear en forma sencilla la alimentación de red y administrar su unidad UPS.
Alto nivel de eficiencia Altas tasas de eficiencia que permanecen estables incluso con niveles bajos de energía operativa
Compatible con generador Garantiza que llegue un suministro puro e ininterrumpido a los equipos protegidos cuando se recurre a la alimentación con generadores.
Corrección del factor de alimentación de entrada Minimiza los costos de instalación al posibilitar el uso de sistemas de cableado y generadores más pequeños.
Interfaz LCD intuitiva Ofrece información clara y precisa en diversos idiomas y brinda la posibilidad de configurar la unidad UPS localmente mediante teclas de navegación fáciles de usar.
Alcance de tensión de entrada amplio Diseñado para entornos eléctricos hostiles a fin de prolongar la vida útil de las baterías.
Modo ECO Modo de funcionamiento que permite saltear los componentes eléctricos en buenas condiciones energéticas que no se están utilizando para lograr un alto nivel de eficiencia operativa sin sacrificar la protección.
Topología de doble conversión online Garantiza un alto nivel de calidad de la energía en todo momento. Si se producen irregularidades en la forma de onda de distribución, se regeneran mediante el proceso de conversión de CA a CC en primer término y luego de CC a CA con tiempo de transferencia cero. La betería se utiliza únicamente como fuente de respaldo.
Funcionabilidad
Notificación predictiva de fallas. Analiza el sistema a fin de advertir anticipadamente en caso de fallas posibles, lo que garantiza el reemplazo proactivo de componentes.
Notificación de desconexión de baterías Advierte cuando una batería no se encuentra disponible para ofrecer suministro de respaldo.
Alarmas sonoras Ofrece notificaciones sobre cambios en las condiciones de las unidades UPS y de la compañía eléctrica.
Autodiagnóstico automático Garantiza la detección anticipada de posibles problemas mediante la realización de diagnósticos periódicos de los componentes de las unidades UPS.
Manejabilidad
Network manageable Proporciona la administración remota de energía del UPS a través de la red a través de Powerchute Business Edition.
Conectividad serial Proporciona administración de la unidad UPS por medio de un puerto serial.
LED Indicators Brinda información de fácil lectura sobre las condiciones del servicio eléctrico, la unidad UPS y la batería.
Pantalla gráfica LCD Diagramas de esquema y de texto que muestran modos de operación, parámetros del sistema y alarmas.
SmartSlot Personalice las funcionalidades de la UPS mediante placas de gestión.