Symmetra MW

Protección de energía ultra eficiente trifásica, escalable y modular con los más altos niveles de rendimiento en el sector para centros de datos grandes y entornos de misión crítica

Symmetra MW redefine la tecnología de las unidades UPS de alta potencia como sistemas UPS modulares con tolerancia a las fallas, en el rango de entre 400 y 1600 kilovatios. Ideal para centros de datos grandes, edificios completos, instalaciones médicas y otros requisitos de protección de instalaciones críticas, Symmetra MW puede escalarse para necesidades eléctricas rigurosas y variables. Symmetra MW brinda mayor disponibilidad mediante la posibilidad de configuración N+1 interna, notificación predictiva de fallas y características de conexión de varios módulos en paralelo. Estableciendo un nuevo parámetro en cuanto a bajos costos de propiedad, Symmetra MW brinda el máximo nivel de eficiencia entre los dispositivos de su categoría y reduce el régimen nominal de la infraestructura eléctrica: cables, transformadores y generadores. Los módulos de potencia deslizables, las baterías externas administrables y las funciones de autodiagnóstico reducen el tiempo medio de reparación en forma considerable. En combinación con una amplia gama de opciones, Symmetra MW representa un sistema personalizable con un diseño estandarizado para cualquier gran infraestructura física para redes críticas on demand.

Seguir leyendo
Products Número de parte Tiempo de autonomía estimado (horas y minutos) Comparar
Producto Estructura para Symmetra MW de 1000 kW IP 480 V, AVISO DE VENTA FINAL Número de parte SYMF1000KG-IP Tiempo de autonomía estimado (horas y minutos) N/A
Cómo comprar
Producto Estructura para Symmetra MW de 1200kW IP 480 V, AVISO DE VENTA FINAL Número de parte SYMF1200KG Tiempo de autonomía estimado (horas y minutos) N/A
Cómo comprar
Producto Estructura para Symmetra MW de 600 kW IP 480 V, AVISO DE VENTA FINAL Número de parte SYMF600KG Tiempo de autonomía estimado (horas y minutos) N/A
Cómo comprar
Producto Estructura para Symmetra MW de 800 kW IP 480V, AVISO DE VENTA FINAL Número de parte SYMF800KG-IP Tiempo de autonomía estimado (horas y minutos) N/A
Cómo comprar
Agilidad
Capacidad de potencia escalable Reduce hoy los costos de sobredimensionamiento de los sistemas UPS al permitir su rápida actualización en una instancia posterior.
Autonomía escalable Permite incrementar la autonomía rápidamente cuando se lo necesita.
Capacidad de conexión en paralelo por capacidad Incrementa la capacidad de potencia total al utilizar UPS múltiples en simultáneo.
Puntos múltiples para ingreso de cables Proporciona flexibilidad para la ubicación de la unidad UPS en la sala y fácil acceso para la instalación del cableado en los tableros de bornes.
Capacidad de conexión en paralelo por redundancia Alimente los equipos conectados con UPS múltiples para aumentar la redundancia de los sistemas.
Servicio de acceso frontal Simplifica la instalación y el mantenimiento de las UPS a la vez que minimiza la necesidad de espacio.
Disponibilidad
Diseño modular Proporciona velocidad de servicio y exige requisitos mínimos de mantenimiento gracias a la funcionalidad de autodiagnóstico y la capacidad de reemplazar módulos en el establecimiento.
Módulos de potencia conectados en paralelo Aumenta la disponibilidad al permitir la recuperación inmediata y sin inconvenientes tras fallas aisladas de módulos.
Notificación sobre fallas de la batería Analiza las baterías a fin de advertir anticipadamente en caso de fallas posibles, lo que garantiza que el mantenimiento preventivo sea oportuno.
Configurable para alcanzar un nivel de redundancia interna de N+1 Proporciona altos niveles de disponibilidad mediante redundancia al permitir la configuración con un módulo de potencia en exceso respecto de la cantidad requerida para ofrecer soporte a la carga conectada.
Alarmas sonoras Ofrece notificaciones sobre cambios en las condiciones de las unidades UPS y de la compañía eléctrica.
Network manageable Proporciona la administración remota de energía del UPS a través de la red a través de Powerchute Business Edition.
Compatible con generador Garantiza que llegue un suministro puro e ininterrumpido a los equipos protegidos cuando se recurre a la alimentación con generadores.
Sostenibilidad
Certificación EU CoC para unidad UPS Garantiza que las UPS vendidas en la Unión Europea brindan altos niveles de eficiencia
Costo total de propiedad
Carga de baterías con compensación de temperatura Prolonga la vida útil de las baterías al regular la tensión de carga según la temperatura real de las baterías.
Baterías externas administrables Reduce la necesidad del servicio de mantenimiento preventivo al monitorear la integridad y el estado de las baterías externas así como el tiempo de autonomía esperado.
Corrección del factor de alimentación de entrada Minimiza los costos de instalación al posibilitar el uso de sistemas de cableado y generadores más pequeños.
Autodiagnóstico automático Garantiza la detección anticipada de posibles problemas mediante la realización de diagnósticos periódicos de los componentes de las unidades UPS.
La energía con rating máximo en kW equivale a [fill in with value] kVA Reduce los costos al eliminar el sobredimensionamiento de los sistemas UPS para cargas con corrección del factor de potencia (PFC).
Manejo inteligente de la batería Maximiza el rendimiento, la vida útil y la confiabilidad de las baterías a través de la carga inteligente y de precisión.
Compatible con la solución de baterías de ion de litio de Schneider Electric Reduce el formato y el peso del sistema, así como los requisitos de enfriamiento y mantenimiento, y el costo total de propiedad; ofrece el doble de la vida útil de las baterías VRLA, y mejora la predecibilidad y capacidad de gestión del almacenamiento de copias de respaldo.
Haga clicaquí para obtener más información.