Galaxy VS

Unidad UPS trifásica de alta eficiencia, con versiones de 20 a 100 kVA (400 V/480 V) y 10 a 50 kVA (208 V) para centros de datos del extremo de la red, pequeños y medianos, así como para otras aplicaciones de misión crítica.

Galaxy VS es una unidad de energía ininterrumpida trifásica modular fácil de implementar y de alta eficiencia, con versiones de 20 a 100 kVA (400 V/480 V) y 10 a 50 kVA (208 V). Brinda el más alto nivel de rendimiento para centros de datos del extremo de la red, pequeños y medianos, así como para entornos de infraestructura crítica en establecimientos comerciales e industriales. Su diseño compacto, con tecnología de alta densidad y arquitectura tolerante a fallos maximiza la disponibilidad, eficiencia operativa y protección de carga crítica, a la vez que minimiza el costo total de propiedad. Gracias a las tecnologías patentadas, esta unidad UPS proporciona hasta un 97 % de eficiencia en modo normal y hasta un 99 % en modo ECOnversion, lo que representa un 66 % de ahorro de energía. La unidad Galaxy VS es apta para EcoStruxure y le brinda tranquilidad en cualquier momento y en cualquier lugar. Se incluye el servicio de puesta en marcha para optimizar el rendimiento del sistema, la calidad y la seguridad. El diseño robusto y el rendimiento de primer nivel convierten la unidad Galaxy VS en el respaldo ideal para su infraestructura crítica.

Seguir leyendo
Products Número de parte Tiempo de autonomía estimado (horas y minutos) Comparar
Producto Unidad UPS Galaxy VS de 100 kW y 480 V para baterías externas, puesta en marcha 5x8 Número de parte GVSUPS100KGS Tiempo de autonomía estimado (horas y minutos) N/A
Cómo comprar
Producto Unidad UPS Galaxy VS de 10 kW y 208 V para baterías externas, puesta en marcha 5x8 Número de parte GVSUPS10KFS Tiempo de autonomía estimado (horas y minutos) N/A
Cómo comprar
Producto Unidad UPS Galaxy VS de 15 kW y 208 V para baterías externas, puesta en marcha 5x8 Número de parte GVSUPS15KFS Tiempo de autonomía estimado (horas y minutos) N/A
Cómo comprar
Producto Unidad UPS Galaxy VS de 20 kW y 208 V para baterías externas, puesta en marcha 5x8 Número de parte GVSUPS20KFS Tiempo de autonomía estimado (horas y minutos) N/A
Cómo comprar
Producto Unidad UPS Galaxy VS de 20 kW y 480 V para baterías externas, puesta en marcha 5x8 Número de parte GVSUPS20KGS Tiempo de autonomía estimado (horas y minutos) N/A
Cómo comprar
Producto Unidad UPS Galaxy VS de 25 kW y 208 V para baterías externas, puesta en marcha 5x8 Número de parte GVSUPS25KFS Tiempo de autonomía estimado (horas y minutos) N/A
Cómo comprar
Producto Unidad UPS Galaxy VS de 30 kW y 208 V para baterías externas, puesta en marcha 5x8 Número de parte GVSUPS30KFS Tiempo de autonomía estimado (horas y minutos) N/A
Cómo comprar
Producto Unidad UPS Galaxy VS de 30 kW y 480 V para baterías externas, puesta en marcha 5x8 Número de parte GVSUPS30KGS Tiempo de autonomía estimado (horas y minutos) N/A
Cómo comprar
Producto Unidad UPS Galaxy VS de 40 kW y 208 V para baterías externas, puesta en marcha 5x8 Número de parte GVSUPS40KFS Tiempo de autonomía estimado (horas y minutos) N/A
Cómo comprar
Producto Unidad UPS Galaxy VS de 40 kW y 480 V para baterías externas, puesta en marcha 5x8 Número de parte GVSUPS40KGS Tiempo de autonomía estimado (horas y minutos) N/A
Cómo comprar
Producto Unidad UPS Galaxy VS de 50 kW y 208 V para baterías externas, puesta en marcha 5x8 Número de parte GVSUPS50KFS Tiempo de autonomía estimado (horas y minutos) N/A
Cómo comprar
Producto Unidad UPS Galaxy VS de 50 kW y 480 V para baterías externas, puesta en marcha 5x8 Número de parte GVSUPS50KGS Tiempo de autonomía estimado (horas y minutos) N/A
Cómo comprar
Producto Unidad UPS Galaxy VS de 60 kW y 480 V para baterías externas, puesta en marcha 5x8 Número de parte GVSUPS60KGS Tiempo de autonomía estimado (horas y minutos) N/A
Cómo comprar
Producto Unidad UPS Galaxy VS de 80 kW y 480 V para baterías externas, puesta en marcha 5x8 Número de parte GVSUPS80KGS Tiempo de autonomía estimado (horas y minutos) N/A
Cómo comprar
Funcionabilidad
Servicio de acceso frontal Simplifica la instalación y el mantenimiento de las UPS a la vez que minimiza la necesidad de espacio.
Diseño de UPS modular Brinda redundancia en el diseño y permite acelerar la realización de tareas de mantenimiento con un tiempo promedio de reparación mejorado gracias a la funcionalidad de autodiagnóstico y la aptitud para reemplazo de módulos en el establecimiento.
EcoStruxure IT Expert Desde su teléfono inteligente o computadora, puede conectarse con nuestro sistema de monitoreo «autoservicio» basado en la nube que recopila, organiza y distribuye alertas críticas e información clave en tiempo real, de modo de brindar una vista unificada incluso de entornos de infraestructura física sumamente distribuidos. Optimice su tiempo productivo y planificación del mantenimiento, y anticípese a posibles problemas de infraestructura con las funciones de análisis avanzadas y las comparaciones de rendimiento. Disponible en determinados países. Para obtener más información, visite ecostruxureit.com.
Diversos niveles de ofertas de servicio Nuestros servicios, que pueden contratarse en paquete o individualmente, están estructurados de manera tal que le permiten elegir lo que desearía que Schneider Electric haga por usted.
Disponibilidad
Bus de CC flexible Optimiza el dimensionamiento de las baterías y es compatible con una amplia gama de tecnologías de almacenamiento de energía, incluidas las baterías VRLA, ion de litio y NiCd.
Protección contra retroalimentación incorporada El contactor de retroalimentación incorporado garantiza que no se devuelva electricidad a la red.
Capacidad de conexión en paralelo por redundancia Alimente los equipos conectados con UPS múltiples para aumentar la redundancia de los sistemas.
Tarjeta de gestión de redes incorporada Le permite gestionar los umbrales de alerta y monitorear las UPS en forma remota a través de la app EcoStruxure IT, la web, SNMP, o arquitecturas Modbus TCP y Modbus RTU.
Capacidad de conexión en paralelo por capacidad Incrementa la capacidad de potencia total al utilizar UPS múltiples en simultáneo.
Compatible con la solución de baterías de ion de litio de Schneider Electric Reduce el formato y el peso del sistema, así como los requisitos de enfriamiento y mantenimiento, y el costo total de propiedad; ofrece el doble de la vida útil de las baterías VRLA, y mejora la predecibilidad y capacidad de gestión del almacenamiento de copias de respaldo.
Haga clicaquí para obtener más información.
Costo total de propiedad
Modo ECOnversion Modo de operación que asegura niveles de eficiencia ultra alta al cargar las baterías; se acondiciona el factor de potencia de carga y se garantiza la regulación de la tensión de salida de Clase 1.
UPS compacta Gracias a la tecnología de alta densidad y el acceso frontal total, esta UPS permite ahorrar espacio, lo que la vuelve ideal para lugares compactos.
Funcionamiento robusto Sin reducción del valor nominal en kW hasta 40 °C o 104 °F.
Corrección del factor de alimentación de entrada Minimiza los costos de instalación al posibilitar el uso de sistemas de cableado y generadores más pequeños.
Alcance de tensión de entrada amplio Diseñado para entornos eléctricos hostiles a fin de prolongar la vida útil de las baterías.
Alta eficiencia en modo de conversión doble Alta calidad de energía y máxima eficiencia en todo momento, incluso con poca carga. Si se producen irregularidades en la forma de onda de distribución, se posibilita la regeneración mediante el proceso de conversión de CA a CC en primer término y luego de CC a CA con tiempo de transferencia cero. La batería se utiliza únicamente como fuente de respaldo.
Explore the Galaxy VS 3-Phase UPS

Explore the Galaxy VS 3-Phase UPS

Explore Galaxy VS 3 Phase UPS from Schneider Electric | Schneider Electric

Explore Galaxy VS 3 Phase UPS from Schneider Electric | Schneider Electric