Easy-UPS

Unidad UPS con el mejor valor, respaldo de batería y protección contra sobrevoltaje para artículos electrónicos e informáticos

APC de Schneider Electric ofrece una nueva categoría de unidades UPS para cubrir las necesidades esenciales de protección de energía de hogares y empresas pequeñas aun en las condiciones energéticas más inestables, con la presentación de Easy UPS de APC. Easy UPS de APC es una unidad UPS versátil creada para manejar condiciones de energía irregulares, a la vez que proporciona la calidad de confianza a millones de profesionales de todo el mundo.

Seguir leyendo
Products Número de parte Comparar
Producto Unidad EASY UPS BV de APC, 1000 VA, AVR, 120 V Número de parte BV1000
Cómo comprar
Producto Unidad EASY UPS BV de APC, 500 VA, AVR, 120 V Número de parte BV500
Cómo comprar
Producto Unidad EASY UPS BV de APC, 650 VA, AVR, 120 V Número de parte BV650
Cómo comprar
Producto Unidad EASY UPS BV de APC, 800 VA, AVR, 120 V Número de parte BV800
Cómo comprar
Protección
Tomas de salida con protección de batería y contra sobretensiones Respalde y proteja el hardware y los datos durante cortes del suministro, sobretensiones y sobretensiones transitorias.
Respaldo de baterías y protección contra sobretensiones Las tomas de salida proveen gran autonomía para equipos de puerta de enlace de red y otros dispositivos de bajo consumo, lo que brinda varias horas de acceso a Internet durante cortes en el suministro.
Seguridad
Aprobado por agencia de seguridad Garantiza que los productos fueron probados y aprobados para funcionar de manera segura con las cargas conectadas y dentro del entorno específico.
Manejabilidad
Alarmas sonoras Ofrece notificaciones sobre cambios en las condiciones de las unidades UPS y de la compañía eléctrica.
LED Indicators Brinda información de fácil lectura sobre las condiciones del servicio eléctrico, la unidad UPS y la batería.
Características
Tomacorrientes espaciados para conexión de bloques de transformadores Proteja los equipos con transformadores de entrada sin bloquear el acceso a otros tomacorrientes.
Capacidad de arranque en frío Proporciona alimentación temporaria a través de la batería cuando se interrumpe el suministro de la red.
Boost AVR (regulación automática de tensión) Prolonga la vida útil de las baterías y maximiza el tiempo de autonomía al corregir las bajadas de tensión sin descargar la batería.
Diseño elegante De diseño moderno y estilizado, hay modelos verticales, horizontales o para montaje en pared que se adecuan a la perfección a cualquier disposición de sus equipos electrónicos y complementan la decoración de su hogar.
Disponibilidad
Características de seguridad avanzadas Proteja la unidad UPS de su hogar contra sobrecargas, tensión excesiva de la red, cortocircuitos, problemas de instalación y daños de las baterías debidos a situaciones de baja tensión.
Manejo inteligente de la batería Maximiza el rendimiento, la vida útil y la confiabilidad de las baterías a través de la carga inteligente y de precisión.
Notificación sobre fallas de la batería Analiza las baterías a fin de advertir anticipadamente en caso de fallas posibles, lo que garantiza que el mantenimiento preventivo sea oportuno.