ProtectNet

Protege equipos de escritorio, servidores y switches

Gran parte de los daños ocasionados por aumentos bruscos en la tensión tienen su origen en sobretensiones transitorias y prolongadas que se propagan por líneas de datos sin protección. Estas sobretensiones provienen de una variedad de fuentes, que incluyen la acumulación de carga estática y los rayos. Cuando no se las protege, las líneas de datos exponen las tarjetas de red, componentes A/V, módems y otros equipos que se integran en red a los nocivos transitorios eléctricos. La familia ProtectNet de supresores de sobretensiones autosoportados protege líneas de datos individuales, que comprenden las líneas de teléfono y red, cables coaxiales y otros. La incorporación de un dispositivo ProtectNet en su línea de datos con conexión a tierra evita que las sobretensiones que suelen ingresar por la "puerta trasera" atenten contra su productividad y le cuesten dinero.

Seguir leyendo
Products Número de parte Comparar
Producto Módulo de protección contra sobretensiones de APC para RS232, reemplazable, 1 U, para usar con chasis de montaje en rack PRM4 o PRM24 Número de parte P232R
Cómo comprar
Producto Módulo de protección contra sobretensiones de APC para línea de teléfono digital (T1, CSU, DSU, ISDN, DLL), reemplazable, 1U, para utilizar con PRM4 o PRM24 Número de parte PDIGTR
Cómo comprar
Producto Supresor de sobretensiones autónomo ProtectNet de APC para líneas de Ethernet 10/100/1000 Base-T Número de parte PNET1GB
Cómo comprar
Producto Módulo protector contra sobretensiones de APC para línea de red CAT6 o CAT5/5e, reemplazable, 1 U, para uso con chasis PRM4 o PRM24 Número de parte PNETR6
Cómo comprar
Producto Chasis de 24 posiciones de APC para módulos reemplazables de protección contra sobretensiones en líneas de datos, montaje en rack de 19", 1 U Número de parte PRM24
Cómo comprar
Producto Chasis de 4 posiciones para módulos reemplazables de protección contra sobretensiones en líneas de datos, 1 U Número de parte PRM4
Cómo comprar
Producto Ménsula de montaje en L para el chasis PRM4 Número de parte PRMLB
Cómo comprar
Producto Supresor de sobretensiones autónomo ProtectNet de APC para líneas seriales RS232 (9 pines macho a hembra) Número de parte PS9-DCE
Cómo comprar
Producto Supresor de sobretensiones autónomo ProtectNet de APC para líneas seriales RS232 (9 pines hembra a macho) Número de parte PS9-DTE
Cómo comprar
Producto Supresor de sobretensiones autónomo ProtectNet de APC para líneas telefónicas analógicas/DSL (2 líneas, 4 conductores) Número de parte PTEL2
Cómo comprar
Producto Módulo de protección contra sobretensiones de APC para líneas de teléfono analógicas, reemplazable, que ocupa 1U, para utilizar con los chasis de montaje en rack PRM4 o PRM24 Número de parte PTEL2R
Cómo comprar
Producto REEMPLAZABLE, PARA MONTAJE EN RACK, 1 U, LÍNEA ÚNICA, MÓDULO DE PROTECCIÓN CONTRA SOBRETENSIONES PARA TV POR CABLE Número de parte PVR
Cómo comprar
Protección
Modalidad a prueba de fallas La mayoría de los demás supresores de sobretensiones dejan pasar la energía incluso luego de que sus circuitos se han dañado, y exponen sus equipos a futuras sobretensiones. La serie SurgeArrest de APC™ es a prueba de fallas, lo que significa que una vez que el circuito de una unidad SurgeArrest de APC sufrió algún daño, la unidad desconecta los equipos del suministro eléctrico a fin de garantizar que las sobretensiones nocivas no los alcancen.
Protección de línea de datos La protección de líneas de datos (líneas telefónicas, coaxiales y de Ethernet) le garantiza la protección total contra sobretensiones de sus equipos. Es muy importante proteger sus equipos de sobretensiones que ingresan "por la puerta trasera" –viajan por las líneas de datos–, ya que éstas pueden ser tan dañinas para sus equipos como las sobretensiones que viajan por las líneas de alimentación.
Protección contra relámpagos y sobrecargas Para prevenir que su equipo se dañe por sobretensiones y picos de tensión.