Monitores LCD y switches KVM

Dispositivos de acceso que simplifican la administración de la red y los servidores


 
Las consolas LCD para rack de APC incluyen una pantalla LCD de 17"/19", un teclado, un mouse y un switch KVM analógico integrado opcional con 8/16 puertos (sólo el modelo de 17"), todo en un diseño compacto de 1 U. Este diseño compacto permite que se monte un switch KVM en la parte trasera de la consola LCD para rack, o directamente se elimina la necesidad de contar con un switch KVM al seleccionar una consola LCD para rack con switch KVM analógico integrado con 8/16 puertos. La consola se instala fácilmente y reduce al máximo los costos de soporte y mantenimiento, lo que garantiza un menor costo de propiedad. La pantalla LCD ultra plana, la tecnología de almohadilla táctil y el kit para montaje en rack para una fácil instalación por un solo usuario se combinan para crear una solución ágil de alta calidad para administración de servidores. Las consolas LCD para rack pueden usarse en diversos entornos informáticos, desde salas de cómputos hasta grandes centros de datos.
Seguir leyendo
Los switches KVM para rack de APC ofrecen importantes posibilidades a los administradores de IT a través del acceso tanto local como remoto a las rutinas POST y BIOS, y del control de los servidores conectados que funcionen con Windows, SUN y Linux/UNIX. Los switches KVM analógicos, KVM CAT-5 analógicos y KVM IP de APC ayudan a reducir el costo total de propiedad; minimizan el espacio ocupado, la necesidad de hardware, el consumo eléctrico y el cableado al emplear un único set de teclado, monitor y mouse para múltiples servidores. Aumente el rendimiento de la inversión y la flexibilidad mediante soluciones escalables para toda la empresa con administración centralizada. Gracias a los switches KVM para rack de APC, ahora es posible administrar con mayor control y tranquilidad la infraestructura de IT en centros de datos, salas de cómputos y sucursales remotas.
Seguir leyendo
Los switches para Ethernet de APC aumentan la adaptabilidad al ofrecer una solución preintegrada diseñada para la arquitectura InfraStruxure. Reducen el costo total de propiedad ofreciendo transmisión de datos a alta velocidad a precios convenientes. Los switches para Ethernet de APC para montaje en 1 U de rack satisfacen las necesidades de conectividad de administradores de redes y están diseñados para eliminar la congestión en la red. Pueden emplearse en cualquier lugar en el que haya equipos integrados en red, por ejemplo, salas de cableado, salas de cómputos y centros de datos de cualquier tamaño.
Seguir leyendo