Teilen:

HyperPod Frame - Raised Floor Support Stand 16

FS-FM-6001-B

Description: Rack-Zubehör zur Verbesserung der Kühleffizienz durch Trennung von Zu- und Abluftströmen
In stock
534,31 €
Preis inklusive Mehrwertsteuer

FS-FM-6001-B Features

HyperPod Frame - Raised Floor Support Stand 16

Rack-Zubehör zur Verbesserung der Kühleffizienz durch Trennung von Zu- und Abluftströmen

  • Verstellbarer Rahmen
    Durch den Teleskoprahmen lässt sich der Pod an verschiedene Umgebungen anpassen
  • Montage
    Einfache Montage statt baulicher Maßnahmen – reduziert die Arbeitskosten durch Verkürzung der Installation
  • Installation des kompletten Pods
    Reduziert die Installationsdauer durch Fertigstellung des kompletten Pods mit Einhausung sowie Daten- und Energieverteilung im Werk
  • Flexible Konfiguration
    Kompatibel mit zahlreichen Komponenten für Kühlung und Einhausung sowie Daten- und Energieverteilern
  • Unabhängiger Pod
    Keine Installation von Infrastrukturkomponenten an der Decke oder im Doppelboden erforderlich
  • Vorbereitet für Racks
    Racks können zu ihrer Position gerollt und mit dem Pod verbunden werden
  • Schnelle Installation
    Konzipiert für die einfach und schnelle Montage, reduziert bauliche Anpassungen
  • Einfacher Aufbau
    Schnelle und vorhersagbare Fertigstellung der Infrastruktur

Luftstromführung Merkmale & Vorteile:

Produkt-Distribution
Produkt-Distribution

Andorra , Vereinigte Arabische Emirate , Afghanistan , Antigua und Barbuda , Anguilla , Albanien , Armenien , Niederländische Antillen , Angola , Argentinien , Österreich , Australien , Aruba , Aserbaidschan , Bosnien und Herzegowina , Barbados , Bangladesch , Belgien , Burkina Faso , Bulgarien , Bahrain , Burundi , Benin , Bermuda , Brunei , Bolivien , Brasilien , Bahamas , Bhutan , Botsuana , Belarus , Belize , Kanada , Demokratische Republik Kongo , Zentralafrikanische Republik , Kongo , Schweiz , Elfenbeinküste , Cook-Inseln , Chile , Kamerun , China , Kolumbien , Costa Rica , Serbien und Montenegro , Kuba , Zypern , Tschechische Republik , Deutschland , Dschibuti , Dänemark , Dominica , Dominikanische Republik , Algerien , Ecuador , Estland , Ägypten , Westsahara , Eritrea , Spanien , Äthiopien , Finnland , Fidschi , Falkland-Inseln , Frankreich , Gabun , Vereinigtes Königreich , Grenada , Georgien , Französisch-Guayana , Ghana , Gibraltar , Gambia , Guinea , Guadeloupe , Äquatorial-Guinea , Griechenland , Guatemala , Guyana , Hongkong , Honduras , Kroatien , Haiti , Ungarn , Indonesien , Irland , Israel , Indien , Irak , Iran , Island , Italien , Jamaika , Jordanien , Japan , Kenia , Kambodscha , Saint Kitts und Nevis , Südkorea , Kuwait , Kaiman-Inseln , Kasachstan , Libanon , St. Lucia , Liechtenstein , Sri Lanka , Liberia , Lesotho , Litauen , Luxemburg , Lettland , Marokko , Moldau , Madagaskar , Mazedonien , Mali , Myanmar , Mongolei , Martinique , Mauretanien , Malta , Mauritius , Malawi , Mexiko , Malaysia , Mosambik , Namibia , Niger , Nigeria , Nicaragua , Niederlande , Norwegen , Nepal , Neuseeland , Oman , Panama , Peru , Papua-Neuguinea , Philippinen , Pakistan , Polen , Puerto Rico , Portugal , Paraguay , Katar , Reunion , Rumänien , Russland , Ruanda , Saudi-Arabien , Sudan , Schweden , Singapur , Slowenien , Slowakei , Sierra Leone , Senegal , Somalia , Suriname , El Salvador , Turks- und Caicos-Inseln , Tschad , Togo , Thailand , Tadschikistan , Turkmenistan , Tunesien , TP , Türkei , Trinidad und Tobago , Taiwan , Tansania , Ukraine , Uganda , Vereinigte Staaten von Amerika , Uruguay , Usbekistan , St. Vincent und die Grenadinen , Venezuela , Amerikanische Jungferninseln , Vietnam , XF , Jemen , Mayotte , Südafrika , Sambia , Simbabwe

Print Technical Specification

Abmessungen

  • Maximale Höhe
    387mm , 38.7cm
  • Maximale Breite
    300mm , 30.0cm
  • Maximale Tiefe
    300mm , 30.0cm
  • Nettogewicht
    40.0kg
  • Versandgewicht
    40.0kg
  • Höhe für Versand
    496mm , 49.6cm
  • Breite für Versand
    446mm , 44.6cm
  • Tiefe für Versand
    612mm , 61.2cm

Conformance

  • Begutachtung
    cUL-gelistet, CE, UL-gelistet
  • Standardgarantie
    1 Jahr (nur Teile)
Handbücher & Garantien
Titel
Größe
Aktualisiert am
PDF

Größe

19427KB

Aktualisiert am

2018-09-28

The Hyperpod™ is a freestanding air containment system. Fully configured racks can be deployed or removed from the Hyperpod as necessary. Schneider Electric racks or other EIA-310-D racks can be used in HyperPod system.
Titel
Größe
Aktualisiert am
Hyperpod, Short Frame, 6 Feet Aisle, Simple roof
Hyperpod, Short Frame, 6 Feet Aisle, Shrink roof
Hyperpod, Short Frame, 4 Feet Aisle, Simple roof
Hyperpod, Short Frame, 4 Feet Aisle, Drop out roof