Unsere Marken

Vorkonfiguriertes Power Skid, 900 kW, 400 V/50 Hz

Vorkonfiguriertes Power Skid, 900 kW, 400 V/50 Hz Vorderseite links
Vorkonfiguriertes Power Skid, 900 kW, 400 V/50 Hz Vorderseite links
Vorkonfiguriertes Power Skid, 900 kW, 400 V/50 Hz Vorderseite links
Vorkonfiguriertes Power Skid, 900 kW, 400 V/50 Hz Back
Vorkonfiguriertes Power Skid, 900 kW, 400 V/50 Hz Miscellaneous
Vorkonfiguriertes Power Skid, 900 kW, 400 V/50 Hz Miscellaneous
Vorkonfiguriertes Power Skid, 900 kW, 400 V/50 Hz Vorderseite links
Vorkonfiguriertes Power Skid, 900 kW, 400 V/50 Hz Back
Vorkonfiguriertes Power Skid, 900 kW, 400 V/50 Hz Miscellaneous
Vorkonfiguriertes Power Skid, 900 kW, 400 V/50 Hz Miscellaneous
  • Integrierte USV, Schaltelemente und Managementsoftware, optimiert für die skalierbare Stromversorgung von großen Datacentern

Produktübersicht anzeigen

PFMPS0900EB Eigenschaften

Leistungsmerkmale

Nominelle Ausgangsspannung
400V 3PH
Nominelle Eingangsspannung
400V 3PH
Eingangsanschlußart
Hard Wire 4-wire (3PH + G)
Vorkonfiguriertes Power Skid, 900 kW, 400 V/50 Hz
Integrierte USV, Schaltelemente und Managementsoftware, optimiert für die skalierbare Stromversorgung von großen Datacentern

Power Skid Merkmale & Vorteile:

Flexibilität

Einfache und schnelle Installation
Die vorgefertigten Datacenter-Module werden rechtzeitig zur Installation am Standort angeliefert. Dadurch reduzieren sich die Dauer der Installation und die Kosten.
Skalierbar und flexibel
Die vorgefertigten Datacenter-Module ermöglichen flexible Erweiterungen der IT-Infrastruktur und Anpassungen der Installation an zukünftige Anforderungen. Dadurch lassen sich Kapitalinvestitionen auf einen späteren Zeitpunkt verschieben und der Cashflow wird optimiert.
Vorkonfiguriert und im Werk montiert
Vorgefertigte Module entstehen nach exakten Spezifikationen in einer kontrollierten Produktionsumgebung und nutzen eine DCIM-Software, die zur Steigerung der Ausfallsicherheit und Zuverlässigkeit im Datacenter beiträgt.

Produkt-Distribution

Deutschland, Dänemark, Finnland, Vereinigtes Königreich, Niederlande, Norwegen, Schweden

Ausgang

Maximal konfigurierbare Leistung (Watt)
900.0kWatt / 1.0MVA
Ausgangsfrequenz (netzsynchron)
50 Hz - programmierbar +/-0,5/1/2/4/6/8 %
Andere Ausgangsspannungen
400 V
Last-Scheitelfaktor/Crest Factor
Unbegrenzt
Art der Wellenform
Sinuswelle
Konfigurierte Leistung
900.0kWatt / 1.0MVA
Durchgang
External Static Bypass

Eingang

Eingangsfrequenz
50 Hz - programmierbar +/-0,5/1/2/4/6/8 %
Eingangspannungsbereich für den Netzbetrieb
340–460 (400 V)V
Eingangsspannung Einstellbereich für die wichtigsten Operationen
340 - 460 (400V)V
Eingangsleistung
900000 Watt
Eingangsleistungsfaktor bei Volllast
0.9

Batterien und Überbrückungszeit

Batterietyp
VRLA

Kommunikation & Management

Steuerkonsole
Multifunktionelle LCD-Status- und Steuerkonsole
Steuerungspanel
Alarm, wenn batterie an: bestimmter alarm für niedrige batterie: überlastalarm mit kontinuierlichem ton

Abmessungen

Maximale Höhe
2895mm, 289.5cm
Maximale Breite
2000mm, 200.0cm
Maximale Tiefe
12200mm, 1220.0cm
Nettogewicht
23306.0kg
Versandgewicht
23306.0kg
Höhe für Versand
2895mm, 289.5cm
Breite für Versand
2000mm, 200.0cm
Tiefe für Versand
12200mm, 1220.0cm
Farbe
Grau, Weiß

Umgebung

Betriebstemperaturbereich
0 - 35 °C
Relative Feuchtigkeit bei Betrieb
20 - 80 %
Hörbares Geräusch in 1 Meter Entfernung von der Geräteoberfläche
72.0dBA

Optionen

Dienstleistungen