Vorkonfiguriertes Power Skid, 1000 kW, 400 V/50 Hz
-
Integrierte USV, Schaltelemente und Managementsoftware, optimiert für die skalierbare Stromversorgung von großen Datacentern
PFMPS1000EB Eigenschaften
Leistungsmerkmale
Nominelle Ausgangsspannung
400V 3PH
Nominelle Eingangsspannung
400V 3PH
Eingangsanschlußart
Hard Wire 4-wire (3PH + G)
Vorkonfiguriertes Power Skid, 1000 kW, 400 V/50 Hz
Integrierte USV, Schaltelemente und Managementsoftware, optimiert für die skalierbare Stromversorgung von großen Datacentern
-
Korrektur des Eingangsstromfaktors
Verringert Installationskosten, da kleinere Generatoren und dünnere Kabel verwendet werden können.
-
Skalierbare Kapazität
Spart heute Kosten für die Anschaffung einer überdimensionierten USV-Anlage, da später eine schnelle Aufrüstung möglich ist.
-
Skalierbare Überbrückungszeit
Ermöglicht eine schnelle Verlängerung der Überbrückungszeit bei steigendem Kapazitätsbedarf.
Power Skid Merkmale & Vorteile:
Flexibilität
Einfache und schnelle Installation
Die vorgefertigten Datacenter-Module werden rechtzeitig zur Installation am Standort angeliefert. Dadurch reduzieren sich die Dauer der Installation und die Kosten.
Vorkonfiguriert und im Werk montiert
Vorgefertigte Module entstehen nach exakten Spezifikationen in einer kontrollierten Produktionsumgebung und nutzen eine DCIM-Software, die zur Steigerung der Ausfallsicherheit und Zuverlässigkeit im Datacenter beiträgt.
Skalierbar und flexibel
Die vorgefertigten Datacenter-Module ermöglichen flexible Erweiterungen der IT-Infrastruktur und Anpassungen der Installation an zukünftige Anforderungen. Dadurch lassen sich Kapitalinvestitionen auf einen späteren Zeitpunkt verschieben und der Cashflow wird optimiert.
Produkt-Distribution
Deutschland, Dänemark, Finnland, Vereinigtes Königreich, Niederlande, Norwegen, Schweden
Technische Spezifikationen
Ausgang
Ausgangsfrequenz (netzsynchron)
50 Hz - programmierbar +/-0,5/1/2/4/6/8 %
Last-Scheitelfaktor/Crest Factor
Unbegrenzt
Art der Wellenform
Sinuswelle
Konfigurierte Leistung
1.0MWatt
/ 1.0MVA
Durchgang
External Static Bypass
Eingang
Eingangsfrequenz
50 Hz - programmierbar +/-0,5/1/2/4/6/8 %
Eingangspannungsbereich für den Netzbetrieb
340–460 (400 V)V
Eingangsspannung Einstellbereich für die wichtigsten Operationen
340 - 460 (400V)V
Eingangsleistung
1000000 Watt
Batterien und Überbrückungszeit
Batterietyp
VRLA
Kommunikation & Management
Steuerkonsole
Multifunktionelle LCD-Status- und Steuerkonsole
Steuerungspanel
Alarm, wenn batterie an: bestimmter alarm für niedrige batterie: überlastalarm mit kontinuierlichem ton
Abmessungen
Maximale Höhe
2895mm, 289.5cm
Maximale Breite
2100mm, 210.0cm
Maximale Tiefe
12200mm, 1220.0cm
Nettogewicht
30600.0kg
Versandgewicht
30600.0kg
Höhe für Versand
2895mm, 289.5cm
Breite für Versand
2100mm, 210.0cm
Tiefe für Versand
12200mm, 1220.0cm
Farbe
Grau, Weiß
Umgebung
Relative Feuchtigkeit bei Betrieb
0 - 95 %
Operating Elevation
0-2952.6Meter
Hörbares Geräusch in 1 Meter Entfernung von der Geräteoberfläche
75.0dBA