Unsere Marken

Vierteljährliche Präventivwartung 5 x 8 für InRoom DX, 0 – 27 kW

Vierteljährliche Präventivwartung 5 x 8 für InRoom DX, 0 – 27 kW Vorderseite links
Vierteljährliche Präventivwartung 5 x 8 für InRoom DX, 0 – 27 kW Vorderseite links
Vierteljährliche Präventivwartung 5 x 8 für InRoom DX, 0 – 27 kW Vorderseite links
Vierteljährliche Präventivwartung 5 x 8 für InRoom DX, 0 – 27 kW Vorderseite links
Vierteljährliche Präventivwartung 5 x 8 für InRoom DX, 0 – 27 kW Vorderseite links
Vierteljährliche Präventivwartung 5 x 8 für InRoom DX, 0 – 27 kW Vorderseite links
  • Die Leistungen werden zu einem beliebigen Zeitpunkt im Lebenszyklus der USV oder des Belüftungssystems erbracht, unabhängig vom Status Ihres Servicevertrags.

Produktübersicht anzeigen

WQPMV5X8-AX-33 Eigenschaften

Vierteljährliche Präventivwartung 5 x 8 für InRoom DX, 0 – 27 kW
Die Leistungen werden zu einem beliebigen Zeitpunkt im Lebenszyklus der USV oder des Belüftungssystems erbracht, unabhängig vom Status Ihres Servicevertrags.
  • 7x24 Telefonische technische Unterstützung
    Die erfahrenen Mitarbeiter unseres technischen Supports stehen Ihnen jederzeit zur Verfügung. Sie können sich darauf verlassen, dass Sie Hilfestellung bekommen, wenn Sie einmal nicht mehr weiter wissen.
  • 24 x 7 Upgrade-Option
    Ihre Systeme müssen während Ihrer Geschäftszeiten jederzeit verfügbar sein. Um mit Ihren Geschäftszeiten nicht in Konflikt zu kommen, bietet APC die Möglichkeit, Servicemaßnahmen außerhalb Ihrer Geschäftszeiten durchzuführen. Wir erarbeiten mit Ihnen einen Zeitplan, damit die Arbeiten an Ihren Systemen Ihre Produktivität so wenig wie möglich beeinträchtigen. Somit sparen Sie wertvolle Zeit und Kosten.
  • Austausch von Verschleißteilen
    APC tauscht nach Bedarf sämtliche Verschleißteile wie Luftfilter, Sicherungen, Lüfter und Kondensatoren aus.
  • Inspektion der Umgebung
    Um sicherzustellen, dass Ihr System in einer geeigneten Umgebung für optimale Leistung eingesetzt wird, überprüfen wir bei Ihnen die Umgebungsbedingungen, die Ihre Systeme beeinträchtigen können, beispielsweise übermäßige Hitze oder Feuchtigkeit.
  • Kostenlose Firmware-Upgrades
    In der Anlagenwartung ist die Aktualisierung der Softwarerevision inbegriffen. Bei APC gibt es keine versteckten Kosten. Alle vorbeugenden Wartungen enthalten kostenlose Software-Aktualisierungen.
  • Funktionsprüfung
    Während jeder vorbeugenden Wartung führt der zertifizierte Servicetechniker verschiedene Tests durch, um sicherzustellen, dass Ihre Anlagen in allen Betriebsmodi einwandfrei arbeiten. So werden Probleme frühzeitig erkannt - bevor diese sich negativ auswirken können.
  • Arbeits- und Anfahrtskosten inklusive.
    Reisekosten und Arbeitsaufwand sind in den meisten Service-Verträgen enthalten. Einzelheiten zum Service finden Sie in der entsprechenden Leistungsbeschreibung.
  • Logistische Koordination
    APC koordiniert die Logistik für Ihre Installation. Hierzu gehören beispielsweise die Lieferung und Einbringung der Hardware und die Terminabsprache mit den Installationstechnikern. Dies gewährleistet reibungslose Installationsabläufe vom Anfang bis zum Ende des Projekts.
  • Ein Ansprechpartner
    Wenn Sie einem Project Manager die Koordination Ihrer kritischen Projekte übertragen, können Sie sich weiterhin um die eigentlichen Aufgaben Ihres Unternehmens kümmern und bei Fragen auf einen kompetenten Ansprechpartner zurückgreifen.
  • Systembereinigung
    Die Reinigung Ihrer Systeme von Staub und Schmutz, der während des normalen Betriebs anfällt, verlängert die Lebenserwartung Ihrer Hardware immens.
  • Schriftliche Berichte
    Sie erhalten schriftliche Berichte von APC-Projektmanagern, sodass Sie über den Fortschritt Ihres Projekts informiert sind.

On-Demand-Services Merkmale & Vorteile:

Komfort

24 x 7 Upgrade-Option
Ihre Systeme müssen während Ihrer Geschäftszeiten jederzeit verfügbar sein. Um mit Ihren Geschäftszeiten nicht in Konflikt zu kommen, bietet APC die Möglichkeit, Servicemaßnahmen außerhalb Ihrer Geschäftszeiten durchzuführen. Wir erarbeiten mit Ihnen einen Zeitplan, damit die Arbeiten an Ihren Systemen Ihre Produktivität so wenig wie möglich beeinträchtigen. Somit sparen Sie wertvolle Zeit und Kosten.
Kostenlose Firmware-Upgrades
In der Anlagenwartung ist die Aktualisierung der Softwarerevision inbegriffen. Bei APC gibt es keine versteckten Kosten. Alle vorbeugenden Wartungen enthalten kostenlose Software-Aktualisierungen.
Funktionsprüfung
Während jeder vorbeugenden Wartung führt der zertifizierte Servicetechniker verschiedene Tests durch, um sicherzustellen, dass Ihre Anlagen in allen Betriebsmodi einwandfrei arbeiten. So werden Probleme frühzeitig erkannt - bevor diese sich negativ auswirken können.
Inspektion der Umgebung
Um sicherzustellen, dass Ihr System in einer geeigneten Umgebung für optimale Leistung eingesetzt wird, überprüfen wir bei Ihnen die Umgebungsbedingungen, die Ihre Systeme beeinträchtigen können, beispielsweise übermäßige Hitze oder Feuchtigkeit.
Erfahrener, zertifizierter Servicetechniker
Unsere erfahrenen Servicetechniker werden regelmäßig nach dem aktuellen Stand der Technik unter Berücksichtigung aller relevanten Sicherheitsmassnahmen geschult. Darüber hinaus erhalten Sie eine umfangreiche Schulung auf alle APC-Produkte, sodass diese Mitarbeiter Ihnen die zurzeit branchenweit beste Serviceerfahrung bieten können.
Systembereinigung
Die Reinigung Ihrer Systeme von Staub und Schmutz, der während des normalen Betriebs anfällt, verlängert die Lebenserwartung Ihrer Hardware immens.
Arbeits- und Anfahrtskosten inklusive.
Reisekosten und Arbeitsaufwand sind in den meisten Service-Verträgen enthalten. Einzelheiten zum Service finden Sie in der entsprechenden Leistungsbeschreibung.
Zusammenfassender Servicebericht
Detaillierter Bericht über die ausgeführten Arbeiten, inklusive Empfehlungen zu Servicearbeiten, die eine optimale Systemperformance sicherstellen

Produkt-Distribution

Vereinigte Arabische Emirate, Afghanistan, Australien, Brasilien, Kanada, China, Serbien und Montenegro, Deutschland, Fidschi, Frankreich, Vereinigtes Königreich, Hongkong, Indonesien, Indien, Italien, Südkorea, Myanmar, Mexiko, Malaysia, Niederlande, Neuseeland, Philippinen, Polen, Singapur, Thailand, Taiwan, Vereinigte Staaten von Amerika, Vietnam

Optionen

Dienstleistungen