Unsere Marken

Unabhängiger Überspannungsschutz APC ProtectNet für serielle RS232-Leitungen (9-poliger Stecker an Buchse)

Unabhängiger Überspannungsschutz APC ProtectNet für serielle RS232-Leitungen (9-poliger Stecker an Buchse) Vorderseite links
Unabhängiger Überspannungsschutz APC ProtectNet für serielle RS232-Leitungen (9-poliger Stecker an Buchse) Vorderseite links
Unabhängiger Überspannungsschutz APC ProtectNet für serielle RS232-Leitungen (9-poliger Stecker an Buchse) Vorderseite links
Unabhängiger Überspannungsschutz APC ProtectNet für serielle RS232-Leitungen (9-poliger Stecker an Buchse) Vorderseite links
Unabhängiger Überspannungsschutz APC ProtectNet für serielle RS232-Leitungen (9-poliger Stecker an Buchse) Vorderseite links
Unabhängiger Überspannungsschutz APC ProtectNet für serielle RS232-Leitungen (9-poliger Stecker an Buchse) Vorderseite gerade
Unabhängiger Überspannungsschutz APC ProtectNet für serielle RS232-Leitungen (9-poliger Stecker an Buchse) Vorderseite links
Unabhängiger Überspannungsschutz APC ProtectNet für serielle RS232-Leitungen (9-poliger Stecker an Buchse) Vorderseite links
Unabhängiger Überspannungsschutz APC ProtectNet für serielle RS232-Leitungen (9-poliger Stecker an Buchse) Vorderseite links
Unabhängiger Überspannungsschutz APC ProtectNet für serielle RS232-Leitungen (9-poliger Stecker an Buchse) Vorderseite gerade
RoHS
  • Schützt Desktopsysteme, Server und Switches

  • Beinhaltet: User manual

Produktübersicht anzeigen

PS9-DCE Eigenschaften

Unabhängiger Überspannungsschutz APC ProtectNet für serielle RS232-Leitungen (9-poliger Stecker an Buchse)
Schützt Desktopsysteme, Server und Switches
Beinhaltet: User manual
  • Katastrophenschutz
    SurgeArrest-Komponenten wie MOVs und Übertemperatur-Sicherungen stellen sicher, dass es bei Blitzeinschlägen und Verkabelungsfehlern sofort zu einer Reaktion kommt. Wenn die Schutzkomponenten aufgrund von Leistungsspitzen oder Überspannung beschädigt werden, gelangt keine überschüssige Leistung mehr an die angeschlossenen Geräte. Im Gegensatz zu APC SurgeArrest-Produkten fließt bei den meisten Überspannungsschutzvorrichtungen auch nach einer Beschädigung der Stromkreise noch Strom, und die Geräte sind anschließend weiteren Überspannungen ausgesetzt.

ProtectNet Merkmale & Vorteile:

Schutz

Fail-Safe-Modus
Bei den meisten Überspannungsschutz-Produkten fließt auch nach einer Beschädigung der Stromkreise noch Strom, und die Geräte sind anschließend weiteren Überspannungen ausgesetzt. SurgeArrest von APC ist ausfallsicher, denn bei einer Beschädigung des Stromkreises durch eine zu hohe Spannung wird das Gerät automatisch von der Stromversorgung getrennt, sodass keine erhöhte Spannung das Gerät mehr erreicht.
Blitz- und Überspannungsschutz
Schützt Ihre Systeme vor Überströmen und Spannungsspitzen.
Schutz für Datenleitungen
Schutz von Datenleitungen (Ethernet-, Koaxial- und Telefonleitungen) verhindert Beschädigungen Ihrer Systeme durch Überspannungen. Es ist sehr wichtig, Ihre Systeme gegen Überspannungen aus Datenleitungen zu schützen, weil diese ebenso schädlich sein können wie Überspannungen in Stromleitungen.

Produkt-Distribution

Vereinigte Arabische Emirate, Afghanistan, Antigua und Barbuda, Anguilla, Albanien, Armenien, Niederländische Antillen, Angola, Argentinien, Österreich, Australien, Aruba, Aserbaidschan, Bosnien und Herzegowina, Barbados, Belgien, Burkina Faso, Bulgarien, Bahrain, Burundi, Benin, Bolivien, Brasilien, Botsuana, Belarus, Belize, Kanada, Demokratische Republik Kongo, Schweiz, Elfenbeinküste, Chile, Kamerun, Kolumbien, Costa Rica, Zypern, Tschechische Republik, Deutschland, Dschibuti, Dominikanische Republik, Algerien, Ecuador, Estland, Ägypten, Eritrea, Spanien, Äthiopien, Finnland, Fidschi, Frankreich, Gabun, Vereinigtes Königreich, Georgien, Ghana, Gambia, Griechenland, Guatemala, Guyana, Hongkong, Honduras, Kroatien, Ungarn, Indonesien, Irland, Israel, Indien, Irak, Island, Italien, Jamaika, Jordanien, Kenia, Kambodscha, Südkorea, Kuwait, Kaiman-Inseln, Libanon, Liberia, Litauen, Luxemburg, Lettland, Marokko, Mazedonien, Mali, Myanmar, Mongolei, Mauretanien, Malta, Malawi, Mexiko, Malaysia, Mosambik, Namibia, Nigeria, Nicaragua, Niederlande, Norwegen, Neuseeland, Oman, Panama, Peru, Philippinen, Pakistan, Polen, Puerto Rico, Portugal, Paraguay, Rumänien, Russland, Ruanda, Saudi-Arabien, Schweden, Singapur, Slowenien, Slowakei, Sierra Leone, Senegal, Somalia, Suriname, El Salvador, Togo, Thailand, Tadschikistan, Turkmenistan, Tunesien, Trinidad und Tobago, Taiwan, Tansania, Ukraine, Uganda, Vereinigte Staaten von Amerika, Uruguay, Usbekistan, Venezuela, Amerikanische Jungferninseln, Vietnam, Jemen, Südafrika, Sambia, Simbabwe

Eingang

Anzahl der Versorgungsleitungen
1

Überspannungsschutz und Filterung

Geschützte Leitung
1-9
ts_nm_surge_response
1ns
Peak Current Common Mode
0.2kA

Abmessungen

Maximale Höhe
76mm, 7.6cm
Maximale Breite
36mm, 3.6cm
Maximale Tiefe
15mm, 1.5cm
Nettogewicht
0.06kg
Versandgewicht
0.1kg
Höhe für Versand
165mm, 16.5cm
Breite für Versand
44mm, 4.4cm
Tiefe für Versand
165mm, 16.5cm
Farbe
Beige
Master Carton Units
40.0
SCC Codes
10731304000515

Umgebung

Betriebstemperaturbereich
-15 - 45 °C
Relative Feuchtigkeit bei Betrieb
0 - 95 %
Lagerungstemperatur
-15 - 45 °C
Relative Feuchtigkeit bei Lagerung
0 - 95 %

Conformance

Begutachtung
UL 497B, UL gelistet
Standardgarantie
Produkt-Lebensdauer

Nachhaltiger Offer Status

RoHS
Konform

Optionen

Dienstleistungen