Unsere Marken

Symmetra PX 80 kW, Batterierahmen mit 8 Batteriemodulen & Startup

Symmetra PX 80 kW, Batterierahmen mit 8 Batteriemodulen & Startup Vorderseite links
Symmetra PX 80 kW, Batterierahmen mit 8 Batteriemodulen & Startup Vorderseite links
Symmetra PX 80 kW, Batterierahmen mit 8 Batteriemodulen & Startup Vorderseite links
Symmetra PX 80 kW, Batterierahmen mit 8 Batteriemodulen & Startup Vorderseite rechts
Symmetra PX 80 kW, Batterierahmen mit 8 Batteriemodulen & Startup Back
Symmetra PX 80 kW, Batterierahmen mit 8 Batteriemodulen & Startup Miscellaneous
Symmetra PX 80 kW, Batterierahmen mit 8 Batteriemodulen & Startup Vorderseite links
Symmetra PX 80 kW, Batterierahmen mit 8 Batteriemodulen & Startup Vorderseite rechts
Symmetra PX 80 kW, Batterierahmen mit 8 Batteriemodulen & Startup Back
Symmetra PX 80 kW, Batterierahmen mit 8 Batteriemodulen & Startup Miscellaneous
RoHS
  • Zubehör für Hochleistungs-USV in passender Dimension, modular, skalierbar, dreiphasig (10–100 kW 208 V, 100–500 kW 480 V, 16–500 kW 400 V) für Rechenzentren oder ...

  • Beinhaltet: Installationsanleitung, Inbetriebnahme-Service, User manual

Produktübersicht anzeigen

SYCF8BF-8 Eigenschaften

Symmetra PX 80 kW, Batterierahmen mit 8 Batteriemodulen & Startup
Zubehör für Hochleistungs-USV in passender Dimension, modular, skalierbar, dreiphasig (10–100 kW 208 V, 100–500 kW 480 V, 16–500 kW 400 V) für Rechenzentren oder Einrichtungen jeder Größe
Beinhaltet: Installationsanleitung, Inbetriebnahme-Service, User manual
  • Parallel geschaltete Batteriemodule
    Gesteigerte Verfügbarkeit durch redundante Batterien.
  • Im laufenden Betrieb austauschbare Batterien
    Gewährleistet eine ununterbrochene Stromversorgung zum Schutz der Systeme während eines Batteriewechsels.
  • Kompatibel mit InfraStruXure Manager
    Ermöglicht die zentrale Verwaltung über InfraStruXure Manager von APC.
  • Intelligente Batterieverwaltung
    Ein intelligentes Präzisionsladesystem optimiert die Leistung, Lebensdauer und Zuverlässigkeit von Batterien.
  • Laden der Batterie mit Temperaturkompensation
    Verlängert die Lebensdauer der Batterie durch Regulierung der Ladespannung entsprechend der tatsächlichen Batterietemperatur.
  • Vom Benutzer austauschbare Batterien
    Erhöht die Verfügbarkeit und reduziert die mittlere Reparaturdauer durch den Einsatz geschulter Benutzer zum Ausführen von Upgrades und Austauschen von Batterien.

Produkt-Distribution

Vereinigte Arabische Emirate, Afghanistan, Antigua und Barbuda, Anguilla, Albanien, Armenien, Niederländische Antillen, Angola, Argentinien, Aruba, Aserbaidschan, Bosnien und Herzegowina, Barbados, Belgien, Burkina Faso, Bahrain, Burundi, Benin, Bermuda, Bolivien, Brasilien, Bahamas, Botsuana, Belarus, Belize, Kanada, Demokratische Republik Kongo, Elfenbeinküste, Kamerun, Kolumbien, Costa Rica, Zypern, Tschechische Republik, Deutschland, Dschibuti, Dänemark, Dominica, Dominikanische Republik, Ecuador, Estland, Eritrea, Äthiopien, Fidschi, Frankreich, Gabun, Vereinigtes Königreich, Grenada, Georgien, Französisch-Guayana, Ghana, Gambia, Guadeloupe, Guatemala, Guyana, Hongkong, Honduras, Kroatien, Haiti, Indien, Irak, Island, Italien, Jamaika, Jordanien, Kenia, Saint Kitts und Nevis, Südkorea, Kuwait, Kaiman-Inseln, Libanon, St. Lucia, Liberia, Litauen, Luxemburg, Lettland, Madagaskar, Mali, Myanmar, Mongolei, Martinique, Mauretanien, Malta, Mauritius, Malawi, Mexiko, Mosambik, Namibia, Nicaragua, Norwegen, Oman, Panama, Peru, Philippinen, Pakistan, Puerto Rico, Paraguay, Reunion, Rumänien, Ruanda, Slowenien, Sierra Leone, Senegal, Somalia, Suriname, El Salvador, Turks- und Caicos-Inseln, Togo, Thailand, Tadschikistan, Turkmenistan, Trinidad und Tobago, Tansania, Ukraine, Uganda, Vereinigte Staaten von Amerika, Uruguay, Usbekistan, St. Vincent und die Grenadinen, Venezuela, Amerikanische Jungferninseln, Jemen, Mayotte, Sambia, Simbabwe

Eingang

Anzahl der Versorgungsleitungen
1

Batterien und Überbrückungszeit

Batterietyp
VRLA
Akkumontage
Gekapseltes Batteriegehäuse

Abmessungen

Maximale Höhe
2083mm, 208.3cm
Maximale Breite
610mm, 61.0cm
Maximale Tiefe
902mm, 90.2cm
Nettogewicht
954.56kg
Versandgewicht
1000.0kg
Höhe für Versand
2311mm, 231.1cm
Breite für Versand
749mm, 74.9cm
Tiefe für Versand
1054mm, 105.4cm
Farbe
Schwarz
Anzahl Palletten
2.0

Conformance

Standardgarantie
1 Jahr Garantie für Reparatur/Ersatz

Nachhaltiger Offer Status

RoHS
Konform

Optionen

Dienstleistungen