Unsere Marken

Symmetra PX, 500 kW, Rahmen mit Kabelzuführung von unten für Konfigurationen mit 500 kW und zwei Netzeingängen

Symmetra PX, 500 kW, Rahmen mit Kabelzuführung von unten für Konfigurationen mit 500 kW und zwei Netzeingängen Vorderseite links
Symmetra PX, 500 kW, Rahmen mit Kabelzuführung von unten für Konfigurationen mit 500 kW und zwei Netzeingängen Vorderseite links
Symmetra PX, 500 kW, Rahmen mit Kabelzuführung von unten für Konfigurationen mit 500 kW und zwei Netzeingängen Vorderseite links
Symmetra PX, 500 kW, Rahmen mit Kabelzuführung von unten für Konfigurationen mit 500 kW und zwei Netzeingängen Vorderseite rechts
Symmetra PX, 500 kW, Rahmen mit Kabelzuführung von unten für Konfigurationen mit 500 kW und zwei Netzeingängen Vorderseite gerade
Symmetra PX, 500 kW, Rahmen mit Kabelzuführung von unten für Konfigurationen mit 500 kW und zwei Netzeingängen Vorderseite links
Symmetra PX, 500 kW, Rahmen mit Kabelzuführung von unten für Konfigurationen mit 500 kW und zwei Netzeingängen Vorderseite rechts
Symmetra PX, 500 kW, Rahmen mit Kabelzuführung von unten für Konfigurationen mit 500 kW und zwei Netzeingängen Vorderseite gerade
RoHS
  • Zubehör für Hochleistungs-USV in passender Dimension, modular, skalierbar, dreiphasig (10–100 kW 208 V, 100–500 kW 480 V, 16–500 kW 400 V) für Rechenzentren oder ...

  • Beinhaltet: User manual

Produktübersicht anzeigen

SYBFF Eigenschaften

Leistungsmerkmale

Nominelle Eingangsspannung
400V 3PH, 480V 3PH
Eingangsanschlußart
Hard wire 4-wire (3P + E), Hard wire 5-wire (3P + N + E)
Symmetra PX, 500 kW, Rahmen mit Kabelzuführung von unten für Konfigurationen mit 500 kW und zwei Netzeingängen
Zubehör für Hochleistungs-USV in passender Dimension, modular, skalierbar, dreiphasig (10–100 kW 208 V, 100–500 kW 480 V, 16–500 kW 400 V) für Rechenzentren oder Einrichtungen jeder Größe
Beinhaltet: User manual
  • Frontzugriff für Wartungsarbeiten
    Vereinfacht Installation und USV-Wartung und minimiert gleichzeitig die benötigte Servicefläche.

Produkt-Distribution

Vereinigte Arabische Emirate, Antigua und Barbuda, Anguilla, Albanien, Armenien, Niederländische Antillen, Angola, Argentinien, Aruba, Aserbaidschan, Bosnien und Herzegowina, Barbados, Belgien, Burkina Faso, Bahrain, Burundi, Benin, Bermuda, Bolivien, Brasilien, Botsuana, Belarus, Belize, Kanada, Demokratische Republik Kongo, Elfenbeinküste, Kamerun, Kolumbien, Costa Rica, Zypern, Tschechische Republik, Deutschland, Dschibuti, Dänemark, Dominikanische Republik, Ecuador, Estland, Eritrea, Äthiopien, Frankreich, Gabun, Vereinigtes Königreich, Georgien, Ghana, Gambia, Guatemala, Guyana, Hongkong, Honduras, Kroatien, Indien, Irak, Island, Italien, Jamaika, Jordanien, Kenia, Südkorea, Kuwait, Kaiman-Inseln, Libanon, Liberia, Litauen, Luxemburg, Lettland, Marokko, Mali, Mongolei, Mauretanien, Malta, Malawi, Mosambik, Namibia, Nicaragua, Norwegen, Oman, Panama, Peru, Philippinen, Pakistan, Puerto Rico, Paraguay, Rumänien, Russland, Ruanda, Slowenien, Sierra Leone, Senegal, Somalia, Suriname, El Salvador, Togo, Thailand, Tadschikistan, Turkmenistan, Türkei, Trinidad und Tobago, Tansania, Ukraine, Uganda, Vereinigte Staaten von Amerika, Uruguay, Usbekistan, Venezuela, Amerikanische Jungferninseln, Jemen, Sambia, Simbabwe

Eingang

Batterien und Überbrückungszeit

Batterietyp
Externer Batteriesysteme

Abmessungen

Maximale Höhe
1991mm, 199.1cm
Maximale Breite
300mm, 30.0cm
Maximale Tiefe
1070mm, 107.0cm
Nettogewicht
150.0kg
Versandgewicht
186.36kg
Höhe für Versand
2135mm, 213.5cm
Breite für Versand
745mm, 74.5cm
Tiefe für Versand
1210mm, 121.0cm
Farbe
Schwarz

Umgebung

Betriebstemperaturbereich
0 - 40 °C
Relative Feuchtigkeit bei Betrieb
0 - 95 %
Operating Elevation
0 - 1015.9Meter
Lagerungstemperatur
-15 - 40 °C
Relative Feuchtigkeit bei Lagerung
0 - 95 %
Storage Elevation
0 - 15240Meter

Conformance

Begutachtung
CE, cUL-gelistet, UL gelistet, VDE
Standardgarantie
1 Jahr Garantie für Reparatur/Ersatz

Nachhaltiger Offer Status

RoHS
Konform

Optionen

Dienstleistungen