Unsere Marken

Symmetra PX 40 kW, Batterierahmen für verlängerte Autonomiezeit mit 8 Batteriemodulen & Startup

Symmetra PX 40 kW, Batterierahmen für verlängerte Autonomiezeit mit 8 Batteriemodulen & Startup Vorderseite links
Symmetra PX 40 kW, Batterierahmen für verlängerte Autonomiezeit mit 8 Batteriemodulen & Startup Vorderseite links
Symmetra PX 40 kW, Batterierahmen für verlängerte Autonomiezeit mit 8 Batteriemodulen & Startup Vorderseite links
Symmetra PX 40 kW, Batterierahmen für verlängerte Autonomiezeit mit 8 Batteriemodulen & Startup Vorderseite rechts
Symmetra PX 40 kW, Batterierahmen für verlängerte Autonomiezeit mit 8 Batteriemodulen & Startup Back
Symmetra PX 40 kW, Batterierahmen für verlängerte Autonomiezeit mit 8 Batteriemodulen & Startup Miscellaneous
Symmetra PX 40 kW, Batterierahmen für verlängerte Autonomiezeit mit 8 Batteriemodulen & Startup Vorderseite links
Symmetra PX 40 kW, Batterierahmen für verlängerte Autonomiezeit mit 8 Batteriemodulen & Startup Vorderseite rechts
Symmetra PX 40 kW, Batterierahmen für verlängerte Autonomiezeit mit 8 Batteriemodulen & Startup Back
Symmetra PX 40 kW, Batterierahmen für verlängerte Autonomiezeit mit 8 Batteriemodulen & Startup Miscellaneous
RoHS
  • Zubehör für Hochleistungs-USV in passender Dimension, modular, skalierbar, dreiphasig (10–100 kW 208 V, 100–500 kW 480 V, 16–500 kW 400 V) für Rechenzentren oder ...

  • Beinhaltet: Installationsanleitung, Inbetriebnahme-Service, User manual

Produktübersicht anzeigen

SYCFXR8-8 Eigenschaften

Leistungsmerkmale

Nominelle Eingangsspannung
208V 3PH
Eingangsanschlußart
Hard wire 4-wire (3P + E)
Symmetra PX 40 kW, Batterierahmen für verlängerte Autonomiezeit mit 8 Batteriemodulen & Startup
Zubehör für Hochleistungs-USV in passender Dimension, modular, skalierbar, dreiphasig (10–100 kW 208 V, 100–500 kW 480 V, 16–500 kW 400 V) für Rechenzentren oder Einrichtungen jeder Größe
Beinhaltet: Installationsanleitung, Inbetriebnahme-Service, User manual
  • Parallel geschaltete Batteriemodule
    Gesteigerte Verfügbarkeit durch redundante Batterien.
  • Intelligente Batterieverwaltung
    Ein intelligentes Präzisionsladesystem optimiert die Leistung, Lebensdauer und Zuverlässigkeit von Batterien.
  • Kompatibel zu StruxureWare Data Center Expert
    Unterstützt die zentrale Verwaltung mit InfraStruXure® Central.
  • Austauschbare Batterien
    Ermöglicht das schnelle Hinzufügen von zusätzlicher Autonomiezeit oder den Austausch vorhandener Batteriemodule. Installierte Module werden automatisch vom System erkannt.
  • Laden der Batterie mit Temperaturkompensation
    Verlängert die Lebensdauer der Batterie durch Regulierung der Ladespannung entsprechend der tatsächlichen Batterietemperatur.
  • Vom Benutzer austauschbare Batterien
    Erhöht die Verfügbarkeit und reduziert die mittlere Reparaturdauer durch den Einsatz geschulter Benutzer zum Ausführen von Upgrades und Austauschen von Batterien.

Produkt-Distribution

Vereinigte Arabische Emirate, Afghanistan, Albanien, Armenien, Angola, Aserbaidschan, Bosnien und Herzegowina, Belgien, Burkina Faso, Bahrain, Burundi, Benin, Brasilien, Botsuana, Belarus, Kanada, Demokratische Republik Kongo, Elfenbeinküste, Kamerun, Kolumbien, Zypern, Tschechische Republik, Deutschland, Dschibuti, Dänemark, Estland, Eritrea, Äthiopien, Fidschi, Frankreich, Gabun, Vereinigtes Königreich, Georgien, Ghana, Gambia, Hongkong, Kroatien, Indien, Irak, Island, Italien, Jordanien, Kenia, Kambodscha, Südkorea, Kuwait, Kaiman-Inseln, Libanon, Liberia, Litauen, Luxemburg, Lettland, Marokko, Mali, Myanmar, Mongolei, Mauretanien, Malta, Malawi, Mexiko, Mosambik, Namibia, Norwegen, Oman, Philippinen, Pakistan, Rumänien, Russland, Ruanda, Slowenien, Sierra Leone, Senegal, Somalia, Suriname, Togo, Thailand, Tadschikistan, Turkmenistan, Türkei, Tansania, Ukraine, Uganda, Vereinigte Staaten von Amerika, Usbekistan, Jemen, Sambia, Simbabwe

Ausgang

Batterieausgangsspannung
192 V

Eingang

Eingangsfrequenz
50/60 Hz +/- 5 Hz Autosensing
Anzahl der Versorgungsleitungen
1

Batterien und Überbrückungszeit

Batterietyp
AGM
Vorinstallierte Batterien
8
Akkumontage
Gekapseltes Batteriegehäuse
Akkuplatzierung
Batteriegehäuse
Akkuhersteller
Panasonic
Erwartete Batterielebensdauer (in Jahren)
3–5 Jahre
Akkublöcke pro Reihe
32

Abmessungen

Maximale Höhe
2083mm, 208.3cm
Maximale Breite
559mm, 55.9cm
Maximale Tiefe
864mm, 86.4cm
Nettogewicht
954.55kg
Versandgewicht
1000.0kg
Höhe für Versand
2311mm, 231.1cm
Breite für Versand
762mm, 76.2cm
Tiefe für Versand
1016mm, 101.6cm
Farbe
Schwarz
Anzahl Palletten
2.0

Umgebung

Betriebstemperaturbereich
0 - 40 °C
Relative Feuchtigkeit bei Betrieb
0 - 95 %
Operating Elevation
0 - 1015.9Meter
Lagerungstemperatur
-15 - 45 °C
Relative Feuchtigkeit bei Lagerung
0 - 95 %

Conformance

Begutachtung
EUROBAT
Standardgarantie
1 Jahr Garantie für Reparatur/Ersatz

Nachhaltiger Offer Status

RoHS
Konform

Optionen

Dienstleistungen