Unsere Marken

PowerChute Business Edition v10.0.2

64-bit
PowerChute Business Edition v10.0.2 Back
PowerChute Business Edition v10.0.2 Back
PowerChute Business Edition v10.0.2 Back
PowerChute Business Edition v10.0.2 Applikation
PowerChute Business Edition v10.0.2 Detailed
PowerChute Business Edition v10.0.2 Back
PowerChute Business Edition v10.0.2 Applikation
PowerChute Business Edition v10.0.2 Detailed
  • The PowerChuteTM Business Edition software only supports English and Chinese languages.Please carefully read the End User License Agreement (“EULA”) which is available ...

Produktübersicht anzeigen

SFPCBE1002 Eigenschaften

PowerChute Business Edition v10.0.2
The PowerChuteTM Business Edition software only supports English and Chinese languages.Please carefully read the End User License Agreement (“EULA”) which is available by clicking the EULA link above as it governs your use of this software.

PowerChute Business Edition Merkmale & Vorteile:

Schutz

Steuerung von Ausgangsgruppen
Einschaltung/Abschaltung, Neustart oder Shutdown ausgewählter Ausgangsgruppen erspart Entsendung von Technikern an Remote-Standorte (für USV-Anlagen mit schaltbaren Ausgangsgruppen).
Shutdown des Betriebssystems
Schützt bei längerem Stromausfall oder Stromproblemen des Computers vor Datenverlusten durch sicheren und selbstständigen Shutdown des Betriebssystems.
Aufeinanderfolgende Netzwerkabschaltung und Reboot
Anpassung von Shutdown- und Reboot-Sequenzen für angeschlossene Server und USV-Systeme.
Zeitplanungsfunktion
Wählen Sie einen passenden Zeitplan für Shutdown und Reboot angeschlossener Geräte und USV-Systeme.
Lastabwurf
Die Deaktivierung ausgewählter Ausgangsgruppen in einer vordefinierten Reihenfolge ermöglicht die Abschaltung weniger wichtiger Geräte und die Einsparung von Autonomiezeit (USV-Anlagen mit schaltbaren Ausgangsgruppen).

Steuerung

Befehlsdatei ausführen
Shutdown-Sequenzen und Start-up-Sequenzen können mithilfe einer Befehlsdatei über das Netzwerk gestartet werden.
Intelligentes Batteriemanagement
Batterieaustausch-Datum und die Nummer der Replacement Battery Cartridge (RBC) können über die Software-Benutzeroberfläche abgerufen werden, die eine Online-Bestellfunktion enthält.
Multiples Smart-UPS-Management
Durch die Anpassung der USV-Statusübersicht können Parameter wie Datum des Batterieaustauschs und verbleibende Autonomiezeit zentral angezeigt werden.
Benachrichtigung
Benachrichtigungen bei Problemen ermöglichen eine schnelle Reaktion auf kritische Situationen.
Datenerfassung
Sie können problematische Trends erkennen, bevor Störungen auftreten, oder das Datenprotokoll zu Analysezwecken exportieren.
Ereignisprotokoll
Mithilfe des Ereignisprotokolls können Sie die zeitliche Abfolge von Ereignissen feststellen, die vor einem Zwischenfall auftraten.

Energie-Management

Berichte zur Energienutzung
Ermöglicht eine fundierte Analyse der Energienutzung geschützter Geräte.
Ermittlung der Energiekosten
Gibt Aufschluss über die Kosten der Stromversorgung angeschlossener Geräte.
Konfigurierbare Energiekosten
Eine Aktualisierung der Energietarife bei jeder Veränderung ermöglicht jederzeit exakte Reports.
CO2 Emissions Reporting
Überwacht die Umweltauswirkungen, die mit der Stromversorgung geschützter Geräte verbunden sind.

Komfort

Password Security
Benutzerspezifischer Passwortschutz
Sichere Datenübertragung
Sicherer Web-Zugriff über HTTPS als Standard gewährleistet, dass die Kommunikation zwischen Gerät und Anwenderoberfläche nicht abgehört werden kann.
SMTP-Authentifizierung
SMTP-Unterstützung (Secure Mail Transfer Protocol) für die E-Mail-Authentifizierung
Initial Set-Up Wizard
Erleichtert die Konfiguration und gewährleistet, dass die IT-Systeme so schnell wie möglich geschützt werden

Kompatibilität

Kompatibel mit Unternehmensverwaltungssystemen
Verwalten Sie Ihre Geräte von APC von einem einzigen Systems aus, indem Sie SNMP-Traps (Ereignisse) an Ihr bevorzugtes Unternehmensverwaltungssystem weiterleiten.
PowerChute Business Edition Betriebssystemkompatibilität
Die richtige Softwareversion für Ihr Betriebssystem und Ihren Prozessor finden Sie in der Kompatibilitätstabelle unter "User Manuals & Installation Guides".
Klicken Sie hier, um die Kompatibilitätstabelle für PowerChute Business Edition anzuzeigen.
Integration des System-Ereignisprotokolls
Registriert Vorfälle im Ereignisprotokoll von Betriebssystemen wie z. B. Windows NT/2000 und ermöglicht so eine Überwachung des USV-Systems über Standard-Programme wie NetIQ.
Communication Computer Interface Kabel
Die seriellen Interface-Kabel des USV-Systems ermöglichen eine direkte Kommunikation zwischen USV-Systemen, PCs, Workstations und Servern.

Produkt-Distribution

Vereinigte Arabische Emirate, Österreich, Australien, Belgien, Bulgarien, Brasilien, Kanada, Chile, China, Costa Rica, Serbien und Montenegro, Tschechische Republik, Deutschland, Dänemark, Algerien, Estland, Ägypten, Spanien, Finnland, Frankreich, Vereinigtes Königreich, Griechenland, Hongkong, Kroatien, Ungarn, Indonesien, Irland, Israel, Indien, Italien, Südkorea, Kasachstan, Litauen, Lettland, Marokko, Mazedonien, Mexiko, Malaysia, Nigeria, Niederlande, Norwegen, Neuseeland, Philippinen, Polen, Portugal, Rumänien, Russland, Saudi-Arabien, Schweden, Singapur, Slowenien, Slowakei, Thailand, Tunesien, Türkei, Taiwan, Vereinigte Staaten von Amerika, Vietnam, Südafrika

Optionen

Dienstleistungen