Unsere Marken

Batteriemodul für APC Smart-UPS SRT, 192 V, 5 und 6 kVA

Batteriemodul für APC Smart-UPS SRT, 192 V, 5 und 6 kVA Vorderseite links
Batteriemodul für APC Smart-UPS SRT, 192 V, 5 und 6 kVA Vorderseite links
Batteriemodul für APC Smart-UPS SRT, 192 V, 5 und 6 kVA Vorderseite links
Batteriemodul für APC Smart-UPS SRT, 192 V, 5 und 6 kVA Vorderseite rechts
Batteriemodul für APC Smart-UPS SRT, 192 V, 5 und 6 kVA Vorderseite gerade
Batteriemodul für APC Smart-UPS SRT, 192 V, 5 und 6 kVA Back
Batteriemodul für APC Smart-UPS SRT, 192 V, 5 und 6 kVA Applikation
Batteriemodul für APC Smart-UPS SRT, 192 V, 5 und 6 kVA Applikation
Batteriemodul für APC Smart-UPS SRT, 192 V, 5 und 6 kVA Applikation
Batteriemodul für APC Smart-UPS SRT, 192 V, 5 und 6 kVA Applikation
Batteriemodul für APC Smart-UPS SRT, 192 V, 5 und 6 kVA Applikation
Batteriemodul für APC Smart-UPS SRT, 192 V, 5 und 6 kVA Applikation
Batteriemodul für APC Smart-UPS SRT, 192 V, 5 und 6 kVA Vorderseite links
Batteriemodul für APC Smart-UPS SRT, 192 V, 5 und 6 kVA Vorderseite rechts
Batteriemodul für APC Smart-UPS SRT, 192 V, 5 und 6 kVA Vorderseite gerade
Batteriemodul für APC Smart-UPS SRT, 192 V, 5 und 6 kVA Back
Batteriemodul für APC Smart-UPS SRT, 192 V, 5 und 6 kVA Applikation
Batteriemodul für APC Smart-UPS SRT, 192 V, 5 und 6 kVA Applikation
Batteriemodul für APC Smart-UPS SRT, 192 V, 5 und 6 kVA Applikation
Batteriemodul für APC Smart-UPS SRT, 192 V, 5 und 6 kVA Applikation
Batteriemodul für APC Smart-UPS SRT, 192 V, 5 und 6 kVA Applikation
Batteriemodul für APC Smart-UPS SRT, 192 V, 5 und 6 kVA Applikation
RoHS
  • Erweiterte Batteriesysteme bieten eine flexible Laufzeit für kritische Smart-USV-Anwendungen.

  • Beinhaltet: Dokumentations-CD, Installationsanleitung, Garantiekarte

Produktübersicht anzeigen

SRT192BP Eigenschaften

Batteriemodul für APC Smart-UPS SRT, 192 V, 5 und 6 kVA
Erweiterte Batteriesysteme bieten eine flexible Laufzeit für kritische Smart-USV-Anwendungen.
Beinhaltet: Dokumentations-CD, Installationsanleitung, Garantiekarte
  • Im laufenden Betrieb austauschbare Batterien
    Gewährleistet eine ununterbrochene Stromversorgung zum Schutz der Systeme während eines Batteriewechsels.

Batterie-Systeme für Smart-UPS Merkmale & Vorteile:

Verfügbarkeit

Konfiguration für mehrere Batteriepakete
Anschluss von bis zu 10 Batteriepaketen für erweiterte Laufzeitanwendungen.
Integriertes intelligentes Batteriemanagement:
Die integrierte Überwachung auf Zell-, Modul- und Rackebene liefert jederzeit genaue Informationen zum Batteriestatus und zur verfügbaren Autonomiezeit. So steht eine stabile, vorhersagbare Batterieleistung für Netzausfälle zur Verfügung.

Produkt-Distribution

Vereinigte Arabische Emirate, Afghanistan, Antigua und Barbuda, Anguilla, Albanien, Armenien, Niederländische Antillen, Angola, Argentinien, Österreich, Australien, Aruba, Aserbaidschan, Bosnien und Herzegowina, Barbados, Belgien, Burkina Faso, Bulgarien, Bahrain, Burundi, Benin, Bermuda, Bolivien, Brasilien, Bahamas, Botsuana, Belarus, Belize, Kanada, Demokratische Republik Kongo, Schweiz, Elfenbeinküste, Chile, Kamerun, Kolumbien, Costa Rica, Zypern, Tschechische Republik, Deutschland, Dschibuti, Dänemark, Dominica, Dominikanische Republik, Algerien, Ecuador, Estland, Ägypten, Eritrea, Spanien, Äthiopien, Finnland, Fidschi, Frankreich, Gabun, Vereinigtes Königreich, Grenada, Georgien, Französisch-Guayana, Ghana, Gambia, Guadeloupe, Griechenland, Guatemala, Guyana, Hongkong, Honduras, Kroatien, Haiti, Ungarn, Indonesien, Irland, Israel, Irak, Island, Italien, Jamaika, Jordanien, Kenia, Kambodscha, Saint Kitts und Nevis, Südkorea, Kuwait, Kaiman-Inseln, Kasachstan, Libanon, St. Lucia, Liberia, Litauen, Luxemburg, Lettland, Marokko, Madagaskar, Mazedonien, Mali, Myanmar, Mongolei, Martinique, Mauretanien, Malta, Mauritius, Malawi, Mexiko, Malaysia, Mosambik, Namibia, Nigeria, Nicaragua, Niederlande, Norwegen, Neuseeland, Oman, Panama, Peru, Philippinen, Pakistan, Polen, Puerto Rico, Portugal, Paraguay, Katar, Reunion, Rumänien, Russland, Ruanda, Saudi-Arabien, Schweden, Singapur, Slowenien, Slowakei, Sierra Leone, Senegal, Somalia, Suriname, El Salvador, Turks- und Caicos-Inseln, Togo, Thailand, Tadschikistan, Turkmenistan, Tunesien, Türkei, Trinidad und Tobago, Taiwan, Tansania, Ukraine, Uganda, Vereinigte Staaten von Amerika, Uruguay, Usbekistan, St. Vincent und die Grenadinen, Venezuela, Amerikanische Jungferninseln, Vietnam, Jemen, Mayotte, Südafrika, Sambia, Simbabwe

Ausgang

Batterieausgangsspannung
192 V

Batterien und Überbrückungszeit

Batterietyp
Bleisäurebatterie
Akkumontage
Standalone-Batteriestapel
Erwartete Batterielebensdauer (in Jahren)
3–5 Jahre
Anzahl der Ersatzbatterien (RBC™)
2

Abmessungen

Maximale Höhe
432mm, 43.2cm
Maximale Breite
130mm, 13.0cm
Maximale Tiefe
683mm, 68.27cm
Nettogewicht
91.0kg
Versandgewicht
101.5kg
Höhe für Versand
420mm, 42.0cm
Breite für Versand
600mm, 60.0cm
Tiefe für Versand
1000mm, 100.0cm
Farbe
Schwarz
Anzahl Palletten
1.0

Umgebung

Betriebstemperaturbereich
0 - 40 °C
Relative Feuchtigkeit bei Betrieb
0 - 95 (Non-condensing) %
Operating Elevation
0 - 3048Meter
Lagerungstemperatur
-15 - 45 °C
Relative Feuchtigkeit bei Lagerung
0 - 95 (Non-condensing) %
Storage Elevation
0 - 4572Meter

Conformance

Standardgarantie
2 Jahre Garantie für Reparatur/Ersatz

Nachhaltiger Offer Status

RoHS
Konform
Proposition 65 Warning
Verfügbar im Tab Dokumentation

Optionen

Dienstleistungen