APC Smart-UPS X, 1500 VA, Rack/Tower LCD, 230 V, mit Netzwerkkarte
-
Nicht zur Verwendung durch Verbraucher bestimmt. Intelligenter und effizienter Stromversorgungsschutz im Netzwerk mit skalierbarer Laufzeit. Ideal für Server, POS-Systeme ...
-
Beinhaltet: CD mit Software, Dokumentations-CD, Installationsanleitung, Rack mounting support rails, Abnehmbare Stützfüße, Intelligentes USV-Signalisierungskabel ...
SMX1500RMI2UNC Eigenschaften
Leistungsmerkmale
Die eingegebene Gesamtlast (Leistungsaufnahme) überschreitet den Maximalwert für dieses Produkt (1200 W)
Geben Sie bitte die Last ein, um die geschätzte Laufzeit anzuzeigen.
Die eingegebene Gesamtlast (Leistungsaufnahme) überschreitet den Minimalwert für dieses Produkt (
Geben Sie bitte die Last ein, um die geschätzte „maximal genutzte Kapazität“ anzuzeigen
-
Automatische Erkennung externer Batterien
USV-System erkennt den Anschluss externer Batteriemodule und aktualisiert automatisch die Autonomiezeit.
-
Unterstützt Kaltstart
Ermöglicht einen temporären Batteriebetrieb, wenn die Netzversorgung ausfällt.
-
Energieverbrauchsmessgerät
Angabe der Nutzung in Kilowattstunden für energiebewusste Benutzer.
-
EPO (Energy Power-Off)
Das Gerät kann an ein EPO-System (Emergency Power Off) angeschlossen werden, sodass es in einer Notfallsituation automatisch ausgeschaltet wird.
-
Grüner Betriebsmodus
Zum Patent angemeldeter Betriebsmodus, in dem ungenutzte elektrische Komponenten bei guten Stromversorgungsbedingungen abgeschaltet werden, sodass eine sehr hohe Betriebseffizienz ohne Abstriche an der Sicherheit erzielt werden kann.
-
Hochfrequenz-Design
Reduziert oder beseitigt die Notwendigkeit für sperrige Transformatoren, sodass die Geräte leichter und einfacher zu handhaben sind.
-
Hoher Online-Wirkungsgrad
Reduziert die Stromkosten, erzeugt weniger Abwärme.
-
Intelligent Card Slot
Rüsten Sie Ihre USV durch Management Cards mit individuellen Funktionen aus.
-
Intuitive LCD-Benutzeroberfläche
Leicht ablesbare Oberfläche mit präzisen Informationen in mehreren Sprachen und Unterstützung für die Konfiguration der USV vor Ort mit anwenderfreundlichen Navigationstasten.
-
Gruppenweise schaltbare Ausgänge
Mehrere Ausgangsgruppen für die separate Ansteuerung über das USV-System für den gezielten Neustart von nicht mehr ansprechbaren Systemen, die aufeinanderfolgende An- oder Abschaltung von Systemen oder die Abschaltung unkritischer Lasten.
-
Externe Plug-and-Play-Batterien
Gewährleistet während des Einbaus von Modulen zur Laufzeitverlängerung die unterbrechungsfreie Versorgung angeschlossener Geräte mit sauberem Strom.
-
Anzeige des Termins für den Batterieaustausch
Die dynamische Anzeige des Termins für den empfohlenen Batterieaustausch in Monat und Jahr erleichtert die langfristige Planung der Wartung.
-
Vorinstallierte Netzwerkmanagementkarte
Ermöglicht die Fernverwaltung des USV-Systems sofort nach Inbetriebnahme.
-
Rein sinusförmiges Ausgangssignal im Batteriebetrieb
Simuliert Netzstromversorgung für die höchstmögliche Kompatibilität mit Servern und empfindlichen elektronischen Systemen mit aktiver Korrektur des Leistungsfaktors.
-
Kombigerät Rack/Tower
Schützt bestehende Investitionen in die USV bei einem Umstieg von einer Tower- auf eine Rack-Umgebung.
-
USV-Steuerung aus der Ferne
Ermöglichen Sie das Remotemanagement Ihres USV-Systems über eine direkte Netzwerkverbindung.
-
Skalierbare Überbrückungszeit
Ermöglicht eine schnelle Verlängerung der Überbrückungszeit bei steigendem Kapazitätsbedarf.
-
Laden der Batterie mit Temperaturkompensation
Verlängert die Lebensdauer der Batterie durch Regulierung der Ladespannung entsprechend der tatsächlichen Batterietemperatur.