Base Enclosure Config (Ventilated 42U Easy Rack, SRVPM6K, PDP, Energy Meter, Local Management, Lighting)
-
Vorkonfigurierte Micro Data Center-Plattform, die auf die wesentlichen Anforderungen verteilter IT-Anwendungen in einer Vielzahl kommerzieller Umgebungen zugeschnitten ...
EMDC42U6KP2V Eigenschaften
Leistungsmerkmale
Rack-Höhe
42U
Base Enclosure Config (Ventilated 42U Easy Rack, SRVPM6K, PDP, Energy Meter, Local Management, Lighting)
Vorkonfigurierte Micro Data Center-Plattform, die auf die wesentlichen Anforderungen verteilter IT-Anwendungen in einer Vielzahl kommerzieller Umgebungen zugeschnitten ist.
Easy Micro Data Center Merkmale & Vorteile:
Zuverlässigkeit
Fully contained cold and hot aisles
Dust and noise reduction, improved reliability
Integrierte Stromverteilung
Die Ausstattung mit einem Rack-Stromverteiler erlaubt die sofortige Bereitstellung von Server- und anderen IT-Systemen.
Steuerung
Lokale und webbasierte Überwachung
Statusinformationen stehen sowohl lokal im Datencenter als auch auf einem Remote-System zur Verfügung.
Komfort
Einfache und schnelle Installation
Die vorgefertigten Datacenter-Module werden rechtzeitig zur Installation am Standort angeliefert. Dadurch reduzieren sich die Dauer der Installation und die Kosten.
Vorkonfiguriert und im Werk montiert
Vorgefertigte Module entstehen nach exakten Spezifikationen in einer kontrollierten Produktionsumgebung und nutzen eine DCIM-Software, die zur Steigerung der Ausfallsicherheit und Zuverlässigkeit im Datacenter beiträgt.
Produkt-Distribution
Österreich, Belgien, Bulgarien, Schweiz, Serbien und Montenegro, Tschechische Republik, Deutschland, Dänemark, Estland, Spanien, Finnland, Frankreich, Vereinigtes Königreich, Georgien, Griechenland, Kroatien, Ungarn, Irland, Island, Italien, Litauen, Luxemburg, Lettland, Mazedonien, Niederlande, Norwegen, Polen, Portugal, Rumänien, Schweden, Slowenien, Slowakei, Türkei, Ukraine
Technische Spezifikationen
Abmessungen
Maximale Höhe
2020mm, 202.0cm
Maximale Breite
600mm, 60.0cm
Maximale Tiefe
1200mm, 120.0cm
Nettogewicht
175.0kg
Versandgewicht
227.0kg
Höhe für Versand
2180mm, 218.0cm
Breite für Versand
800mm, 80.0cm
Tiefe für Versand
1400mm, 140.0cm
Weight Capacity (static load)
1200.0kg
Weight Capacity (dynamic load)
600.0kg
Conformance
Standardgarantie
1 Jahr Garantie für Reparatur/Ersatz