UPS Network Management Card 2 mit Umweltüberwachung
-
Remotemonitoring und Steuerung einer Einzel-USV durch direkten Anschluss ans Netzwerk.
-
Beinhaltet: CD mit Software, Temperatursensor, User manual
AP9631 Eigenschaften
UPS Network Management Card 2 mit Umweltüberwachung
Remotemonitoring und Steuerung einer Einzel-USV durch direkten Anschluss ans Netzwerk.
Beinhaltet: CD mit Software, Temperatursensor, User manual
-
BACnet-/IP-Unterstützung
Unterstützt die Übertragung von USV-Informationen an Gebäudemanagementsysteme oder Managementsysteme anderer Anbieter über BACnet/IP (anstehende BTL-Zertifizierung).
-
Befehlszeilen-Schnittstelle
Bietet Telnet oder SSH für Fernverwaltungszugriff.
-
Kompatibel zu USV-Systemen mit SmartSlot
Kompatibel mit allen SmartSlot-USV-Systemen
-
Geräteverschlüsselung
Sichere Verbindungen über HTTPS/SSL, SSH (bis zu 2048-Bit-Verschlüsselung), SNMPv3
-
Erweiterbare E/A-Ports
Unterstützt Temperatursensor, Temperatur- und Feuchtigkeitssensor sowie I/O Zubehör mit potenzialfreiem Kontakt (Dry Contact I/O Accessory)
-
Unterstützung für IPv6
Unterstützt Betrieb in Netzwerken mit IPv6-Protokoll
-
Unterstützung für Modbus TCP
Unterstützt die Übertragung von USV-Informationen an Gebäudemanagementsysteme oder Managementsysteme anderer Anbieter über Modbus TCP.
-
Unterstützung mehrerer Sprachen
Webbrowser-Oberfläche verfügbar in Englisch, Französisch, Deutsch, Italienisch, Spanisch, Russisch, vereinfachtem Chinesisch, Japanisch, Koreanisch & brasilianischem Portugiesisch
-
Zugriff durch mehrere Anwender
Unterstützt den gleichzeitigen Webbrowser-Zugriff von bis zu 8 Anwendern und den gleichzeitigen Zugriff über das Netzwerk-Kommandozeilen-Interface für bis zu 3 Anwender
-
Unterstützung für intelligentes Batteriemanagement
Detaillierte Informationen wie die Parameter der Batteriemodule ermöglichen frühzeitige Warnungen bei drohenden Ausfällen und erleichtern das Management des gesamten Batteriesystems (nur für Smart-UPS SRT).
-
Standard-USV, kompatibel zu RFC 1628 MIB
Stellt USV-Daten dem Netzwerk-, Server- oder Enterprise-Management-System Ihrer Wahl durch Weiterleitung von SNMP-Traps (Ereignissen) über RFC 1628 MIB zur Verfügung.
-
USV-Firmware-Update
Benutzerfreundliche Funktion für ein Remote-Update der USV-Firmware über einen Web-Browser (nur für Smart-UPS SMX, SMT und SRT).
USV-Netzwerk-Management-Karten Merkmale & Vorteile:
Steuerung
Geplantes Herunterfahren und Neustarten
Benutzerdefinierbare Parameter ermöglichen den bedarfsgerechten Shutdown angeschlossener Geräte und USV-Systeme. Das Betriebssystem kann zu Wartungszwecken heruntergefahren werden und planmäßige USV-Shutdowns sind möglich. Nur für AP9617 .
Ereignisprotokoll
Mithilfe des Ereignisprotokolls können Sie die zeitliche Abfolge von Ereignissen feststellen, die vor einem Zwischenfall auftraten.
Integrierbar mit StruxureWare Data Center Expert
Ein IT-kompatibles, skalierbares Zugangsüberwachungssystem, das kritische Alarme, Videoüberwachungs- und andere wichtige Daten erfasst, strukturiert und verteilt. Für einen einheitlichen, netzwerkweiten Überblick über komplexe physische IT-Infrastrukturen.
Datenerfassung
Sie können problematische Trends erkennen, bevor Störungen auftreten, oder das Datenprotokoll zu Analysezwecken exportieren.
Benachrichtigung
Benachrichtigungen bei Problemen ermöglichen eine schnelle Reaktion auf kritische Situationen.
Kompatibel mit Unternehmensverwaltungssystemen
Verwalten Sie Ihre Geräte von APC von einem einzigen Systems aus, indem Sie SNMP-Traps (Ereignisse) an Ihr bevorzugtes Unternehmensverwaltungssystem weiterleiten.
Verfügbarkeit
Geräte entfernt neu starten
Erspart Unternehmen den Einsatz von Technikern vor Ort.
Gesamtbetriebskosten
Per Flash aktualisierbare Firmware
Maintenance-Releases der Firmware können remote über FTP installiert werden.
Zugriff via Browser
Sie können die Benutzeroberfläche über einen Browser anzeigen. Auf diese Weise können Sie von jedem Ort im Netzwerk umgehend auf die Oberfläche zugreifen
Schutz
Netzwerkabschaltung
Zuverlässige, netzwerkbasierte Abschaltung mehrerer Server
Password security
Benutzerspezifischer Passwortschutz
Mehrstufiger Benutzerzugriff
Unterstützt bis zu vier Benutzerebenen - Administrator, Gerätenutzer, Benutzer mit Nur-Lese-Berechtigung und Benutzer im Netzwerk - mit Anforderung von Benutzername und Passwort.
Radius-Unterstützung
Verwendung eines vorhandenen RADIUS-Servers zur sicheren Authentifizierung, Autorisierung und als Konto für Ihr APC-Gerät.
Marketing-Funktionen
Benachrichtigung bei Auftreten von Fehlern
Die Ereignisbenachrichtigung in Echtzeit minimiert die Reaktionszeiten in kritischen Situationen, welche die physische Infrastruktur betreffen. IT-Administratoren verkürzen damit die durchschnittliche Zeitspanne bis zur Problemlösung, steigern die Effizienz und maximieren die verfügbare Betriebszeit.
Entfernte Geräteverwaltung
Benutzer können das Verhalten von USV-Systemen oder anderen APC-Geräten an ihre Systemumgebung anpassen
Produkt-Distribution
Vereinigte Arabische Emirate, Afghanistan, Antigua und Barbuda, Anguilla, Albanien, Armenien, Niederländische Antillen, Angola, Australien, Aruba, Aserbaidschan, Bosnien und Herzegowina, Barbados, Belgien, Burkina Faso, Bahrain, Burundi, Benin, Bermuda, Bolivien, Bahamas, Botsuana, Belarus, Belize, Kanada, Demokratische Republik Kongo, Schweiz, Elfenbeinküste, Kamerun, Kolumbien, Costa Rica, Zypern, Tschechische Republik, Deutschland, Dschibuti, Dänemark, Dominica, Dominikanische Republik, Algerien, Ecuador, Estland, Ägypten, Eritrea, Spanien, Äthiopien, Finnland, Fidschi, Gabun, Grenada, Georgien, Französisch-Guayana, Ghana, Gambia, Guadeloupe, Griechenland, Guatemala, Guyana, Hongkong, Honduras, Kroatien, Haiti, Ungarn, Indonesien, Irland, Israel, Indien, Irak, Island, Italien, Jamaika, Jordanien, Kenia, Kambodscha, Saint Kitts und Nevis, Südkorea, Kuwait, Kaiman-Inseln, Kasachstan, Libanon, St. Lucia, Liberia, Litauen, Luxemburg, Lettland, Marokko, Madagaskar, Mazedonien, Mali, Myanmar, Mongolei, Martinique, Mauretanien, Malta, Mauritius, Malawi, Mexiko, Malaysia, Mosambik, Namibia, Nigeria, Nicaragua, Norwegen, Neuseeland, Oman, Panama, Peru, Philippinen, Pakistan, Polen, Puerto Rico, Portugal, Paraguay, Reunion, Rumänien, Ruanda, Saudi-Arabien, Schweden, Singapur, Slowakei, Sierra Leone, Senegal, Somalia, Suriname, El Salvador, Turks- und Caicos-Inseln, Togo, Thailand, Tadschikistan, Turkmenistan, Tunesien, Türkei, Trinidad und Tobago, Taiwan, Tansania, Ukraine, Uganda, Vereinigte Staaten von Amerika, Uruguay, Usbekistan, St. Vincent und die Grenadinen, Venezuela, Amerikanische Jungferninseln, Vietnam, Jemen, Mayotte, Südafrika, Sambia, Simbabwe
Technische Spezifikationen
Kommunikation & Management
Authentifizierung
Radius
Abmessungen
Maximale Höhe
38mm, 3.8cm
Maximale Breite
121mm, 12.1cm
Maximale Tiefe
114mm, 11.4cm
Nettogewicht
0.09kg
Versandgewicht
0.34kg
Höhe für Versand
51mm, 5.1cm
Breite für Versand
235mm, 23.5cm
Tiefe für Versand
159mm, 15.9cm
Farbe
Schwarz
Umgebung
Betriebstemperaturbereich
0 - 45 °C
Relative Feuchtigkeit bei Betrieb
0 - 95 %
Operating Elevation
0 - 3048Meter
Lagerungstemperatur
-5 - 45 °C
Relative Feuchtigkeit bei Lagerung
0 - 95 %
Storage Elevation
0 - 15240Meter
Conformance
Begutachtung
AS/NZS 3548 (C-Tick) Klasse A, EN 55022 class A, EN 55024, FCC part 15 class A, GOST, ICES-003, VCCI Klasse A
Standardgarantie
2 Jahre Garantie für Reparatur/Ersatz
Nachhaltiger Offer Status
RoHS
Konform
PEP
Verfügbar im Tab Dokumentation
EOLI
Verfügbar im Tab Dokumentation