Notebook-Batterie für Toshiba Satellite 1700 Serie


LBCTS12I Eigenschaften
Notebook-Batterie für Toshiba Satellite 1700 Serie
Akkus für Notebooks der führenden Hersteller.
Austauschakkus für Notebooks Merkmale & Vorteile:
Kompatibilität
OEM-Spezifikationen
Entspricht oder übertrifft OEM-Spezifikationen.
Produkt-Distribution
Vereinigte Arabische Emirate, Albanien, Armenien, Angola, Österreich, Aserbaidschan, Bosnien und Herzegowina, Belgien, Burkina Faso, Bulgarien, Bahrain, Burundi, Benin, Botsuana, Belarus, Demokratische Republik Kongo, Schweiz, Elfenbeinküste, Kamerun, Zypern, Tschechische Republik, Deutschland, Dschibuti, Dänemark, Algerien, Estland, Ägypten, Eritrea, Spanien, Äthiopien, Finnland, Frankreich, Gabun, Georgien, Französisch-Guayana, Ghana, Gambia, Guadeloupe, Griechenland, Kroatien, Ungarn, Irland, Israel, Irak, Island, Italien, Jordanien, Kenia, Kambodscha, Kuwait, Libanon, Liberia, Litauen, Luxemburg, Lettland, Marokko, Madagaskar, Mazedonien, Mali, Mongolei, Martinique, Mauretanien, Malta, Mauritius, Malawi, Mosambik, Namibia, Nigeria, Niederlande, Norwegen, Oman, Polen, Portugal, Reunion, Rumänien, Russland, Ruanda, Saudi-Arabien, Schweden, Slowenien, Slowakei, Sierra Leone, Senegal, Somalia, Suriname, Togo, Tadschikistan, Turkmenistan, Türkei, Tansania, Ukraine, Uganda, Usbekistan, Jemen, Mayotte, Südafrika, Sambia, Simbabwe
Technische Spezifikationen
Eingang
Anzahl der Versorgungsleitungen
1
Abmessungen
Maximale Höhe
216mm, 21.59cm
Maximale Breite
140mm, 13.97cm
Maximale Tiefe
51mm, 5.08cm
Nettogewicht
0.68kg
Versandgewicht
0.91kg
Höhe für Versand
229mm, 22.86cm
Breite für Versand
152mm, 15.24cm
Tiefe für Versand
64mm, 6.35cm
Conformance
Begutachtung
CE
Standardgarantie
2 Jahre (Produktionsmängel)