Non-standard UPS unit

Kein Produktbild
Kein Produktbild
  • Beinhaltet: Benutzerhandbuch

Produktübersicht anzeigen

AMRUPS Eigenschaften

Leistungsmerkmale

Laufzeit für Last
Min. - Max.
W
Laufzeit für Last
Geben Sie hier die Gesamtlast (Leistungsaufnahme) aller Geräte ein, die durch die USV geschützt werden sollen. Basierend auf dem eingegebenen Wert schätzen wir die Laufzeit, die Ihnen während eines totalen Stromausfalls zur Verfügung steht. Durch eine längere Betriebszeit wird die Verfügbarkeit erweitert, da das System längere Ausfälle ohne Herunterfahren übersteht.

Die eingegebene Gesamtlast (Leistungsaufnahme) überschreitet den Maximalwert für dieses Produkt (800 W)

Geben Sie bitte die Last ein, um die geschätzte Laufzeit anzuzeigen.

Die eingegebene Gesamtlast (Leistungsaufnahme) überschreitet den Minimalwert für dieses Produkt ( W). ({} W)

Max. verwendete Kapazität
Max. verwendete Kapazität
Der Höchstprozentsatz der USV-Kapazität, die zur Unterstützung Ihrer angegebenen Last dient.

Geben Sie bitte die Last ein, um die geschätzte „maximal genutzte Kapazität“ anzuzeigen

Ausgangsleistungskapazität
800 Watt / 1.0kVA
Nominelle Ausgangsspannung
400V 3PH
Nominelle Eingangsspannung
400V 3PH
Non-standard UPS unit
Beinhaltet: Benutzerhandbuch

Produkt-Distribution

Vereinigte Arabische Emirate, Antigua und Barbuda, Anguilla, Albanien, Armenien, Niederländische Antillen, Argentinien, Österreich, Aruba, Aserbaidschan, Bosnien und Herzegowina, Barbados, Belgien, Bulgarien, Bahrain, Bermuda, Bolivien, Brasilien, Bahamas, Belarus, Belize, Kanada, Schweiz, Chile, Kolumbien, Costa Rica, Zypern, Tschechische Republik, Deutschland, Dänemark, Dominica, Dominikanische Republik, Ecuador, Estland, Spanien, Finnland, Frankreich, Vereinigtes Königreich, Grenada, Georgien, Französisch-Guayana, Guadeloupe, Griechenland, Guatemala, Guyana, Honduras, Kroatien, Haiti, Ungarn, Irland, Israel, Irak, Island, Italien, Jamaika, Jordanien, Saint Kitts und Nevis, Kuwait, Kaiman-Inseln, Kasachstan, Libanon, St. Lucia, Litauen, Luxemburg, Lettland, Madagaskar, Mazedonien, Mongolei, Martinique, Malta, Mauritius, Mexiko, Nicaragua, Niederlande, Norwegen, Oman, Panama, Peru, Pakistan, Polen, Puerto Rico, Portugal, Paraguay, Reunion, Rumänien, Russland, Saudi-Arabien, Schweden, Slowenien, Slowakei, El Salvador, Turks- und Caicos-Inseln, Tadschikistan, Turkmenistan, Türkei, Trinidad und Tobago, Ukraine, Vereinigte Staaten von Amerika, Uruguay, Usbekistan, St. Vincent und die Grenadinen, Venezuela, Amerikanische Jungferninseln, Jemen, Mayotte

Ausgang

Maximal konfigurierbare Leistung (Watt)
800 Watt / 1.0kVA

Eingang

Abmessungen

Maximale Höhe
1905mm, 190.5cm
Maximale Breite
4950mm, 495.0cm
Maximale Tiefe
815mm, 81.5cm
Nettogewicht
6200.0kg
Versandgewicht
6200.0kg
Höhe für Versand
1905mm, 190.5cm
Breite für Versand
4950mm, 495.0cm
Tiefe für Versand
815mm, 81.5cm

Conformance

Standardgarantie
1 Jahr Garantie für Reparatur/Ersatz

Optionen

Dienstleistungen