Unsere Marken

Netzkabel-Kit (je 6), mit Verriegelung , von C19 auf C20, 0,6m

Netzkabel-Kit (je 6), mit Verriegelung , von C19 auf C20, 0,6m Vorderseite links
Netzkabel-Kit (je 6), mit Verriegelung , von C19 auf C20, 0,6m Vorderseite links
Netzkabel-Kit (je 6), mit Verriegelung , von C19 auf C20, 0,6m Vorderseite links
Netzkabel-Kit (je 6), mit Verriegelung , von C19 auf C20, 0,6m Vorderseite links
Green Premium™
RoHS
  • Diese exklusiven und einfach zu verwendenden Kabel mit Steckerverriegelung sparen Platz und sorgen für den sicheren Anschluss von IT-Geräten an rackmontierte PDUs ...

Produktübersicht anzeigen

AP8712S Eigenschaften

Leistungsmerkmale

Ausgangsanschlüsse
(1) IEC 60320 C19
Eingangsanschlußart
IEC 60320 C20
Kabellänge
0.6Meter
Netzkabel-Kit (je 6), mit Verriegelung , von C19 auf C20, 0,6m
Diese exklusiven und einfach zu verwendenden Kabel mit Steckerverriegelung sparen Platz und sorgen für den sicheren Anschluss von IT-Geräten an rackmontierte PDUs. Die Kabel können mit allen genormten IEC-Steckdosen oder -Netzbuchsen verwendet werden; lediglich bei Einsatz mit APC Rack-PDUs der AP8000-Reihe oder IT-Geräten mit entsprechenden integrierten Buchsen rastet der Verriegelungsmechanismus ein. Die Steckerverriegelung schützt vor dem unbeabsichtigten Abziehen von Kabeln und damit vor einer Unterbrechung der Stromzufuhr.

Produkt-Distribution

Vereinigte Arabische Emirate, Afghanistan, Antigua und Barbuda, Anguilla, Albanien, Armenien, Niederländische Antillen, Angola, Argentinien, Österreich, Australien, Aruba, Aserbaidschan, Bosnien und Herzegowina, Barbados, Belgien, Burkina Faso, Bulgarien, Bahrain, Burundi, Benin, Bermuda, Bolivien, Brasilien, Bahamas, Botsuana, Belarus, Belize, Kanada, Demokratische Republik Kongo, Schweiz, Elfenbeinküste, Chile, Kamerun, China, Kolumbien, Costa Rica, Serbien und Montenegro, Zypern, Tschechische Republik, Deutschland, Dschibuti, Dänemark, Dominica, Dominikanische Republik, Algerien, Ecuador, Estland, Ägypten, Eritrea, Spanien, Äthiopien, Finnland, Fidschi, Frankreich, Gabun, Vereinigtes Königreich, Grenada, Georgien, Französisch-Guayana, Ghana, Gambia, Guadeloupe, Griechenland, Guatemala, Guyana, Hongkong, Honduras, Kroatien, Haiti, Ungarn, Indonesien, Irland, Israel, Indien, Irak, Island, Italien, Jamaika, Jordanien, Japan, Kenia, Kambodscha, Saint Kitts und Nevis, Südkorea, Kuwait, Kaiman-Inseln, Libanon, St. Lucia, Liberia, Litauen, Luxemburg, Lettland, Marokko, Madagaskar, Mazedonien, Mali, Myanmar, Mongolei, Martinique, Mauretanien, Malta, Mauritius, Malawi, Mexiko, Malaysia, Mosambik, Namibia, Nigeria, Nicaragua, Niederlande, Norwegen, Neuseeland, Oman, Panama, Peru, Philippinen, Pakistan, Polen, Puerto Rico, Portugal, Paraguay, Katar, Reunion, Rumänien, Russland, Ruanda, Saudi-Arabien, Schweden, Singapur, Slowenien, Slowakei, Sierra Leone, Senegal, Somalia, Suriname, El Salvador, Turks- und Caicos-Inseln, Togo, Thailand, Tadschikistan, Turkmenistan, Tunesien, Türkei, Trinidad und Tobago, Taiwan, Tansania, Ukraine, Uganda, Vereinigte Staaten von Amerika, Uruguay, Usbekistan, St. Vincent und die Grenadinen, Venezuela, Amerikanische Jungferninseln, Vietnam, Jemen, Mayotte, Südafrika, Sambia, Simbabwe

Ausgang

Cord Length
0.6Meter
Maximum Total Current Draw
16

Eingang

Anzahl der Versorgungsleitungen
6
Maximum Input Current
16A
Maximum Line Current
16A

Abmessungen

Maximale Höhe
300mm, 30.0cm
Maximale Breite
60mm, 6.0cm
Maximale Tiefe
65mm, 6.5cm
Nettogewicht
1.12kg
Versandgewicht
1.12kg
Höhe für Versand
300mm, 30.0cm
Breite für Versand
60mm, 6.0cm
Tiefe für Versand
65mm, 6.5cm
Farbe
Schwarz
Anzahl Palletten
390.0

Umgebung

Betriebstemperaturbereich
0 - 75 °C
Relative Feuchtigkeit bei Betrieb
20 - 80 %
Operating Elevation
0 - 3048Meter
Lagerungstemperatur
-25 - 75 °C
Relative Feuchtigkeit bei Lagerung
20 - 80 %
Storage Elevation
0 - 15240Meter

Conformance

Begutachtung
CCC, Querschnitt, PSE, UL gelistet, VDE
Standardgarantie
2 Jahre Garantie für Reparatur/Ersatz

Nachhaltiger Offer Status

RoHS
Konform
PEP
Verfügbar im Tab Dokumentation
EOLI
Verfügbar im Tab Dokumentation

Optionen

Dienstleistungen