Unsere Marken

NetShelter VX Wide 42U Enclosure w/sides Black CTO

NetShelter VX Wide 42U Enclosure w/sides Black CTO Vorderseite links
NetShelter VX Wide 42U Enclosure w/sides Black CTO Vorderseite links
NetShelter VX Wide 42U Enclosure w/sides Black CTO Vorderseite links
NetShelter VX Wide 42U Enclosure w/sides Black CTO Vorderseite links
  • Rack enclosures with advanced cooling, power distribution, and cable management for server and networking applications in IT environments.

  • Beinhaltet: Rollen, Türen, Schlüssel, Ausgleichsfüße, Dach, Seitliche Ablenkbleche, Benutzerhandbuch

Produktübersicht anzeigen

AR2310BLKCTO Eigenschaften

Leistungsmerkmale

Rack-Höhe
42U
Rack-Breite
19"
NetShelter VX Wide 42U Enclosure w/sides Black CTO
Rack enclosures with advanced cooling, power distribution, and cable management for server and networking applications in IT environments.
Beinhaltet: Rollen, Türen, Schlüssel, Ausgleichsfüße, Dach, Seitliche Ablenkbleche, Benutzerhandbuch
  • verstellbare Einbautiefe
    Die vertikalen Befestigungs-Schienen können an die jeweilige Einbautiefe der Geräte angepasst werden.
  • Garantierte Kompatibilität
    Herstellerneutrale Montage für garantierte Kompatibilität mit allen EIA-310-konformen 19-Zoll-Systemen. Mit der Geld-zurück-Garantie "Fits Like a Glove" von APC können Sie sicher sein, dass Ihre EIA-310-E-konformen Rackmount-Systeme in einen NetShelter IT-Schrank passen.
  • Vorrichtungen für Erdung
    NetShelter VS-Gehäuse sind mit einer Reihe von Erdungsschrauben versehen, an die alle losen Metallkomponenten und/oder intern montierte Geräte angeschlossen werden können.
  • Schnell abnehmbare Türen
    Die Vordertür kann auf der rechten oder linken Seite angeschlagen und auch gegen die rückwärtigen Türen ausgetauscht werden. Ein besonderes Befestigungssystem ermöglicht die unkomplizierte Abnahme der Türen nach oben.
  • Kabelkanäle auf der Rückseite
    Der integrierte und einstellbare Kanal an der Rückseite bietet Einbauplatz für werkzeuglos zu montierendes Zubehör. Dabei wird keine Höheneinheit belegt. An jedem Kanal befinden sich zwei Montageschächte für eine Kombination aus bis zu vier Zubehörkomponenten wie PDUs und vertikalen Kabelführungselementen.
  • Türanschlag links oder rechts möglich
    Die Türen können je nach Wunsch und Bedarf links oder rechts angeschlagen werden.
  • Passt auf Rollen durch eine 7 Fuß (ca. 2,13 m) hohe Tür
    APC erleichtert die Installation durch Gehäusekonstruktionen, die problemlos durch Türen (7 Fuß, ca. 213 cm) passen. Das Maß gilt nicht für die 47U-Versionen.
  • Auslieferung vollständig montiert
    Ermöglicht eine schnelle Installation.
  • Geteilte Rücktüren
    Dank der geteilten rückseitigen Türe wird die Grundfläche optimal ausgenutzt. Der Abstand vom Gehäuse zur Wand oder zu anderen Geräten muss nur 11 Zoll (279 mm) betragen, damit sich die Türen weiterhin öffnen lassen.
  • Stabilisierungsvorrichtungen für UBC Zone 4 (Erdbebensicherheit)
    NetShelter VS-Gehäuse sind UBC Zone 4-kompatibel (UBC = Uniform Building Code), wenn sie mit dem Befestigungssystem (Teilenummer AR8112BLK) verwendet werden.

NetShelter VX-Gehäuse Merkmale & Vorteile:

Kompatibilität

verstellbare Einbautiefe
Die vertikalen Befestigungs-Schienen können an die jeweilige Einbautiefe der Geräte angepasst werden.
Garantierte Kompatibilität
Herstellerneutrale Montage für garantierte Kompatibilität mit allen EIA-310-konformen 19-Zoll-Systemen. Mit der Geld-zurück-Garantie "Fits Like a Glove" von APC können Sie sicher sein, dass Ihre EIA-310-E-konformen Rackmount-Systeme in einen NetShelter IT-Schrank passen.
Ventilated Doors with Scalable Cooling Options
Die hervorragende Türbelüftung übertrifft die Ventilationsanforderungen größerer Server. Skalierbare Kühloptionen für Anwendungen mit einer Vielzahl von Geräten auf engem Raum.

Flexibilität

Optimierte Breite
NetShelter VX-Gehäuse sind so konzipiert, dass sie exakt auf Standard-Bodenfliesen (24 Zoll/600 mm Breite) passen, wenn sie nebeneinander aufgestellt werden.
Rückwärtige Kanäle für die Stromverteilung
Durch die Stromkabel-Kanäle auf der Rückseite können rückwärtig problemlos PDUs (Basis, dosiert oder geschaltet) für vertikale Racks angebracht werden, ohne dass der Platz für die Geräte eingeschränkt oder Platz im Rack eingenommen wird. Dadurch steigt die Zugänglichkeit der Anschlüsse, und es passen mehr Kabel in das Gehäuse. In einem einzigen Kabelkanal können bis zu 42 5-15R-Steckverbinder installiert werden.
Nummerierte HE-Positionen
Durch Kennzeichnung jeder vertikalen Einbauschiene mit der entsprechenden HE-Position erleichtert APC die Anordnung von Rackmount-Geräten im Schrank.
Optimierte Einbautiefe
Zum Einbau der neuesten Server mit der entsprechenden Verkabelung sind in den Datencentern Gehäuse mit einer größeren Tiefe als bislang erforderlich. Das wichtigste Problem, vor dem die Verantwortlichen stehen, ist die richtige Abwägung zwischen ausreichender Gerätetiefe und verfügbarer Grundfläche. Bei Verwendung in einem Raum mit/ohne Bodenbelüftung (cold aisle/hot aisle) bieten NetShelter VX-Gehäuse eine maximale Gehäusetiefe von 107 cm, ohne dass die Grundfläche des Raums vergeudet würde. Dies bedeutet 91 cm Freiraum im unbelüfteten Bereich und 122 cm im belüfteten Bereich. Der Einsatz von Gehäusen mit einer Tiefe unter 107 cm in einer solchen Anordnung hat nicht zur Folge, dass mehr Gehäuse in einem Datencenter installiert werden können, sondern erhöht lediglich den Freiraum im unbelüfteten Bereich.
Kabelzugang
Stromversorgungs- und Datenleitungen können entweder von der Decke oder vom Boden ins Gehäuse geführt werden. Sowohl in der Decke, als auch im Boden des Gehäuses befinden sich große Kabelöffnungen. Die 1070 mm tiefe Version bietet zwei 102 x 203 mm Kabelöffnungen in der Deckenplatte direkt über den hinteren Kabelkanälen sowie zwei 102 x 102 mm Kabelöffnungen im Boden unter den hinteren Kabelkanälen. Werden zwei Gehäuse nebeneinander aufgestellt, müssen Strom- und Datenleitungen oftmals von einem Gehäuse ins andere geführt werden. Die 1070 mm tiefe Version bietet für diesen Fall seitliche Kabelöffnungen in den hinteren Kabelkanälen.
Auslieferung vollständig montiert
NetShelter VX-Gehäuse werden vormontiert ausgeliefert, wodurch sich die Installationsdauer erheblich verringert.
Einfache Auswahl
Die zeitaufwändige Zusammenstellung von Teilenummern für den Aufbau eines Gehäuses entfällt bei APC. Sie erhalten von Schneider Electric komplette Racks unter einer einzigen Teilenummer.

Anpassungsmöglichkeit

Türanschlag links oder rechts möglich
Die Türen können je nach Wunsch und Bedarf links oder rechts angeschlagen werden.
Erweiterung
VX- und VS-Gehäuse können miteinander verbunden werden. Gehäusemodelle ohne seitliche Abdeckungen sind so ausgelegt, dass sie mit den nebenstehenden Gehäusen verschraubt werden können.

Service-Möglichkeiten

Schnell abnehmbare Seitenteile
Für die Montage oder die Wartung von Systemen ist es häufig von Vorteil, wenn die Seitenteile des Gehäuses abnehmbar sind. Die Schnellverschlüsse an den Seitenteilen ermöglichen ein schnelles und komfortables Öffnen der Gehäuse.
Geteilte Rücktüren
Dank der geteilten rückseitigen Türe wird die Grundfläche optimal ausgenutzt. Der Abstand vom Gehäuse zur Wand oder zu anderen Geräten muss nur 11 Zoll (279 mm) betragen, damit sich die Türen weiterhin öffnen lassen.
Schnell abnehmbare Türen
Die Vordertür kann auf der rechten oder linken Seite angeschlagen und auch gegen die rückwärtigen Türen ausgetauscht werden. Ein besonderes Befestigungssystem ermöglicht die unkomplizierte Abnahme der Türen nach oben.

Sicherheit

Vorrichtungen für Erdung
NetShelter-Gehäuse verfügen im Inneren an mehreren Stellen über Erdungsbolzen, die eine angemessene Erdung sämtlicher Blechverkleidungen und/oder der eingebauten Komponenten ermöglichen.
UBC Zone 4-kompatibel
In Verbindung mit dem Bolt Down Bracket Kit von APC (Bestellnr. AR8112BLK) erfüllen die NetShelter VX-Gehäuse die Vorschriften des Uniform Building Code Zone 4.

Schutz

Abschließbare Türen und Seitenabdeckungen
Die vorderen und hinteren Türen sowie die Seitenteile sind abschließbar und nur mit dem bei NetShelter-Gehäusen mitgelieferten Schlüssel zugänglich.
Überwachung des Türzugangs
In Verbindung mit dem optional erhältlichen Alarm Switch Kit (APC Bestellnr. AP9513) ermöglicht die Environment Monitoring Unit von APC (APC Bestellnr. AP9312TH oder AP9312THI) eine Überwachung von NetShelter VX-Gehäusen. Somit kann bei Öffnung des Gehäuses eine Benachrichtigung per E-Mail, Pager oder SNMP erfolgen.

Produkt-Distribution

Andorra, Vereinigte Arabische Emirate, Albanien, Armenien, Angola, Österreich, Aserbaidschan, Bosnien und Herzegowina, Belgien, Burkina Faso, Bulgarien, Bahrain, Burundi, Benin, Botsuana, Belarus, Kanada, Demokratische Republik Kongo, Zentralafrikanische Republik, Kongo, Schweiz, Elfenbeinküste, Kamerun, Serbien und Montenegro, Zypern, Tschechische Republik, Deutschland, Dschibuti, Dänemark, Algerien, Estland, Ägypten, Westsahara, Eritrea, Spanien, Äthiopien, Finnland, Frankreich, Gabun, Vereinigtes Königreich, Georgien, Französisch-Guayana, Ghana, Gibraltar, Gambia, Guinea, Guadeloupe, Äquatorial-Guinea, Griechenland, Kroatien, Ungarn, Irland, Israel, Irak, Iran, Island, Italien, Jordanien, Kenia, Kambodscha, Kuwait, Kasachstan, Libanon, Liechtenstein, Liberia, Lesotho, Litauen, Luxemburg, Lettland, Marokko, Moldau, Madagaskar, Mazedonien, Mali, Mongolei, Martinique, Mauretanien, Malta, Mauritius, Malawi, Mosambik, Namibia, Niger, Nigeria, Niederlande, Norwegen, Oman, Pakistan, Polen, Portugal, Reunion, Rumänien, Russland, Ruanda, Saudi-Arabien, Sudan, Schweden, Slowenien, Slowakei, Sierra Leone, Senegal, Somalia, Suriname, Tschad, Togo, Tadschikistan, Turkmenistan, Türkei, Tansania, Ukraine, Uganda, Vereinigte Staaten von Amerika, Usbekistan, XF, Jemen, Mayotte, Südafrika, Sambia, Simbabwe

Eingang

Anzahl der Versorgungsleitungen
1

Abmessungen

Maximale Höhe
2070mm, 207.01cm
Maximale Breite
749mm, 74.93cm
Maximale Tiefe
1072mm, 107.19cm
Nettogewicht
169.09kg
Versandgewicht
194.09kg
Höhe für Versand
2210mm, 220.98cm
Breite für Versand
902mm, 90.17cm
Tiefe für Versand
1207mm, 120.65cm
Farbe
Schwarz
Front Door
16.0Anzeige
Vertical Posts
16.0Anzeige
Rear Door
16.0Anzeige
Roof
18.0Anzeige
Side Panels
20.0Anzeige
Anzahl Palletten
1.0
Weight Capacity (static load)
909.09kg
Weight Capacity (dynamic load)
909.09kg

Umgebung

Schutzklasse
IP 20

Conformance

Standardgarantie
5 Jahre Reparatur oder Austausch

Optionen

Dienstleistungen