Unsere Marken

NetShelter CX, Set für Bodenverschraubung

NetShelter CX, Set für Bodenverschraubung Vorderseite links
NetShelter CX, Set für Bodenverschraubung Vorderseite links
NetShelter CX, Set für Bodenverschraubung Vorderseite links
NetShelter CX, Set für Bodenverschraubung Vorderseite links
RoHS
  • Dieses Set zur Bodenverschraubung ist für 18-, 24- und 38-HE-NetShelter CX Produkte geeignet. Eine Seite der 2 Winkel in diesem Set wird an vorhandenen Schrauben ...

  • Beinhaltet: (2) Haltewinkel, Installationsanleitung, Montagezubehör

Produktübersicht anzeigen

AR4601 Eigenschaften

NetShelter CX, Set für Bodenverschraubung
Dieses Set zur Bodenverschraubung ist für 18-, 24- und 38-HE-NetShelter CX Produkte geeignet. Eine Seite der 2 Winkel in diesem Set wird an vorhandenen Schrauben an der Unterseite des CX befestigt und die andere Seite wird mit dem Boden verschraubt. Dabei können die Winkel zuerst mit Gehäuse und Boden verbunden werden, um den CX dann entlang einer Nut in die gewünschte Position zu schieben und dort zu fixieren. Die Winkel können mit dem mitgelieferten Zubehör (Muttern und Schrauben) oder mit einem Schließmechanismus (nicht enthalten) befestigt werden.
Beinhaltet: (2) Haltewinkel, Installationsanleitung, Montagezubehör
  • Zusätzliche Sicherheit
    Nutzen Sie das Set zur Bodenverschraubung auch für zusätzliche Sicherheit in dynamischen Umgebungen (wie an Bord von Schiffen) oder in erdbebengefährdeten Regionen.
  • Zusätzliche Sicherheit
    Stellen Sie sicher, dass Ihr CX-Gehäuse nicht einfach verschoben oder gestohlen werden kann.

NetShelter CX-Gehäuse Merkmale & Vorteile:

Flexibilität

Plug-and-Play-Einrichtung
Schnelle und unkomplizierte Einrichtung
Spezielle Verpackung für den Versand von Racks mit installierten Systemen
Eine stoßfeste Verpackung schützt Standardgehäuse, die mit vorinstallierten Systemen ausgeliefert werden. Wir verfügen über umfangreiche Erfahrung in der Zusammenarbeit mit führenden IT-Anbietern. Verpackungen und Gehäuse wurden erst kürzlich von Cisco® zertifiziert für die Vorinstallation und den Versand von Cisco Unified Computing Systems (UCS). Informationen zu Gehäusegrößen und Verfügbarkeit finden Sie auf apc.com.
Oberfläche in Eichenholzfurnier, hell
Das Gehäuse passt optisch in fast jede Büroumgebung.
Vordere Türen abschließbar
Schutz der IT-Systeme vor unerwünschtem Zugriff
Geräuschdämpfende Akustikschaumauskleidung
Durch die hervorragende Geräuschdämpfung der installierten IT-Systeme kann das Gehäuse auch in ruhigen Umgebungen platziert werden.
Werkzeuglose Rackmontagefähigkeiten
Zur Montage der Server in NetShelter Racks werden keine zusätzlichen Werkzeuge benötigt. Dadurch können die Geräte schnell und komfortabel im hinteren Teil des Racks montiert werden

Produkt-Distribution

Vereinigte Arabische Emirate, Antigua und Barbuda, Anguilla, Albanien, Armenien, Niederländische Antillen, Angola, Österreich, Australien, Aruba, Aserbaidschan, Bosnien und Herzegowina, Barbados, Belgien, Burkina Faso, Bulgarien, Bahrain, Burundi, Benin, Bermuda, Bolivien, Brasilien, Bahamas, Botsuana, Belarus, Belize, Kanada, Demokratische Republik Kongo, Schweiz, Elfenbeinküste, Chile, Kamerun, China, Costa Rica, Zypern, Tschechische Republik, Deutschland, Dschibuti, Dänemark, Dominica, Dominikanische Republik, Algerien, Ecuador, Estland, Ägypten, Eritrea, Spanien, Äthiopien, Finnland, Frankreich, Gabun, Grenada, Georgien, Ghana, Gambia, Griechenland, Guatemala, Guyana, Hongkong, Honduras, Kroatien, Haiti, Ungarn, Israel, Indien, Irak, Island, Italien, Jamaika, Jordanien, Japan, Kenia, Saint Kitts und Nevis, Kuwait, Kaiman-Inseln, Libanon, St. Lucia, Liberia, Litauen, Luxemburg, Lettland, Marokko, Mazedonien, Mali, Mongolei, Mauretanien, Malta, Malawi, Mexiko, Mosambik, Namibia, Nigeria, Nicaragua, Niederlande, Norwegen, Neuseeland, Oman, Panama, Pakistan, Polen, Puerto Rico, Portugal, Paraguay, Rumänien, Russland, Ruanda, Saudi-Arabien, Schweden, Slowenien, Slowakei, Sierra Leone, Senegal, Somalia, Suriname, El Salvador, Togo, Tadschikistan, Turkmenistan, Tunesien, Türkei, Trinidad und Tobago, Taiwan, Tansania, Ukraine, Uganda, Vereinigte Staaten von Amerika, Uruguay, Usbekistan, St. Vincent und die Grenadinen, Venezuela, Amerikanische Jungferninseln, Jemen, Südafrika, Sambia, Simbabwe

Abmessungen

Maximale Höhe
120mm, 12.0cm
Maximale Breite
120mm, 12.0cm
Maximale Tiefe
120mm, 12.0cm
Nettogewicht
0.5kg
Versandgewicht
0.6kg
Höhe für Versand
350mm, 35.0cm
Breite für Versand
160mm, 16.0cm
Tiefe für Versand
160mm, 16.0cm
Farbe
Schwarz

Conformance

Begutachtung
TAA-Konformität
Standardgarantie
2 Jahre (Produktionsmängel)

Nachhaltiger Offer Status

RoHS
Konform

Optionen

Dienstleistungen