NetShelter CX, 24 HE, weiß, international

  • Sondergehäuse mit integrierter Kühlung, Geräuschdämpfung und Stromverteilung für Server- und Netzwerkanwendungen in Büroumgebungen.

  • Beinhaltet: Rollen, Installationsanleitung, Schlüssel, Ausgleichsfüße, Rack-Stromverteiler (PDU), Side panels

Produktübersicht anzeigen

AR4024IX432 Eigenschaften

NetShelter CX, 24 HE, weiß, international
Sondergehäuse mit integrierter Kühlung, Geräuschdämpfung und Stromverteilung für Server- und Netzwerkanwendungen in Büroumgebungen.
Beinhaltet: Rollen, Installationsanleitung, Schlüssel, Ausgleichsfüße, Rack-Stromverteiler (PDU), Side panels
  • Geräuschdämpfende Akustikschaumauskleidung
    Durch die hervorragende Geräuschdämpfung der installierten IT-Systeme kann das Gehäuse auch in ruhigen Umgebungen platziert werden.
  • Verstellbare vertikale Front-Befestigungsschiene
    Die vorderen Montageschienen sind verstellbar und bieten somit Platz für verschiedene Einbautiefen sowie zusätzlichen Abstand zur Vordertür.
  • Spezielle Öffnung für den Zugriff auf Kabelanschlüsse an der Rückseite
    Einfacher Zugriff auf Kabelanschlüsse an den Gehäuserückseiten der IT-Systeme.
  • Four vertical 0U accessory channels
    Bietet verschiedene Montagemöglichkeiten für Kabelmanagementzubehör und Rack-Stromverteiler ohne Belegung von Stellfläche für kritische Systeme.
  • Integrierte Wärmeabfuhrlösung
    Hocheffiziente Lüftermodule führen Warmluft ab. Dadurch ist die Anschaffung eines teuren Kühlsystems für Ihre IT-Systeme überflüssig.
  • Integrierte Stromverteilung
    Die Ausstattung mit einem Rack-Stromverteiler erlaubt die sofortige Bereitstellung von Server- und anderen IT-Systemen.
  • Vordere Türen abschließbar
    Schutz der IT-Systeme vor unerwünschtem Zugriff
  • Abnehmbare Seitenteile
    Erleichtern den Zugang zu Geräten im Rack.

NetShelter CX Merkmale & Vorteile:

Flexibilität

Plug-and-Play-Einrichtung
Schnelle und unkomplizierte Einrichtung
Werkzeuglose Rackmontagefähigkeiten
Zur Montage der Server in NetShelter Racks werden keine zusätzlichen Werkzeuge benötigt. Dadurch können die Geräte schnell und komfortabel im hinteren Teil des Racks montiert werden
Vordere Türen abschließbar
Schutz der IT-Systeme vor unerwünschtem Zugriff
Oberfläche in Eichenholzfurnier, hell
Das Gehäuse passt optisch in fast jede Büroumgebung.
Geräuschdämpfende Akustikschaumauskleidung
Durch die hervorragende Geräuschdämpfung der installierten IT-Systeme kann das Gehäuse auch in ruhigen Umgebungen platziert werden.

Produkt-Distribution

Andorra, Vereinigte Arabische Emirate, Albanien, Armenien, Angola, Österreich, Australien, Aserbaidschan, Bosnien und Herzegowina, Belgien, Burkina Faso, Bulgarien, Bahrain, Burundi, Benin, Botsuana, Belarus, Demokratische Republik Kongo, Zentralafrikanische Republik, Kongo, Schweiz, Elfenbeinküste, Kamerun, China, Serbien und Montenegro, Zypern, Tschechische Republik, Deutschland, Dschibuti, Dänemark, Algerien, Estland, Ägypten, Westsahara, Eritrea, Spanien, Äthiopien, Finnland, Frankreich, Gabun, Vereinigtes Königreich, Georgien, Ghana, Gibraltar, Gambia, Guinea, Äquatorial-Guinea, Griechenland, Hongkong, Kroatien, Ungarn, Irland, Israel, Irak, Iran, Island, Italien, Jordanien, Kenia, Kuwait, Kaiman-Inseln, Kasachstan, Libanon, Liechtenstein, Liberia, Lesotho, Litauen, Luxemburg, Lettland, Marokko, Moldau, Mazedonien, Mali, Mongolei, Mauretanien, Malta, Malawi, Mosambik, Namibia, Niger, Nigeria, Niederlande, Norwegen, Neuseeland, Oman, Pakistan, Polen, Portugal, Rumänien, Russland, Ruanda, Saudi-Arabien, Sudan, Schweden, Slowenien, Slowakei, Sierra Leone, Senegal, Somalia, Suriname, Tschad, Togo, Tadschikistan, Turkmenistan, Türkei, Taiwan, Tansania, Ukraine, Uganda, Usbekistan, XF, Jemen, Südafrika, Sambia, Simbabwe

Optionen

Nach oben