Unsere Marken

NetBotz-Vibrationssensor - 12 Fuß

NetBotz-Vibrationssensor - 12 Fuß Vorderseite links
NetBotz-Vibrationssensor - 12 Fuß Vorderseite links
NetBotz-Vibrationssensor - 12 Fuß Vorderseite links
NetBotz-Vibrationssensor - 12 Fuß Vorderseite links
NetBotz-Vibrationssensor - 12 Fuß Vorderseite links
NetBotz-Vibrationssensor - 12 Fuß Vorderseite links
NetBotz-Vibrationssensor - 12 Fuß Vorderseite links
NetBotz-Vibrationssensor - 12 Fuß Vorderseite links
RoHS
  • Universalsensor für die Erkennung von Erschütterungen im Rack, die auf die unbefugte Bewegung von IT-Systemen hinweisen können.

  • Beinhaltet: Kabelbinder

Produktübersicht anzeigen

NBES0306 Eigenschaften

NetBotz-Vibrationssensor - 12 Fuß
Universalsensor für die Erkennung von Erschütterungen im Rack, die auf die unbefugte Bewegung von IT-Systemen hinweisen können.
Beinhaltet: Kabelbinder
  • Sensoranschluss Typ RJ-45
    Wird automatisch von kompatiblen NetBotz-Appliances erkannt und kann problemlos mit Standard CAT5/6-Kabel auf bis zu 30 m verlängert werden.

NetBotz Sensoren Merkmale & Vorteile:

Flexibilität

Eindeutige Kennungen
Jeder Sensor kann mit einem eindeutigen Namen und Standort angepasst werden.

Verfügbarkeit

Optionale Sensoren
Hinzufügen von Sensoren zur Überwachung von Temperatur, Feuchtigkeit, Flüssigkeiten, Schwingungen, Staubpartikeln usw.
Flachkopfsensoren
Kleine Sensoren ermöglichen eine flexible Platzierung.

Produkt-Distribution

Vereinigte Arabische Emirate, Afghanistan, Antigua und Barbuda, Anguilla, Albanien, Armenien, Niederländische Antillen, Angola, Argentinien, Österreich, Australien, Aruba, Aserbaidschan, Bosnien und Herzegowina, Barbados, Belgien, Burkina Faso, Bulgarien, Bahrain, Burundi, Benin, Bermuda, Bolivien, Brasilien, Botsuana, Belarus, Belize, Kanada, Demokratische Republik Kongo, Schweiz, Elfenbeinküste, Chile, Kamerun, China, Kolumbien, Costa Rica, Serbien und Montenegro, Zypern, Tschechische Republik, Deutschland, Dschibuti, Dänemark, Dominikanische Republik, Algerien, Ecuador, Estland, Ägypten, Eritrea, Spanien, Äthiopien, Finnland, Fidschi, Frankreich, Gabun, Vereinigtes Königreich, Georgien, Ghana, Gambia, Griechenland, Guatemala, Guyana, Hongkong, Honduras, Kroatien, Ungarn, Indonesien, Israel, Indien, Irak, Island, Italien, Jamaika, Jordanien, Japan, Kenia, Kambodscha, Südkorea, Kuwait, Kaiman-Inseln, Libanon, Liberia, Litauen, Luxemburg, Lettland, Marokko, Mazedonien, Mali, Myanmar, Mongolei, Mauretanien, Malta, Malawi, Mexiko, Malaysia, Mosambik, Namibia, Nigeria, Nicaragua, Niederlande, Norwegen, Neuseeland, Oman, Panama, Peru, Philippinen, Pakistan, Polen, Puerto Rico, Portugal, Paraguay, Rumänien, Russland, Ruanda, Saudi-Arabien, Schweden, Singapur, Slowenien, Slowakei, Sierra Leone, Senegal, Somalia, Suriname, El Salvador, Togo, Thailand, Tadschikistan, Turkmenistan, Tunesien, Türkei, Trinidad und Tobago, Taiwan, Tansania, Ukraine, Uganda, Vereinigte Staaten von Amerika, Uruguay, Usbekistan, Venezuela, Amerikanische Jungferninseln, Vietnam, Jemen, Südafrika, Sambia, Simbabwe

Abmessungen

Maximale Höhe
25mm, 2.5cm
Maximale Breite
117mm, 11.7cm
Maximale Tiefe
121mm, 12.1cm
Nettogewicht
0.13kg
Versandgewicht
0.25kg
Höhe für Versand
48mm, 4.8cm
Breite für Versand
232mm, 23.2cm
Tiefe für Versand
164mm, 16.4cm

Umgebung

Betriebstemperaturbereich
0 - 45 °C
Relative Feuchtigkeit bei Betrieb
0 - 95 %
Operating Elevation
0 - 3048Meter
Lagerungstemperatur
-15 - 65 °C
Relative Feuchtigkeit bei Lagerung
0 - 95 %
Storage Elevation
0 - 15240Meter

Conformance

Standardgarantie
2 Jahre Garantie für Reparatur/Ersatz

Nachhaltiger Offer Status

RoHS
Konform

Optionen

Dienstleistungen