Unsere Marken

MGE Galaxy 3500, 20 kVA, 400 V, 3:1, mit 3 Batteriemodulen, erweiterbar auf 4, Start-up-Service 5X8

MGE Galaxy 3500, 20 kVA, 400 V, 3:1, mit 3 Batteriemodulen, erweiterbar auf 4, Start-up-Service 5X8 Vorderseite links
MGE Galaxy 3500, 20 kVA, 400 V, 3:1, mit 3 Batteriemodulen, erweiterbar auf 4, Start-up-Service 5X8 Vorderseite links
MGE Galaxy 3500, 20 kVA, 400 V, 3:1, mit 3 Batteriemodulen, erweiterbar auf 4, Start-up-Service 5X8 Vorderseite links
MGE Galaxy 3500, 20 kVA, 400 V, 3:1, mit 3 Batteriemodulen, erweiterbar auf 4, Start-up-Service 5X8 Vorderseite rechts
MGE Galaxy 3500, 20 kVA, 400 V, 3:1, mit 3 Batteriemodulen, erweiterbar auf 4, Start-up-Service 5X8 Vorderseite gerade
MGE Galaxy 3500, 20 kVA, 400 V, 3:1, mit 3 Batteriemodulen, erweiterbar auf 4, Start-up-Service 5X8 Vorderseite links
MGE Galaxy 3500, 20 kVA, 400 V, 3:1, mit 3 Batteriemodulen, erweiterbar auf 4, Start-up-Service 5X8 Vorderseite rechts
MGE Galaxy 3500, 20 kVA, 400 V, 3:1, mit 3 Batteriemodulen, erweiterbar auf 4, Start-up-Service 5X8 Vorderseite gerade
RoHS
  • Kompaktes dreiphasiges USV-System für den Leistungsbereich 10 bis 40 kVA mit herausragender Effizienz und minimaler Stellfläche, besonders geeignet für anspruchsvolle ...

  • Beinhaltet: Batteriemodule geliefert, Schraubklammern nach unten, CD mit Software, Installationsanleitung, Network management card, Lieferung der Leistungsmodule ...

Produktübersicht anzeigen

G35T20K3I3B4S Eigenschaften

Leistungsmerkmale

Laufzeit für Last
Min. - Max.
W
Laufzeit für Last
Geben Sie hier die Gesamtlast (Leistungsaufnahme) aller Geräte ein, die durch die USV geschützt werden sollen. Basierend auf dem eingegebenen Wert schätzen wir die Laufzeit, die Ihnen während eines totalen Stromausfalls zur Verfügung steht. Durch eine längere Betriebszeit wird die Verfügbarkeit erweitert, da das System längere Ausfälle ohne Herunterfahren übersteht.

Die eingegebene Gesamtlast (Leistungsaufnahme) überschreitet den Maximalwert für dieses Produkt (16000 W)

Geben Sie bitte die Last ein, um die geschätzte Laufzeit anzuzeigen.

Die eingegebene Gesamtlast (Leistungsaufnahme) überschreitet den Minimalwert für dieses Produkt ( W). ({} W)

Max. verwendete Kapazität
Max. verwendete Kapazität
Der Höchstprozentsatz der USV-Kapazität, die zur Unterstützung Ihrer angegebenen Last dient.

Geben Sie bitte die Last ein, um die geschätzte „maximal genutzte Kapazität“ anzuzeigen

Ausgangsleistungskapazität
16.0kWatt / 20.0kVA
Ausgangsanschlüsse
(1) Screw terminals (Netzausfallschutz)
Nominelle Ausgangsspannung
230V
Nominelle Eingangsspannung
400V 3PH
Eingangsanschlußart
Hard wire 5-wire (3P + N + E)
Maximaler Eingangsstrom
27.0A
MGE Galaxy 3500, 20 kVA, 400 V, 3:1, mit 3 Batteriemodulen, erweiterbar auf 4, Start-up-Service 5X8
Kompaktes dreiphasiges USV-System für den Leistungsbereich 10 bis 40 kVA mit herausragender Effizienz und minimaler Stellfläche, besonders geeignet für anspruchsvolle Industrieumgebungen.
Beinhaltet: Batteriemodule geliefert, Schraubklammern nach unten, CD mit Software, Installationsanleitung, Network management card, Lieferung der Leistungsmodule installiert, Intelligentes USV-Signalisierungskabel RS-232, Inbetriebnahme-Service, User manual

Galaxy 3500 Merkmale & Vorteile:

Verfügbarkeit

Zwei Netzeingänge
Steigert die Verfügbarkeit durch Anschluss der USV an zwei getrennte Stromquellen.
Automatischer interner Bypass
Versorgt die angeschlossenen Lasten mit Netzstrom, falls an der USV eine Überlastung oder ein Fehler auftritt.
Innovative elektrische Funktionen
Exzellente Stromaufbereitung, sehr geringe Netzrückwirkungen durch IGBT-Gleichrichter Eingangsleistungsfaktor-Korrektur und hoher Wirkungsgrad
Kapazität kann durch Parallelbetrieb gesteigert werden
Erhöht die Gesamtkapazität durch gleichzeitigen Einsatz mehrerer USV-Anlagen.
Im laufenden Betrieb austauschbare Batterien
Gewährleistet eine ununterbrochene Stromversorgung zum Schutz der Systeme während eines Batteriewechsels.
Generator-kompatibel
Gewährleistet während des Generatorbetriebs die unterbrechungsfreie Versorgung angeschlossener Geräte mit sauberem Strom.
Frequenz- und Spannungsregelung
Steigert die USV-Verfügbarkeit durch Korrektur unzureichender Frequenz- und Spannungswerte ohne Einsatz der Batterie.

Nachhaltigkeit

EU CoC für USV
Stellt sicher, dass USV-Systeme, die in der EU verkauft werden, hoch effizient sind

Service-Möglichkeiten

Mehrere Service-Level
Durch die verschiedenen Optionen der Servicepakete oder individuellen Servicekomponenten sind unsere Services so strukturiert, dass Sie nur die Dienste auswählen müssen, die Sie von APC durchführen lassen möchten.
Frontzugriff für Wartungsarbeiten
Vereinfacht Installation und USV-Wartung und minimiert gleichzeitig die benötigte Servicefläche.
Batterieaustausch ohne Werkzeuge
Ermöglicht schnellen und unkomplizierten Austausch von Batterien.
Vom Benutzer austauschbare Luftfilter
Ermöglicht schnellen und einfachen Wechsel von Luftfiltern.
Technischer Support
Erfahrene Mitarbeiter unseres technischen Supports stehen Ihnen zur Verfügung. Somit ist sichergestellt, dass Sie immer dann Hilfe erhalten, wenn Sie diese benötigen.

Steuerung

LCD-Grafikbildschirm
Anzeige von Betriebsarten, Systemparametern und Alarmen in Form von Texten und Übersichtsschaltbildern.
Umgebungsüberwachung
Vermeidet den Ausfall von Ausrüstung durch eine Vielzahl gefährlicher Umgebungsbedingungen.
Integrierte Web-/SNMP-Verwaltung
Vollständig funktionsfähiges, komfortables Management über einen Web-Browser oder ein Netzwerkmanagement-System.
Warntöne
Benachrichtigt Anwender, wenn sich der Status der Stromversorgung oder des USV-Systems ändert.

Gesamtbetriebskosten

Kleine Stellfläche
USV mit kleiner Stellfläche für die optimale Raumnutzung in Technikräumen
Laden der Batterie mit Temperaturkompensation
Verlängert die Lebensdauer der Batterie durch Regulierung der Ladespannung entsprechend der tatsächlichen Batterietemperatur.
Input Power Factor Correction
Verringert Installationskosten, da kleinere Generatoren und dünnere Kabel verwendet werden können.

Produkt-Distribution

Vereinigte Arabische Emirate, Afghanistan, Antigua und Barbuda, Anguilla, Albanien, Armenien, Niederländische Antillen, Angola, Argentinien, Österreich, Australien, Aruba, Aserbaidschan, Bosnien und Herzegowina, Barbados, Belgien, Burkina Faso, Bulgarien, Bahrain, Burundi, Benin, Bermuda, Bolivien, Botsuana, Belarus, Belize, Demokratische Republik Kongo, Schweiz, Elfenbeinküste, Chile, Kamerun, Kolumbien, Costa Rica, Zypern, Deutschland, Dschibuti, Dänemark, Dominikanische Republik, Algerien, Ecuador, Estland, Ägypten, Eritrea, Spanien, Finnland, Fidschi, Frankreich, Gabun, Vereinigtes Königreich, Georgien, Französisch-Guayana, Ghana, Gambia, Guadeloupe, Griechenland, Guatemala, Guyana, Hongkong, Honduras, Kroatien, Ungarn, Indonesien, Irland, Israel, Indien, Irak, Island, Italien, Jamaika, Jordanien, Kenia, Kambodscha, Südkorea, Kuwait, Kaiman-Inseln, Kasachstan, Libanon, Liberia, Litauen, Luxemburg, Lettland, Marokko, Mazedonien, Mali, Myanmar, Mongolei, Martinique, Mauretanien, Malta, Malawi, Mexiko, Malaysia, Mosambik, Namibia, Nigeria, Nicaragua, Niederlande, Norwegen, Neuseeland, Oman, Panama, Peru, Philippinen, Pakistan, Puerto Rico, Portugal, Paraguay, Rumänien, Russland, Ruanda, Saudi-Arabien, Schweden, Singapur, Slowenien, Sierra Leone, Senegal, Somalia, Suriname, El Salvador, Togo, Thailand, Tadschikistan, Turkmenistan, Tunesien, Türkei, Trinidad und Tobago, Taiwan, Tansania, Ukraine, Uganda, Uruguay, Usbekistan, Venezuela, Amerikanische Jungferninseln, Vietnam, Südafrika, Simbabwe

Ausgang

Maximal konfigurierbare Leistung (Watt)
16.0kWatt / 20.0kVA
Hinweis zur Ausgangsspannung:
Konfigurierbar für 220, 230 oder 240 V Nennausgangsspannung
Stromspannung Verzerrung
Less than 5 %
Ausgangsfrequenz (netzsynchron)
47 - 53 Hz Für 50 Hz Nominal Synchronisiert, 50 Hz +/- 0,1 % Für 50 Hz Nominal Nicht synchronisiert
Andere Ausgangsspannungen
220 V, 240 V
Last-Scheitelfaktor/Crest Factor
Unbegrenzt
Topologie
Online-Doppelwandlung
Art der Wellenform
Sinuswelle
Überlastbetrieb
10 Minuten bei 125 % und 60 Sekunden bei 150 %
THD Ausgangsspannung
< 2% for 0 to 100% linear load and < 5% for full non-linear load
Toleranz Ausgangsspannung
+/-1 % statisch und +/-5 % bei 100 % Lastsprung
Durchgang
Integrierter bypass für wartungsarbeiten, Integrierter statischer bypass

Eingang

Eingangsfrequenz
40 - 70 Hz Auto-Erfassung
Eingangspannungsbereich für den Netzbetrieb
304–477, 340 - 460 (400 V) EinstellbarV
Netzrückwirkungen
Weniger als 5 % bei Volllast
Erforderlicher Eingangsschutz
Dreipoliger Leistungsschalter
Andere Eingangsspannungen
380 V, 415 V
Eingangsleistungsfaktor bei Volllast
0.98

Batterien und Überbrückungszeit

Batterietyp
Bleisäurebatterie
Vorinstallierte Batterien
3
Typische Aufladezeit
5Stunde(n)
Nominale Batteriespannung
+/-192V (geteilte Batterie in Referenz zu Null)
Maximaler Batteriestrom bei Erreichen der Entladung
110.0A
Leere Batterieschächte
1
Erwartete Batterielebensdauer (in Jahren)
3 - 5
Batterieladegerätleistung (Watt)
1.482kWatt
Batteriespannung bei Erreichen der Entladung
+/- 154 V
Wirkungsgrad bei Batteriebetrieb
94.8 %
Überlastbetrieb
10 Minuten bei 125 % und 60 Sekunden bei 150 %

Kommunikation & Management

Datenschnittstelle (n)
DB-9 RS-232
Vorinstallierte SmartSlot™ Cards
Steuerkonsole
Multifunktionelle lcd-status- und steuerkonsole
Steuerungspanel
Alarm, wenn batterie an, bestimmter alarm für niedrige batterie, konfigurierbare verzögerungen
Notfall Ausschaltung (EPO)
Ja

Abmessungen

Maximale Höhe
1490mm, 149.0cm
Maximale Breite
523mm, 52.3cm
Maximale Tiefe
842mm, 84.2cm
Nettogewicht
564.0kg
Versandgewicht
595.0kg
Höhe für Versand
1643mm, 164.3cm
Breite für Versand
650mm, 65.0cm
Tiefe für Versand
1062mm, 106.2cm

Umgebung

Betriebstemperaturbereich
0 - 40 °C
Relative Feuchtigkeit bei Betrieb
0 - 95 %
Operating Elevation
0 - 1015.9Meter
Lagerungstemperatur
-15 - 45 °C
Relative Feuchtigkeit bei Lagerung
0 - 95 %
Storage Elevation
0 - 15240Meter
Hörbares Geräusch in 1 Meter Entfernung von der Geräteoberfläche
51.3dBA
Online-Wärmeabgabe
2730.0BTU/Std. (britische Wärmeeinheit pro Stunde)
Schutzklasse
IP51

Conformance

Begutachtung
CE, EN 50091-2, EN/IEC 62040-1-1, EN/IEC 62040-3, IEC 61000-3-2, IEC 61000-3-3, ISO 14001, ISO 9001, VFI-SS-111
Standardgarantie
1 Jahr Garantie für Reparatur/Ersatz

Nachhaltiger Offer Status

RoHS
Konform

Optionen

Dienstleistungen