Unsere Marken

Leerrahmen für Batterien, APC Smart-UPS VT, 10–40 kVA, 400 V, Bodenmontage

Leerrahmen für Batterien, APC Smart-UPS VT, 10–40 kVA, 400 V, Bodenmontage Vorderseite links
Leerrahmen für Batterien, APC Smart-UPS VT, 10–40 kVA, 400 V, Bodenmontage Vorderseite links
Leerrahmen für Batterien, APC Smart-UPS VT, 10–40 kVA, 400 V, Bodenmontage Vorderseite links
Leerrahmen für Batterien, APC Smart-UPS VT, 10–40 kVA, 400 V, Bodenmontage Vorderseite links
Leerrahmen für Batterien, APC Smart-UPS VT, 10–40 kVA, 400 V, Bodenmontage Vorderseite gerade
Leerrahmen für Batterien, APC Smart-UPS VT, 10–40 kVA, 400 V, Bodenmontage Vorderseite links
Leerrahmen für Batterien, APC Smart-UPS VT, 10–40 kVA, 400 V, Bodenmontage Vorderseite links
Leerrahmen für Batterien, APC Smart-UPS VT, 10–40 kVA, 400 V, Bodenmontage Vorderseite gerade
  • Zubehörlösungen zur Anpassung der Smart-UPS an Ihre spezifischen Anforderungen

  • Beinhaltet: Installationsanleitung, User manual

Produktübersicht anzeigen
Ersatzbatterie
Vom Benutzer austauschbare Batterie nicht verfügbar

SBPSU10K20HC1M1-WP Eigenschaften

Leistungsmerkmale

Laufzeit für Last
Min. - Max.
W
Laufzeit für Last
Geben Sie hier die Gesamtlast (Leistungsaufnahme) aller Geräte ein, die durch die USV geschützt werden sollen. Basierend auf dem eingegebenen Wert schätzen wir die Laufzeit, die Ihnen während eines totalen Stromausfalls zur Verfügung steht. Durch eine längere Betriebszeit wird die Verfügbarkeit erweitert, da das System längere Ausfälle ohne Herunterfahren übersteht.

Die eingegebene Gesamtlast (Leistungsaufnahme) überschreitet den Maximalwert für dieses Produkt (0 W)

Geben Sie bitte die Last ein, um die geschätzte Laufzeit anzuzeigen.

Die eingegebene Gesamtlast (Leistungsaufnahme) überschreitet den Minimalwert für dieses Produkt ( W). ({} W)

Max. verwendete Kapazität
Max. verwendete Kapazität
Der Höchstprozentsatz der USV-Kapazität, die zur Unterstützung Ihrer angegebenen Last dient.

Geben Sie bitte die Last ein, um die geschätzte „maximal genutzte Kapazität“ anzuzeigen

Nominelle Ausgangsspannung
400V 3PH
Nominelle Eingangsspannung
400V 3PH
Leerrahmen für Batterien, APC Smart-UPS VT, 10–40 kVA, 400 V, Bodenmontage
Zubehörlösungen zur Anpassung der Smart-UPS an Ihre spezifischen Anforderungen
Beinhaltet: Installationsanleitung, User manual

Produkt-Distribution

Vereinigte Arabische Emirate, Afghanistan, Antigua und Barbuda, Anguilla, Albanien, Armenien, Niederländische Antillen, Angola, Argentinien, Österreich, Australien, Aruba, Aserbaidschan, Bosnien und Herzegowina, Barbados, Belgien, Burkina Faso, Bulgarien, Bahrain, Burundi, Benin, Bermuda, Bolivien, Brasilien, Botsuana, Belarus, Belize, Demokratische Republik Kongo, Schweiz, Elfenbeinküste, Chile, Kamerun, China, Kolumbien, Costa Rica, Zypern, Deutschland, Dschibuti, Dänemark, Dominikanische Republik, Algerien, Ecuador, Estland, Ägypten, Eritrea, Spanien, Äthiopien, Finnland, Fidschi, Frankreich, Gabun, Vereinigtes Königreich, Georgien, Ghana, Gambia, Griechenland, Guatemala, Guyana, Hongkong, Honduras, Kroatien, Ungarn, Indonesien, Irland, Israel, Indien, Irak, Island, Italien, Jamaika, Jordanien, Kenia, Kambodscha, Südkorea, Kuwait, Kaiman-Inseln, Libanon, Liberia, Litauen, Luxemburg, Lettland, Marokko, Mazedonien, Mali, Myanmar, Mongolei, Mauretanien, Malta, Malawi, Mexiko, Malaysia, Mosambik, Namibia, Nigeria, Nicaragua, Niederlande, Norwegen, Neuseeland, Oman, Panama, Peru, Philippinen, Pakistan, Puerto Rico, Portugal, Paraguay, Rumänien, Russland, Ruanda, Saudi-Arabien, Schweden, Singapur, Slowenien, Sierra Leone, Senegal, Somalia, Suriname, El Salvador, Togo, Thailand, Tadschikistan, Turkmenistan, Tunesien, Türkei, Trinidad und Tobago, Taiwan, Tansania, Ukraine, Uganda, Uruguay, Usbekistan, Venezuela, Amerikanische Jungferninseln, Vietnam, Jemen, Südafrika, Sambia, Simbabwe

Ausgang

Eingang

Eingangsfrequenz
50 Hz +/-3 Hz
Anzahl der Versorgungsleitungen
1

Abmessungen

Maximale Höhe
315mm, 31.5cm
Maximale Breite
305mm, 30.5cm
Maximale Tiefe
175mm, 17.5cm
Nettogewicht
7.01kg
Versandgewicht
7.73kg
Höhe für Versand
442mm, 44.2cm
Breite für Versand
381mm, 38.1cm
Tiefe für Versand
254mm, 25.4cm
Farbe
Schwarz
Anzahl Palletten
1.0

Umgebung

Betriebstemperaturbereich
0 - 40 °C
Relative Feuchtigkeit bei Betrieb
0 - 95 %
Operating Elevation
0 - 15240Meter
Lagerungstemperatur
0 - 40 °C
Relative Feuchtigkeit bei Lagerung
0 - 95 %
Storage Elevation
0 - 15240Meter

Conformance

Begutachtung
EN 50091-2, EN/IEC 62040-1-1, EN/IEC 62040-3
Standardgarantie
1 Jahr (nur Teile)

Optionen

Dienstleistungen