Installationsboden für Gebäude

Teilen:

Installationsboden für Gebäude

ACAF300

Description: Doppelböden für individuell gestaltete Räume.

Uniflair Böden für Gebäude Merkmale & Vorteile:

  • Frei wählbares Finish
    Die Platten lassen sich nach Bedarf des Kunden individuell gestalten. Für den Oberbelag stehen zahlreiche Materialien zur Auswahl: Kunststofflaminate, Vinyl, Linoleum und Gummi, Teppichboden und Parkett, Natur- und Kunststein, Feinsteinzeug, Stahl und Glas
  • Neutraler Kalziumsulfatkern
    Besitzt ausgezeichnete mechanische Eigenschaften und Feuerbeständigkeit, eine äußerst geringe Feuchtigkeitsempfindlichkeit und bietet außerdem eine erhebliche Schallabsorption und somit höheren Trittkomfort.
  • UNI8 Unterkonstruktion
    Die Rahmen werden vollständig aus verzinktem Stahl hergestellt und ermöglichen Installationsschächte mit einer Höhe von 5,5 cm bis zu 60 cm und darüber. Der Stützenkopf ist an den Außenkanten mit 8 Zapfen versehen, über den eine Verbindung zu den Längsstreben hergestellt wird. Die Längsstreben aus verzinktem Stahl sind in verschiedenen Varianten erhältlich, um die mechanische Festigkeit der Konstruktion und niedrige Toleranzen der Module sicherzustellen. Die Stützenköpfe und Längsstreben sind mit Dichtungen versehen, die eine optimale Verbindung gewährleisten, Schall dämmen und Feuchtigkeit fernhalten.
  • Galvanisierte Tragschicht
    Die Rückseite des Kernmaterials ist beschichtet, um die mechanischen Eigenschaften zu optimieren und die thermo-hygrometrische Stabilität zu erhöhen.
  • Hochdichter Holzspanplattenkern
    Die optimale Kombination guter mechanischer Eigenschaften mit geringem Gewicht sorgt für niedrige Anschaffungskosten und einfache Installation.
Produkt-Distribution
Produkt-Distribution

Andorra , Vereinigte Arabische Emirate , Albanien , Armenien , Angola , Österreich , Aserbaidschan , Bosnien und Herzegowina , Belgien , Burkina Faso , Bulgarien , Bahrain , Burundi , Benin , Botsuana , Belarus , Demokratische Republik Kongo , Zentralafrikanische Republik , Kongo , Schweiz , Elfenbeinküste , Kamerun , Serbien und Montenegro , Zypern , Tschechische Republik , Deutschland , Dschibuti , Dänemark , Algerien , Estland , Ägypten , Westsahara , Eritrea , Spanien , Äthiopien , Finnland , Frankreich , Gabun , Vereinigtes Königreich , Georgien , Französisch-Guayana , Ghana , Gibraltar , Gambia , Guinea , Guadeloupe , Äquatorial-Guinea , Griechenland , Kroatien , Ungarn , Irland , Israel , Irak , Iran , Island , Italien , Jordanien , Kenia , Kuwait , Kasachstan , Libanon , Liechtenstein , Liberia , Lesotho , Litauen , Luxemburg , Lettland , Marokko , Moldau , Madagaskar , Mazedonien , Mali , Mongolei , Martinique , Mauretanien , Malta , Mauritius , Malawi , Mosambik , Namibia , Niger , Nigeria , Niederlande , Norwegen , Oman , Pakistan , Polen , Portugal , Katar , Reunion , Rumänien , Russland , Ruanda , Saudi-Arabien , Sudan , Schweden , Slowenien , Slowakei , Sierra Leone , Senegal , Somalia , Suriname , Turks- und Caicos-Inseln , Tschad , Togo , Tadschikistan , Turkmenistan , Tunesien , Türkei , Tansania , Ukraine , Uganda , Usbekistan , XF , Jemen , Mayotte , Südafrika , Sambia , Simbabwe

Print Technical Specification
Brochure
Titel
Größe
Aktualisiert am
PDF

Größe

11921KB

Aktualisiert am

2018-06-19

Brochure presenting access floor product freatures and applications
PDF

Größe

2701KB

Aktualisiert am

2018-06-19

Schneider Electric Under Floor Air Distribution (UFAD) solution overview, benefits and main system features.
PDF

Größe

776KB

Aktualisiert am

2018-06-11

Sales brochure highlighting features and benefits of the Modular Acess Floor product offering for IT applications.
Titel
Größe
Aktualisiert am