InRow SC System 1 InRow SC 50 Hz 1-phasig, 1 NetShelter SX Rack 600 mm, mit Abschirmung auf Vorder- und Rückseite

Teilen:

InRow SC System 1 InRow SC 50 Hz 1-phasig, 1 NetShelter SX Rack 600 mm, mit Abschirmung auf Vorder- und Rückseite

RACSC112E

Description: Luft-, wasser- und glykolgekühltes Rackreihenkühlsystem für Technikräume, Serverräume und Datacenter

Beinhaltet : Installation guide

InRow SC System 1 InRow SC 50 Hz 1-phasig, 1 NetShelter SX Rack 600 mm, mit Abschirmung auf Vorder- und Rückseite

Anrufen, um die Verfügbarkeit abzufragen
0800 101 0067
Beinhaltet: Installationsanleitung

RACSC112E Features

InRow SC System 1 InRow SC 50 Hz 1-phasig, 1 NetShelter SX Rack 600 mm, mit Abschirmung auf Vorder- und Rückseite

  • Steuer- und Bedienelemente mit aktiver Rückmeldung
    Die Kühlleistung wird überwacht und aktiv nachgeregelt, damit die vorgesehenen Servereinlasstemperaturen sichergestellt sind. Der Mikroprozessorcontroller liefert Daten zu Betrieb und Funktionsstatus des Geräts.

InRow Direktexpansion Merkmale & Vorteile:

  • Integration von Gebäudeverwaltungssystemen
    Senden Sie Alarme und Datenpunkte zum Verwalten kritischer Gebäudeinfrastruktur von einem einzigen System aus.
  • Mikroprozessor-Controller
    Nutzt eine intelligente, aktive Response-Steuerung und Echtzeit-Überwachung. Das System wird von einem Mikroprozessor mit umfangreichen Funktionen und über eine Bedienkonsole mit einem 4-zeiligen alphanumerischen Display (80 Zeichen pro Zeile) gesteuert.
  • Real-Time capacity monitoring
    Echtzeitanzeige der aktuellen und verfügbaren Kühlkapazität.
  • Einfache Servicezugänglichkeit
    Die Integration der Geräte in die Reihen ermöglicht es, alle reparierbaren Komponenten im Warmluft- oder Kaltluftgang auszutauschen bzw. zu reparieren.
  • Skalierbare Dichten
    Die skalierbaren Leistungsdichten ermöglichen das Kühlen von hohen Leistungsdichten durch die Integration des Warmluftkorridoreingrenzung-Systems in die Reihenarchitektur.
  • Modularer Aufbau
    Die modulare Konstruktion ermöglicht skalierbare Lösungen, bei denen bei wachsendem Bedarf Kühlung hinzugefügt werden kann.
  • Vorhersagbare Kühlung
    Ein Einbau des Geräts in die Rack-Reihe bringt die Kühlquelle näher zur Wärmelast. Dadurch wird eine Luftmischung vermieden und eine vorhersagbare Kühlarchitektur ermöglicht.
  • Rack inlet temperature control
    Geringeres Risiko von lokalen Überhitzungen (Hotspots) im Rack
  • Steuer- und Bedienelemente mit aktiver Rückmeldung
    Die Kühlleistung wird überwacht und aktiv nachgeregelt, damit die vorgesehenen Servereinlasstemperaturen sichergestellt sind. Der Mikroprozessorcontroller liefert Daten zu Betrieb und Funktionsstatus des Geräts.
  • Lüfter mit variabler Drehzahl
    Lüfter mit variabler Drehzahl senken den Stromverbrauch bei normaler Kühllast.
  • Reihenarchitektur
    Führt warme Abluft direkt von den IT-Geräten ab und erhöht dadurch die fühlbare Kühlkapazität der Einheit gegenüber herkömmlichen Kühlungsarchitekturen.
Produkt-Distribution
Produkt-Distribution

Andorra , Vereinigte Arabische Emirate , Albanien , Armenien , Angola , Österreich , Aserbaidschan , Bosnien und Herzegowina , Belgien , Burkina Faso , Bulgarien , Bahrain , Burundi , Benin , Botsuana , Belarus , Demokratische Republik Kongo , Zentralafrikanische Republik , Kongo , Schweiz , Elfenbeinküste , Kamerun , Serbien und Montenegro , Zypern , Tschechische Republik , Deutschland , Dschibuti , Dänemark , Algerien , Estland , Ägypten , Westsahara , Eritrea , Spanien , Äthiopien , Finnland , Frankreich , Gabun , Vereinigtes Königreich , Georgien , Französisch-Guayana , Ghana , Gibraltar , Gambia , Guinea , Guadeloupe , Äquatorial-Guinea , Griechenland , Kroatien , Ungarn , Irland , Israel , Irak , Iran , Island , Italien , Jordanien , Kenia , Kuwait , Kaiman-Inseln , Kasachstan , Libanon , Liechtenstein , Liberia , Lesotho , Litauen , Luxemburg , Lettland , Marokko , Moldau , Madagaskar , Mazedonien , Mali , Mongolei , Martinique , Mauretanien , Malta , Mauritius , Malawi , Mosambik , Namibia , Niger , Nigeria , Niederlande , Norwegen , Oman , Pakistan , Polen , Portugal , Reunion , Rumänien , Russland , Ruanda , Saudi-Arabien , Sudan , Schweden , Singapur , Slowenien , Slowakei , Sierra Leone , Senegal , Somalia , Suriname , Tschad , Togo , Tadschikistan , Turkmenistan , Tunesien , Türkei , Tansania , Ukraine , Uganda , Usbekistan , XF , Jemen , Mayotte , Südafrika , Sambia , Simbabwe

Print Technical Specification

Eingang

  • Eingangsfrequenz
    50 Hz
  • Eingangsanschlußart
    IEC 309 16A 2P+E
  • Anzahl der Versorgungsleitungen
    1
  • Eingangsleistung
    2390.0Watt

Kommunikation & Management

  • Steuerkonsole
    Multifunktionelle LCD-Status- und Steuerkonsole

Abmessungen

  • Maximale Höhe
    1991mm , 199.1cm
  • Maximale Breite
    900mm , 90.0cm
  • Maximale Tiefe
    1477mm , 147.7cm
  • Rack-Höhe
    42U
  • Nettogewicht
    374.23kg
  • Farbe
    Black

Umgebung

  • Hörbares Geräusch in 1 Meter Entfernung von der Geräteoberfläche
    70.0dBA

Conformance

  • Standardgarantie
    1 Jahr (nur Teile)

Allgemein

  • Abluftmuster
    Horizontal
  • Luftstrom
    566.34lps
  • Stromverbrauch beim Einschalten
    65.0A
  • Compressor Type
    Rotation
  • Kondensat-Pump-Kapazität
    0.002lps
  • Luftzufuhr
    Rückfluss auf Rückseite
  • Kältemittelfüllung
    1.36Pfund
Handbücher & Garantien
Titel
Größe
Aktualisiert am
PDF

Größe

1445KB

Aktualisiert am

2018-08-14

Commissioning, operation, and maintenance instructions for InRow SC cooling units.
PDF

Größe

99KB

Aktualisiert am

2018-06-19

Modbus Register Map
PDF

Größe

618KB

Aktualisiert am

2018-06-18

Enthaltene Komponenten bei den SKUs RACSC101, RACSC201 und RACSC112
PDF

Größe

1057KB

Aktualisiert am

2018-06-13

Receiving, Unpacking and Moving Guide for 300mm, 600mm, and 750mm Rack Based Cooling Products
PDF

Größe

649KB

Aktualisiert am

2018-06-12

Allgemeine Spezifikationen, technische Daten, Angebotsspezifikationen
Angebotszeichnungen
Titel
Größe
Aktualisiert am
Source ZIP

Größe

66KB

Aktualisiert am

2018-06-18

CSI formatted guide specifications for the InRow SC unit
PDF

Größe

17KB

Aktualisiert am

2018-06-18

CSI formatted guide specifications for the InRow SC unit
Titel
Größe
Aktualisiert am
Cooling Solutions, InRow Direct Expansion

Firmware-Upgrades

Firmware-Upgrades
Teilenummer
Aktualisiert am

Firmware-Upgrades

PowerNet MIB v4.2.6

Teilenummer

SFPMIB426

Aktualisiert am

2018-01-24

Firmware-Upgrades

InRow SC Firmware Update V374

Teilenummer

SFSCFW374

Aktualisiert am

2015-06-18
Assistenten und Konfigurationshilfen
Teilenummer
Aktualisiert am

Assistenten und Konfigurationshilfen

Network Management Device IP Configuration Wizard v5.0.3

Teilenummer

SFDIPW503

Aktualisiert am

2018-04-12

Kategorie

Unterkategorie


(1) Jahr Vor-Ort-Service Garantieverlängerung für (1) NetworkAIR Air Removal Unit

Umfassende Service-Pakete mit individueller Zusammenstellung der Leistungen nach den Anforderungen des Kunden für einen effizienten Lösungsbetrieb, die Vermeidung von Ausfallzeiten und die Begrenzung der Kosten.

(1) Jahr Advantage Plus Service Plan für (1) InfraStruXure InRow SC

Umfassende Service-Pakete mit individueller Zusammenstellung der Leistungen nach den Anforderungen des Kunden für einen effizienten Lösungsbetrieb, die Vermeidung von Ausfallzeiten und die Begrenzung der Kosten.

Planmäßiger Montage- und Start-Up-Service für InRow SC Air Cooled Self Contained

Ein speziell konzipiertes Servicepaket, das sämtliche erforderlichen Ressourcen bietet, um schnell und effizient Ihre APC-Lösung zu implementieren.

(1) Jahr Advantage Plus Service Plan für (1) InfraStruXure InRow SC

Umfassende Service-Pakete mit individueller Zusammenstellung der Leistungen nach den Anforderungen des Kunden für einen effizienten Lösungsbetrieb, die Vermeidung von Ausfallzeiten und die Begrenzung der Kosten.

(1) Jahr Advantage Prime Service Plan für (1) InfraStruXure InRow SC

Umfassende Service-Pakete mit individueller Zusammenstellung der Leistungen nach den Anforderungen des Kunden für einen effizienten Lösungsbetrieb, die Vermeidung von Ausfallzeiten und die Begrenzung der Kosten.

Upgrade auf vierteljährlichen 7x24 Vor-Ort-Service für vorbeugende Wartung

Die Leistungen werden zu einem beliebigen Zeitpunkt im Lebenszyklus der USV oder des Belüftungssystems erbracht, unabhängig vom Status Ihres Servicevertrags. Die On-Demand-Services beziehen sich auf den Austausch von Batterien, Bauteilen, Reaktionszeiten und Materialien (Zeit und Material) usw.

1 Jahr 7 x 24 Upgrade mit 4 Stunden Reaktionszeit für vorhandenen Servicevertrag für (1) Kühlprodukt

Umfassende Service-Pakete mit individueller Zusammenstellung der Leistungen nach den Anforderungen des Kunden für einen effizienten Lösungsbetrieb, die Vermeidung von Ausfallzeiten und die Begrenzung der Kosten.

2 Jahre Remote Monitoring Service für (25) Knoten

Ein Rund-um-die-Uhr-Überwachungsservice, der für primären oder sekundären Support genutzt werden kann. Geschulte Techniker überwachen die Betriebsparameter der physikalischen Netzwerkinfrastruktur, damit Probleme rechtzeitig erkannt, gemeldet und behoben werden können.

Upgrade auf vierteljährlichen 5x8 Vor-Ort-Service für vorbeugende Wartung

Die Leistungen werden zu einem beliebigen Zeitpunkt im Lebenszyklus der USV oder des Belüftungssystems erbracht, unabhängig vom Status Ihres Servicevertrags. Die On-Demand-Services beziehen sich auf den Austausch von Batterien, Bauteilen, Reaktionszeiten und Materialien (Zeit und Material) usw.

2 Jahre Vor-Ort-Service Garantieverlängerung für (1) InfraStruXure InRow SC

Umfassende Service-Pakete mit individueller Zusammenstellung der Leistungen nach den Anforderungen des Kunden für einen effizienten Lösungsbetrieb, die Vermeidung von Ausfallzeiten und die Begrenzung der Kosten.


Zeigen Ergebnisse pro Seite

Verwandte Produkte, Zubehör & Services

Alle Zubehöroptionen für dieses Produkt anzeigen