Unsere Marken

Height adaptor 300mm 42U to 48U

Kein Produktbild
Kein Produktbild
  • Wassergekühltes System für die Rackreihenkühlung in mittleren bis großen Datacenter

Produktübersicht anzeigen

EAC018 Eigenschaften

Height adaptor 300mm 42U to 48U
Wassergekühltes System für die Rackreihenkühlung in mittleren bis großen Datacenter

Easy Cooling Row CW Merkmale & Vorteile:

Gesamtbetriebskosten

Leistungsregelung
Das Kühlsystem arbeitet in einem Bereich von 0 bis 100 % der Bemessungsleistung und sorgt so für konstante Rack-Einlasstemperaturen und geringere Betriebskosten bei schwankenden Wärmelasten.
Lüfter mit variabler Drehzahl
Lüfter mit variabler Drehzahl senken den Stromverbrauch bei normaler Kühllast.

Anpassungsmöglichkeit

Zwei Stromeingänge
Zwei Stromeingänge (optional) für erhöhte Redundanz der Einspeisung
Flexibilität
Geeignet für verschiedene Gangbreiten, Rackhöhen, Racktiefen und einzelne Reihen. Unterstützt Warmgang- und Kaltgangeinhausungen
Vorhersagbare Kühlung
Ein Einbau des Geräts in die Rack-Reihe bringt die Kühlquelle näher zur Wärmelast. Dadurch wird eine Luftmischung vermieden und eine vorhersagbare Kühlarchitektur ermöglicht.
Aktive Airflow-Steuerung
Überwachung und aktive Anpassung des Kühlluftstroms in Einhausungssystemen; gibt einen Überblick über die effektive Kühlung kritischer IT-Systeme.
Rollen
Ermöglicht das Aufstellen der Einheit an beliebiger Stelle mit Kühlbedarf.
Redundante Lüfter
Bei einem Lüfterausfall sorgen redundante Lüfter für mehr Luftstrom.
Kaltwasseranschlüsse für oben und unten
Flexible Installation je nach Bedingungen in einem bestimmten Bereich.

Service-Möglichkeiten

Waschbare Filter
Ein einfach zu wartender, waschbarer Feinfilter entfernt Partikel aus den Rückluftstrom.
Einfache Servicezugänglichkeit
Die Integration der Geräte in die Reihen ermöglicht es, alle reparierbaren Komponenten im Warmluft- oder Kaltluftgang auszutauschen bzw. zu reparieren.
Mikroprozessor-Controller
Das System verfügt über eine Mikroprozessorsteuerung mit einer 80 Zeichen großen alphanumerischen LCD-Anzeige, auf der Status- und Warnmeldungen in voller Länge angezeigt werden.

Produkt-Distribution

Vereinigte Arabische Emirate, Österreich, Australien, Belgien, Bulgarien, Brasilien, Kanada, Schweiz, Chile, China, Kolumbien, Costa Rica, Serbien und Montenegro, Tschechische Republik, Deutschland, Dänemark, Algerien, Estland, Ägypten, Spanien, Finnland, Frankreich, Vereinigtes Königreich, Griechenland, Hongkong, Kroatien, Ungarn, Indonesien, Irland, Israel, Indien, Italien, Japan, Südkorea, Litauen, Lettland, Marokko, Mazedonien, Mexiko, Malaysia, Nigeria, Niederlande, Norwegen, Neuseeland, Peru, Philippinen, Polen, Portugal, Rumänien, Russland, Saudi-Arabien, Singapur, Slowenien, Slowakei, Thailand, Tunesien, Türkei, Taiwan, Ukraine, Vereinigte Staaten von Amerika, Vietnam, Südafrika

Abmessungen

Maximale Höhe
267mm, 26.7cm
Maximale Breite
300mm, 30.0cm
Maximale Tiefe
1024mm, 102.4cm
Nettogewicht
6.8kg

Optionen

Dienstleistungen