Unsere Marken

GUTOR PXC BATTERIETEMPERATURSENSOR, 5-METER-KABEL

GUTOR PXC BATTERIETEMPERATURSENSOR, 5-METER-KABEL Vorderseite links
GUTOR PXC BATTERIETEMPERATURSENSOR, 5-METER-KABEL Vorderseite links
GUTOR PXC BATTERIETEMPERATURSENSOR, 5-METER-KABEL Vorderseite links
GUTOR PXC BATTERIETEMPERATURSENSOR, 5-METER-KABEL Vorderseite rechts
GUTOR PXC BATTERIETEMPERATURSENSOR, 5-METER-KABEL Vorderseite gerade
GUTOR PXC BATTERIETEMPERATURSENSOR, 5-METER-KABEL Back
GUTOR PXC BATTERIETEMPERATURSENSOR, 5-METER-KABEL Miscellaneous
GUTOR PXC BATTERIETEMPERATURSENSOR, 5-METER-KABEL Vorderseite links
GUTOR PXC BATTERIETEMPERATURSENSOR, 5-METER-KABEL Vorderseite rechts
GUTOR PXC BATTERIETEMPERATURSENSOR, 5-METER-KABEL Vorderseite gerade
GUTOR PXC BATTERIETEMPERATURSENSOR, 5-METER-KABEL Back
GUTOR PXC BATTERIETEMPERATURSENSOR, 5-METER-KABEL Miscellaneous
  • Der Batterietemperatursensor überträgt Informationen an die Gutor PXC USV, die die Batteriespannung entsprechend der Umgebungstemperatur anpasst. Dieser Sensor ist ...

Produktübersicht anzeigen

GUPXCXOPT01 Eigenschaften

GUTOR PXC BATTERIETEMPERATURSENSOR, 5-METER-KABEL
Der Batterietemperatursensor überträgt Informationen an die Gutor PXC USV, die die Batteriespannung entsprechend der Umgebungstemperatur anpasst. Dieser Sensor ist im Lieferumfang unseres Standard-Batterieschranks Gutor PXC enthalten. Er muss zu anderen Konfigurationen hinzugefügt werden.

Gutor PXC Merkmale & Vorteile:

Steuerung

LCD-Grafikbildschirm
Anzeige von Betriebsarten, Systemparametern und Alarmen in Form von Texten und Übersichtsschaltbildern.
LED-Anzeigen
Übersichtliche Anzeigen für Netzqualität, USV- und Batteriestatus.

Verfügbarkeit

Innovative elektrische Funktionen
Exzellente Stromaufbereitung, sehr geringe Netzrückwirkungen durch IGBT-Gleichrichter Eingangsleistungsfaktor-Korrektur und hoher Wirkungsgrad
Flexibles Design
Erhältlich in zahlreichen Konfigurationen für die unterschiedlichsten Betriebsumgebungen.
Zwei Netzeingänge – Standard
Standardmerkmal, das die Verfügbarkeit erhöht, weil die USV an zwei verschiedene Stromquellen angeschlossen wird.
Austauschbare Lüfter
Ermöglicht den Austausch einzelner Lüfter, ohne den Bypass zu nutzen. Dadurch werden die Verfügbarkeit und der Schutz der Last verbessert.

Nachhaltigkeit

EU CoC für USV
Stellt sicher, dass USV-Systeme, die in der EU verkauft werden, hoch effizient sind

Service-Möglichkeiten

Life Cycle Monitoring
Ermöglicht vorausschauende Wartungshinweise, um die Ausfallsicherheit des gesamten USV-Systems zu gewährleisten.
Frontzugriff für Wartungsarbeiten
Vereinfacht Installation und USV-Wartung und minimiert gleichzeitig die benötigte Servicefläche.
Mehrere Service-Level
Durch die verschiedenen Optionen der Servicepakete oder individuellen Servicekomponenten sind unsere Services so strukturiert, dass Sie nur die Dienste auswählen müssen, die Sie von APC durchführen lassen möchten.

Gesamtbetriebskosten

Robuster Betrieb
Keine Leistungsminderung in kW bis zu 40 °C bzw. 104 °F.
Hohe Effizienz
Hoher Wirkungsgrad auch bei niedriger Betriebsleistung
Großer Eingangsspannungsbereich
Sondermodell für Umgebungen mit häufigen/starken Netzstörungen und Funktionen zur Verlängerung der Batterielebensdauer.

Produkt-Distribution

Vereinigte Arabische Emirate, Afghanistan, Antigua und Barbuda, Anguilla, Albanien, Armenien, Niederländische Antillen, Angola, Argentinien, Österreich, Australien, Aruba, Aserbaidschan, Bosnien und Herzegowina, Barbados, Belgien, Burkina Faso, Bulgarien, Bahrain, Burundi, Benin, Bermuda, Bolivien, Bahamas, Botsuana, Belarus, Belize, Kanada, Demokratische Republik Kongo, Schweiz, Elfenbeinküste, Chile, Kamerun, China, Kolumbien, Costa Rica, Serbien und Montenegro, Zypern, Tschechische Republik, Deutschland, Dschibuti, Dänemark, Dominica, Dominikanische Republik, Algerien, Ecuador, Estland, Ägypten, Eritrea, Spanien, Äthiopien, Finnland, Fidschi, Frankreich, Gabun, Vereinigtes Königreich, Grenada, Georgien, Französisch-Guayana, Ghana, Gambia, Guadeloupe, Griechenland, Guatemala, Guyana, Hongkong, Honduras, Kroatien, Haiti, Ungarn, Indonesien, Irland, Israel, Indien, Irak, Island, Italien, Jamaika, Jordanien, Japan, Kenia, Kambodscha, Saint Kitts und Nevis, Südkorea, Kuwait, Kaiman-Inseln, Libanon, St. Lucia, Liberia, Litauen, Luxemburg, Lettland, Marokko, Madagaskar, Mazedonien, Mali, Myanmar, Mongolei, Martinique, Mauretanien, Malta, Mauritius, Malawi, Mexiko, Malaysia, Mosambik, Namibia, Nigeria, Nicaragua, Niederlande, Neuseeland, Oman, Panama, Peru, Philippinen, Pakistan, Puerto Rico, Portugal, Paraguay, Katar, Reunion, Rumänien, Russland, Ruanda, Saudi-Arabien, Schweden, Singapur, Slowenien, Slowakei, Sierra Leone, Senegal, Somalia, Suriname, El Salvador, Turks- und Caicos-Inseln, Togo, Thailand, Tadschikistan, Turkmenistan, Tunesien, Türkei, Trinidad und Tobago, Taiwan, Tansania, Ukraine, Uganda, Vereinigte Staaten von Amerika, Uruguay, Usbekistan, St. Vincent und die Grenadinen, Venezuela, Amerikanische Jungferninseln, Vietnam, Jemen, Mayotte, Südafrika, Sambia, Simbabwe

Abmessungen

Maximale Höhe
324mm, 32.4cm
Maximale Breite
216mm, 21.6cm
Maximale Tiefe
102mm, 10.2cm
Nettogewicht
1.13kg
Versandgewicht
1.13kg
Höhe für Versand
324mm, 32.4cm
Breite für Versand
216mm, 21.6cm
Tiefe für Versand
102mm, 10.2cm

Umgebung

Betriebstemperaturbereich
-10 - 40 °C
Relative Feuchtigkeit bei Betrieb
0 - 95 (Non-condensing) %
Operating Elevation
0 - 2999.84Meter
Lagerungstemperatur
-15 - 40 °C
Relative Feuchtigkeit bei Lagerung
0 - 95 (Non-condensing) %
Storage Elevation
0 - 4999.9Meter

Optionen

Dienstleistungen