Unsere Marken

Ecostruxure IT Expert On-Site Daily Labor Service

Kein Produktbild
Kein Produktbild
  • Eine cloudbasierte, herstellerneutrale und sichere Lösung, die Überwachung an jedem Ort sowie die Transparenz Ihrer physischen IT-Infrastruktur ermöglicht

Produktübersicht anzeigen

WNSCESOSDAY Eigenschaften

Ecostruxure IT Expert On-Site Daily Labor Service
Eine cloudbasierte, herstellerneutrale und sichere Lösung, die Überwachung an jedem Ort sowie die Transparenz Ihrer physischen IT-Infrastruktur ermöglicht

EcoStruxure IT Expert  Merkmale & Vorteile:

Steuerung

Cloudbasierte Überwachung
Gewährleisten Sie die Verfügbarkeit lokaler Edge- und verteilter IT-Umgebungen und überprüfen Sie den Status Ihrer physischen Infrastrukturkomponenten von einer zentralen Ansicht aus, um höchstmögliche Sicherheit vor Ort oder dezentral zu gewährleisten.
Zentrales Bestandsmanagement
Erhalten Sie sofortige und detaillierte Informationen zu allen Geräten der physischen Infrastruktur nach geografischer oder kundenspezifischer Lage.
Alarmkonsolidierung
Reduziert fehlerhafte Alarme und reduziert die MTTR, indem die Grundursache in Minuten erkannt wird.
Benchmarking
Vergleichen Sie die Leistung Ihrer Geräte mit der sämtlicher ähnlicher Geräte in der Branche.
Bewertung
Ermitteln Sie Muster für ein gesundes Verhalten und stellen Sie mithilfe von Analysen und maschinellem Lernen eine Wertungsliste bereit, um zu ermitteln, welche Geräte Ihrer Aufmerksamkeit bedürfen.
Einheitliche Konsole
Anpassbare Windows- und Linux-Client-Anwendung ermöglicht den sofortigen Zugriff von jedem Browser oder mobilen Gerät aus.
Herstellerneutrale Geräteunterstützung
Umfassende Unterstützung verschiedener Hersteller zur Überwachung vernetzter SNMP-, MODBUS- und Redfish-Geräte. Ermöglicht die Sichtbarkeit von Geräten durch Benachrichtigungen über Schwellenwerte, Trendanalysen und Berichte.
Ereignismeldungen
Erhalten Sie Echtzeit-Ereignisbenachrichtigungen, welche die Antwortzeiten bei kritischen Situationen der physischen Infrastruktur minimieren, die durchschnittliche Reparaturzeit verkürzen, die Effizienz steigern und die Betriebszeit maximieren.

Schutz

Remotemonitoring Unterstützung
Web-basierter Service als zweite Sicherheitsebene für die korrekte Funktionalität der physischen Infrastruktur eines Unternehmens. Erfahrene Experten bieten rund um die Uhr Überwachung und helfen, Probleme zu diagnostizieren, bevor diese eskalieren.
Verschlüsselte Kommunikation
2048-Bit-RSA-Zertifikat und -Daten werden bei der Übertragung mit 256-Bit-AES-Verschlüsselung verschlüsselt. EcoStruxure IT Gateway verwendet eine ausgehende Verbindung über Port 443 und kommuniziert nur unter Verwendung von 40.84.62.190 und 23.99.90.28 mit EcoStruxure IT Cloud.

Flexibilität

Private Netzwerke
Reduziert den Bedarf an IP-Adressen im öffentlichen Netzwerk zur Verwaltung von Systemen durch Neuorganisation in einem isolierten, sicheren Netzwerk.
Automatische Updates und Sicherungen
Updates und Sicherungen werden automatisch angewendet, um immer die aktuellste Lösung bereitzustellen.
Automatische Erkennung
Verwaltbare Geräte im Netzwerk werden automatisch erkannt. Dadurch verkürzt sich der Zeitbedarf für die Installation und Inbetriebnahme von Geräten innerhalb der physischen Infrastruktur.

Verfügbarkeit

Individuelle Berichterstellung
Erstellung, Archivierung und Planung vom Anwender definierter Berichte für eine komfortable Datenerfassung, Weiterleitung und Analyse.
Grafische Trendanalysen
Zugriff auf aktuelle und archivierte Daten für Geräte oder Gerätegruppen. Aufzeichnung und graphische Darstellung mehrerer Datenpunkte in einem logischen Zusammenhang zur Visualisierung potenziell gefährlicher Trends.
Zentraler Datenspeicher für Fehlfunktionsmeldungen
Zugriff auf historische Warnungen von mehreren Geräten über eine zentrale Datenbank. Sortierung von Warnmeldungen nach Typ, Datum, Gerät und/oder Gerätegruppe.

Anpassungsmöglichkeit

Erweiterbare Architektur
Verfügbare Knoten- und Applikationslizenzschlüssel erweitern die Funktionalität der Plattform und ermöglichen somit Wachstum zur Einhaltung Ihrer veränderten Geschäftsanforderungen.

Produkt-Distribution

Vereinigte Arabische Emirate, Argentinien, Österreich, Australien, Belgien, Bulgarien, Brasilien, Kanada, Schweiz, Chile, China, Kolumbien, Costa Rica, Serbien und Montenegro, Tschechische Republik, Deutschland, Dänemark, Algerien, Estland, Ägypten, Spanien, Finnland, Frankreich, Vereinigtes Königreich, Griechenland, Hongkong, Kroatien, Ungarn, Indonesien, Irland, Israel, Indien, Italien, Japan, Südkorea, Litauen, Lettland, Marokko, Mazedonien, Mexiko, Malaysia, Nigeria, Niederlande, Norwegen, Neuseeland, Peru, Philippinen, Polen, Portugal, Rumänien, Russland, Saudi-Arabien, Schweden, Singapur, Slowenien, Slowakei, Thailand, Tunesien, Türkei, Taiwan, Ukraine, Vereinigte Staaten von Amerika, Vietnam, Südafrika

Optionen

Dienstleistungen