Unsere Marken

Easy UPS 3M Parallel Kit with 15m cable

Kein Produktbild
Kein Produktbild
  • Parallel kit including one cable (15m) for Easy UPS 3M parallel systems. Up to six UPSs can be paralleled for capacity or redundancy.

Produktübersicht anzeigen

E3MOPT012 Eigenschaften

Easy UPS 3M Parallel Kit with 15m cable
Parallel kit including one cable (15m) for Easy UPS 3M parallel systems. Up to six UPSs can be paralleled for capacity or redundancy.

Produkt-Distribution

Vereinigte Arabische Emirate, Afghanistan, Anguilla, Albanien, Armenien, Niederländische Antillen, Angola, Argentinien, Österreich, Australien, Aruba, Aserbaidschan, Bosnien und Herzegowina, Bangladesch, Belgien, Burkina Faso, Bulgarien, Bahrain, Burundi, Benin, Bolivien, Brasilien, Botsuana, Belarus, Demokratische Republik Kongo, Schweiz, Elfenbeinküste, Chile, Kamerun, China, Serbien und Montenegro, Zypern, Tschechische Republik, Deutschland, Dschibuti, Dänemark, Dominica, Algerien, Estland, Ägypten, Eritrea, Spanien, Äthiopien, Finnland, Fidschi, Frankreich, Gabun, Grenada, Georgien, Französisch-Guayana, Ghana, Gambia, Guadeloupe, Griechenland, Guyana, Hongkong, Kroatien, Ungarn, Indonesien, Irland, Israel, Indien, Irak, Island, Italien, Jamaika, Jordanien, Kenia, Kambodscha, Saint Kitts und Nevis, Südkorea, Kuwait, Kaiman-Inseln, Libanon, St. Lucia, Sri Lanka, Liberia, Litauen, Luxemburg, Lettland, Libyen, Marokko, Madagaskar, Mazedonien, Mali, Myanmar, Mongolei, Martinique, Mauretanien, Malta, Mauritius, Malawi, Malaysia, Mosambik, Namibia, Nigeria, Niederlande, Norwegen, Neuseeland, Oman, Peru, Philippinen, Pakistan, Polen, Portugal, Paraguay, Katar, Reunion, Rumänien, Russland, Ruanda, Saudi-Arabien, Schweden, Singapur, Slowenien, Slowakei, Sierra Leone, Senegal, Somalia, Suriname, Syrien, Togo, Thailand, Tadschikistan, Turkmenistan, Tunesien, Türkei, Taiwan, Tansania, Ukraine, Uganda, Uruguay, Usbekistan, St. Vincent und die Grenadinen, Vietnam, Jemen, Mayotte, Südafrika, Sambia, Simbabwe

Abmessungen

Maximale Höhe
50mm, 5.0cm
Maximale Breite
15000mm, 1500.0cm
Maximale Tiefe
150mm, 15.0cm
Nettogewicht
0.82kg
Versandgewicht
0.98kg
Höhe für Versand
86mm, 8.6cm
Breite für Versand
319mm, 31.9cm
Tiefe für Versand
205mm, 20.5cm

Umgebung

Betriebstemperaturbereich
0 - 40 °C
Operating Elevation
0 - 1499.92Meter

Optionen

Dienstleistungen