Unsere Marken

Easy Rack 600mm/42HE/1100mm mit Dach, Seitenwand, Rollen, Füßen und 4 Halterungen, ohne Boden, schwarz

Neu
Easy Rack 600mm/42HE/1100mm mit Dach, Seitenwand, Rollen, Füßen und 4 Halterungen, ohne Boden, schwarz Vorderseite links
Easy Rack 600mm/42HE/1100mm mit Dach, Seitenwand, Rollen, Füßen und 4 Halterungen, ohne Boden, schwarz Vorderseite links
Easy Rack 600mm/42HE/1100mm mit Dach, Seitenwand, Rollen, Füßen und 4 Halterungen, ohne Boden, schwarz Vorderseite links
Easy Rack 600mm/42HE/1100mm mit Dach, Seitenwand, Rollen, Füßen und 4 Halterungen, ohne Boden, schwarz Vorderseite links
Easy Rack 600mm/42HE/1100mm mit Dach, Seitenwand, Rollen, Füßen und 4 Halterungen, ohne Boden, schwarz Vorderseite gerade
Easy Rack 600mm/42HE/1100mm mit Dach, Seitenwand, Rollen, Füßen und 4 Halterungen, ohne Boden, schwarz Vorderseite gerade
Easy Rack 600mm/42HE/1100mm mit Dach, Seitenwand, Rollen, Füßen und 4 Halterungen, ohne Boden, schwarz Vorderseite gerade
Easy Rack 600mm/42HE/1100mm mit Dach, Seitenwand, Rollen, Füßen und 4 Halterungen, ohne Boden, schwarz Vorderseite gerade
Easy Rack 600mm/42HE/1100mm mit Dach, Seitenwand, Rollen, Füßen und 4 Halterungen, ohne Boden, schwarz Vorderseite links
Easy Rack 600mm/42HE/1100mm mit Dach, Seitenwand, Rollen, Füßen und 4 Halterungen, ohne Boden, schwarz Vorderseite links
Easy Rack 600mm/42HE/1100mm mit Dach, Seitenwand, Rollen, Füßen und 4 Halterungen, ohne Boden, schwarz Vorderseite gerade
Easy Rack 600mm/42HE/1100mm mit Dach, Seitenwand, Rollen, Füßen und 4 Halterungen, ohne Boden, schwarz Vorderseite gerade
Easy Rack 600mm/42HE/1100mm mit Dach, Seitenwand, Rollen, Füßen und 4 Halterungen, ohne Boden, schwarz Vorderseite gerade
Easy Rack 600mm/42HE/1100mm mit Dach, Seitenwand, Rollen, Füßen und 4 Halterungen, ohne Boden, schwarz Vorderseite gerade
RoHS
  • Easy Racks sind zuverlässige und einfach zu bedienende IT-Racks, die sich für Server-Rack- und Netzwerk-Rack-Anwendungen sowie für Edge-Computing-Anwendungen eignen ...

  • Beinhaltet: Verbindungselemente, Schlüssel, Türen und Seitenverkleidungen mit identischen Schlössern, Ausgleichsfüße, Montagezubehör, Vorinstallierte Rollen, Seitliche ...

Produktübersicht anzeigen

ER6212 Eigenschaften

Leistungsmerkmale

Rack-Höhe
42U
Rack-Breite
19"
Easy Rack 600mm/42HE/1100mm mit Dach, Seitenwand, Rollen, Füßen und 4 Halterungen, ohne Boden, schwarz
Easy Racks sind zuverlässige und einfach zu bedienende IT-Racks, die sich für Server-Rack- und Netzwerk-Rack-Anwendungen sowie für Edge-Computing-Anwendungen eignen.
Beinhaltet: Verbindungselemente, Schlüssel, Türen und Seitenverkleidungen mit identischen Schlössern, Ausgleichsfüße, Montagezubehör, Vorinstallierte Rollen, Seitliche Ablenkbleche

Produkt-Distribution

Vereinigte Arabische Emirate, Afghanistan, Antigua und Barbuda, Anguilla, Albanien, Niederländische Antillen, Angola, Argentinien, Österreich, Australien, Aruba, Aserbaidschan, Bosnien und Herzegowina, Barbados, Bangladesch, Belgien, Burkina Faso, Bulgarien, Bahrain, Burundi, Benin, Bermuda, Bolivien, Brasilien, Bahamas, Botsuana, Belize, Demokratische Republik Kongo, Schweiz, Elfenbeinküste, Chile, Kamerun, Kolumbien, Serbien und Montenegro, Zypern, Tschechische Republik, Deutschland, Dschibuti, Dänemark, Dominica, Dominikanische Republik, Algerien, Ecuador, Estland, Ägypten, Spanien, Äthiopien, Finnland, Fidschi, Frankreich, Gabun, Vereinigtes Königreich, Grenada, Georgien, Französisch-Guayana, Ghana, Gambia, Guadeloupe, Griechenland, Guyana, Hongkong, Kroatien, Haiti, Ungarn, Indonesien, Irland, Israel, Irak, Island, Italien, Jamaika, Jordanien, Kenia, Kambodscha, Saint Kitts und Nevis, Südkorea, Kuwait, Kaiman-Inseln, Libanon, St. Lucia, Sri Lanka, Liberia, Litauen, Luxemburg, Lettland, Marokko, Madagaskar, Mazedonien, Mali, Myanmar, Mongolei, Martinique, Mauretanien, Malta, Mauritius, Malawi, Malaysia, Mosambik, Nigeria, Niederlande, Norwegen, Neuseeland, Oman, Peru, Philippinen, Pakistan, Polen, Puerto Rico, Portugal, Paraguay, Katar, Reunion, Rumänien, Russland, Ruanda, Saudi-Arabien, Schweden, Singapur, Slowenien, Slowakei, Sierra Leone, Senegal, Somalia, Suriname, Turks- und Caicos-Inseln, Togo, Thailand, Turkmenistan, Tunesien, Türkei, Trinidad und Tobago, Taiwan, Tansania, Ukraine, Uganda, Uruguay, Usbekistan, St. Vincent und die Grenadinen, Venezuela, Amerikanische Jungferninseln, Vietnam, Jemen, Mayotte, Südafrika, Sambia, Simbabwe

Abmessungen

Maximale Höhe
1991mm, 199.1cm
Maximale Breite
600mm, 60.0cm
Maximale Tiefe
1100mm, 110.0cm
Nettogewicht
105.2kg
Versandgewicht
112.0kg
Höhe für Versand
2120mm, 212.0cm
Breite für Versand
1150mm, 115.0cm
Tiefe für Versand
650mm, 65.0cm
Farbe
Schwarz
Maximale Montagetiefe
940.0mm, 93.98cm
Minimale Montagetiefe
242.0mm, 24.16cm
Front Door
18.0Anzeige
Vertical Posts
16.0Anzeige
Rear Door
19.0Anzeige
Weight Capacity (static load)
1199.75kg

Conformance

Begutachtung
-, EIA-310E, UL 2416
Standardgarantie
5 Jahre Reparatur oder Austausch

Nachhaltiger Offer Status

RoHS
Konform

Optionen

Dienstleistungen