Unsere Marken

Batteriemodule für Symmetra PX, Smart-UPS VT oder Galaxy 3500

Batteriemodule für Symmetra PX, Smart-UPS VT oder Galaxy 3500 Vorderseite links
Batteriemodule für Symmetra PX, Smart-UPS VT oder Galaxy 3500 Vorderseite links
Batteriemodule für Symmetra PX, Smart-UPS VT oder Galaxy 3500 Vorderseite links
Batteriemodule für Symmetra PX, Smart-UPS VT oder Galaxy 3500 Vorderseite links
Green Premium™
RoHS
  • Zubehör für Hochleistungs-USV in passender Dimension, modular, skalierbar, dreiphasig (10–100 kW 208 V, 100–500 kW 480 V, 16–500 kW 400 V) für Rechenzentren oder ...

Produktübersicht anzeigen

SYBT4 Eigenschaften

Batteriemodule für Symmetra PX, Smart-UPS VT oder Galaxy 3500
Zubehör für Hochleistungs-USV in passender Dimension, modular, skalierbar, dreiphasig (10–100 kW 208 V, 100–500 kW 480 V, 16–500 kW 400 V) für Rechenzentren oder Einrichtungen jeder Größe
  • Parallel geschaltete Batteriemodule
    Gesteigerte Verfügbarkeit durch redundante Batterien.
  • Batterieaustausch ohne Werkzeuge
    Ermöglicht schnellen und unkomplizierten Austausch von Batterien.
  • Intelligente Batterieverwaltung
    Ein intelligentes Präzisionsladesystem optimiert die Leistung, Lebensdauer und Zuverlässigkeit von Batterien.
  • Austauschbare Batterien
    Ermöglicht das schnelle Hinzufügen von zusätzlicher Autonomiezeit oder den Austausch vorhandener Batteriemodule. Installierte Module werden automatisch vom System erkannt.

Produkt-Distribution

Vereinigte Arabische Emirate, Afghanistan, Antigua und Barbuda, Anguilla, Albanien, Armenien, Niederländische Antillen, Angola, Argentinien, Aruba, Aserbaidschan, Bosnien und Herzegowina, Barbados, Belgien, Burkina Faso, Bahrain, Burundi, Benin, Bermuda, Bolivien, Brasilien, Bahamas, Botsuana, Belarus, Belize, Kanada, Demokratische Republik Kongo, Elfenbeinküste, Chile, Kamerun, Kolumbien, Costa Rica, Zypern, Tschechische Republik, Deutschland, Dschibuti, Dänemark, Dominica, Dominikanische Republik, Ecuador, Estland, Eritrea, Äthiopien, Fidschi, Frankreich, Gabun, Vereinigtes Königreich, Grenada, Georgien, Französisch-Guayana, Ghana, Gambia, Guadeloupe, Guatemala, Guyana, Hongkong, Honduras, Kroatien, Haiti, Indien, Irak, Island, Italien, Jamaika, Jordanien, Kenia, Saint Kitts und Nevis, Südkorea, Kuwait, Kaiman-Inseln, Libanon, St. Lucia, Liberia, Litauen, Luxemburg, Lettland, Marokko, Madagaskar, Mali, Myanmar, Mongolei, Martinique, Mauretanien, Malta, Mauritius, Malawi, Mexiko, Mosambik, Namibia, Nicaragua, Norwegen, Oman, Panama, Peru, Philippinen, Pakistan, Puerto Rico, Paraguay, Reunion, Rumänien, Ruanda, Slowenien, Sierra Leone, Senegal, Somalia, Suriname, El Salvador, Turks- und Caicos-Inseln, Togo, Thailand, Tadschikistan, Turkmenistan, Türkei, Trinidad und Tobago, Tansania, Ukraine, Uganda, Vereinigte Staaten von Amerika, Uruguay, Usbekistan, St. Vincent und die Grenadinen, Venezuela, Amerikanische Jungferninseln, Jemen, Mayotte, Sambia, Simbabwe

Ausgang

Batterieausgangsspannung
384 V

Eingang

Anzahl der Versorgungsleitungen
1

Batterien und Überbrückungszeit

Batterietyp
Bleisäurebatterie
Akkumontage
Gekapselter Batteriepack
Akkuplatzierung
Interne Batterie
Akkublöcke pro Reihe
4
Battery Design Life
5 - 8

Abmessungen

Maximale Höhe
159mm, 15.9cm
Maximale Breite
432mm, 43.2cm
Maximale Tiefe
711mm, 71.1cm
Nettogewicht
90.91kg
Versandgewicht
101.82kg
Höhe für Versand
457mm, 45.7cm
Breite für Versand
610mm, 61.0cm
Tiefe für Versand
838mm, 83.8cm
Farbe
Schwarz
Anzahl Palletten
7.0

Umgebung

Betriebstemperaturbereich
0 - 40 °C
Relative Feuchtigkeit bei Betrieb
0 - 95 %
Operating Elevation
0 - 1015.9Meter
Lagerungstemperatur
-15 - 40 °C
Relative Feuchtigkeit bei Lagerung
0 - 95 %
Storage Elevation
0 - 15240Meter

Nachhaltiger Offer Status

RoHS
Konform
PEP
Verfügbar im Tab Dokumentation
EOLI
Verfügbar im Tab Dokumentation
Proposition 65 Warning
Verfügbar im Tab Dokumentation

Optionen

Dienstleistungen