Unsere Marken

AccuSine SWP Single, 120 A, 400 V, IP20

AccuSine SWP Single, 120 A, 400 V, IP20 Vorderseite links
AccuSine SWP Single, 120 A, 400 V, IP20 Vorderseite links
AccuSine SWP Single, 120 A, 400 V, IP20 Vorderseite links
AccuSine SWP Single, 120 A, 400 V, IP20 Vorderseite links
AccuSine SWP Single, 120 A, 400 V, IP20 Vorderseite links
AccuSine SWP Single, 120 A, 400 V, IP20 Vorderseite rechts
AccuSine SWP Single, 120 A, 400 V, IP20 Vorderseite rechts
AccuSine SWP Single, 120 A, 400 V, IP20 Vorderseite gerade
AccuSine SWP Single, 120 A, 400 V, IP20 Vorderseite gerade
AccuSine SWP Single, 120 A, 400 V, IP20 Back
AccuSine SWP Single, 120 A, 400 V, IP20 Back
AccuSine SWP Single, 120 A, 400 V, IP20 Vorderseite links
AccuSine SWP Single, 120 A, 400 V, IP20 Vorderseite links
AccuSine SWP Single, 120 A, 400 V, IP20 Vorderseite links
AccuSine SWP Single, 120 A, 400 V, IP20 Vorderseite rechts
AccuSine SWP Single, 120 A, 400 V, IP20 Vorderseite rechts
AccuSine SWP Single, 120 A, 400 V, IP20 Vorderseite gerade
AccuSine SWP Single, 120 A, 400 V, IP20 Vorderseite gerade
AccuSine SWP Single, 120 A, 400 V, IP20 Back
AccuSine SWP Single, 120 A, 400 V, IP20 Back
RoHS
  • Kontrollierte und selektive Neutralisierung von Oberschwingungen für nicht-lineare Systeme in Geschäfts- und Industrieumgebungen.

  • Beinhaltet: Installationsanleitung, User manual

Produktübersicht anzeigen
Ersatzbatterie
Vom Benutzer austauschbare Batterie nicht verfügbar

PCS120Y4IP20U Eigenschaften

Leistungsmerkmale

Laufzeit für Last
Min. - Max.
W
Laufzeit für Last
Geben Sie hier die Gesamtlast (Leistungsaufnahme) aller Geräte ein, die durch die USV geschützt werden sollen. Basierend auf dem eingegebenen Wert schätzen wir die Laufzeit, die Ihnen während eines totalen Stromausfalls zur Verfügung steht. Durch eine längere Betriebszeit wird die Verfügbarkeit erweitert, da das System längere Ausfälle ohne Herunterfahren übersteht.

Die eingegebene Gesamtlast (Leistungsaufnahme) überschreitet den Maximalwert für dieses Produkt (0 W)

Geben Sie bitte die Last ein, um die geschätzte Laufzeit anzuzeigen.

Die eingegebene Gesamtlast (Leistungsaufnahme) überschreitet den Minimalwert für dieses Produkt ( W). ({} W)

Max. verwendete Kapazität
Max. verwendete Kapazität
Der Höchstprozentsatz der USV-Kapazität, die zur Unterstützung Ihrer angegebenen Last dient.

Geben Sie bitte die Last ein, um die geschätzte „maximal genutzte Kapazität“ anzuzeigen

Ausgangsanschlüsse
(1) Hard wire 5-wire (3P + N + E) (Netzausfallschutz)
(1) Hard wire 4-wire (3P + E) (Netzausfallschutz)
(1) Hard wire 4-wire (3P + PEN) (Netzausfallschutz)
Nominelle Ausgangsspannung
400V 3PH
Nominelle Eingangsspannung
400V 3PH
AccuSine SWP Single, 120 A, 400 V, IP20
Kontrollierte und selektive Neutralisierung von Oberschwingungen für nicht-lineare Systeme in Geschäfts- und Industrieumgebungen.
Beinhaltet: Installationsanleitung, User manual

AccuSine Merkmale & Vorteile:

Komfort

LC-Display
Das alphanumerische Display zeigt Systemparameter sowie Warnungen an.
LED-Statusanzeigen
Geräte- und Stromstatus sind durch optische Anzeigen schnell analysierbar.

Gesamtbetriebskosten

Generator-kompatibel
Gewährleistet während des Generatorbetriebs die unterbrechungsfreie Versorgung angeschlossener Geräte mit sauberem Strom.
Input Power Factor Correction
Verringert Installationskosten, da kleinere Generatoren und dünnere Kabel verwendet werden können.

Produkt-Distribution

Vereinigte Arabische Emirate, Afghanistan, Antigua und Barbuda, Anguilla, Albanien, Armenien, Niederländische Antillen, Angola, Argentinien, Australien, Aruba, Aserbaidschan, Bosnien und Herzegowina, Barbados, Belgien, Burkina Faso, Bulgarien, Bahrain, Burundi, Benin, Bermuda, Bolivien, Brasilien, Bahamas, Botsuana, Belarus, Belize, Demokratische Republik Kongo, Elfenbeinküste, Kamerun, Kolumbien, Costa Rica, Zypern, Deutschland, Dschibuti, Dänemark, Dominica, Dominikanische Republik, Algerien, Ecuador, Estland, Eritrea, Spanien, Äthiopien, Finnland, Fidschi, Frankreich, Gabun, Grenada, Georgien, Französisch-Guayana, Ghana, Gambia, Guadeloupe, Griechenland, Guatemala, Guyana, Hongkong, Honduras, Kroatien, Haiti, Indonesien, Irland, Israel, Irak, Island, Italien, Jamaika, Jordanien, Japan, Kenia, Kambodscha, Saint Kitts und Nevis, Kuwait, Kaiman-Inseln, Libanon, St. Lucia, Liberia, Litauen, Luxemburg, Lettland, Marokko, Madagaskar, Mazedonien, Mali, Myanmar, Mongolei, Martinique, Mauretanien, Malta, Mauritius, Malawi, Mexiko, Malaysia, Mosambik, Namibia, Nigeria, Nicaragua, Niederlande, Neuseeland, Oman, Panama, Peru, Philippinen, Pakistan, Puerto Rico, Portugal, Paraguay, Reunion, Ruanda, Saudi-Arabien, Schweden, Sierra Leone, Senegal, Somalia, Suriname, El Salvador, Turks- und Caicos-Inseln, Togo, Tadschikistan, Turkmenistan, Tunesien, Trinidad und Tobago, Taiwan, Tansania, Ukraine, Uganda, Uruguay, Usbekistan, St. Vincent und die Grenadinen, Venezuela, Amerikanische Jungferninseln, Vietnam, Jemen, Mayotte, Südafrika, Sambia, Simbabwe

Ausgang

Eingang

Eingangsfrequenz
90 - 264 V

Abmessungen

Maximale Höhe
780mm, 78.0cm
Maximale Breite
590mm, 59.0cm
Maximale Tiefe
325mm, 32.5cm
Nettogewicht
230.0kg
Versandgewicht
250.0kg
Höhe für Versand
1025mm, 102.5cm
Breite für Versand
790mm, 79.0cm
Tiefe für Versand
450mm, 45.0cm

Umgebung

Betriebstemperaturbereich
0 - 40 °C
Relative Feuchtigkeit bei Betrieb
0 - 95 %
Operating Elevation
0 - 1015.9Meter
Lagerungstemperatur
-25 - 65 °C
Relative Feuchtigkeit bei Lagerung
0 - 95 %
Storage Elevation
0 - 9144Meter
Hörbares Geräusch in 1 Meter Entfernung von der Geräteoberfläche
67.0dBA
Schutzklasse
IP20

Conformance

Begutachtung
EN 60950, IEC 61000-4-5
Standardgarantie
1 Jahr Garantie für Reparatur/Ersatz

Nachhaltiger Offer Status

RoHS
Konform

Optionen

Dienstleistungen