APC USV mit Standard-Batterie, 500 VA/230 V, Einbauversion für die Montage auf DIN-Schienen

APC USV mit Standard-Batterie, 500 VA/230 V, Einbauversion für die Montage auf DIN-Schienen Vorderseite links
APC USV mit Standard-Batterie, 500 VA/230 V, Einbauversion für die Montage auf DIN-Schienen Vorderseite links
APC USV mit Standard-Batterie, 500 VA/230 V, Einbauversion für die Montage auf DIN-Schienen Vorderseite links
APC USV mit Standard-Batterie, 500 VA/230 V, Einbauversion für die Montage auf DIN-Schienen Vorderseite links
RoHS
  • Nicht zur Verwendung durch Verbraucher bestimmt. Bewährte USV-Systeme für Steuerungsanwendungen und widrige Umgebungsbedingungen.

  • Beinhaltet: CD mit Software, Dokumentations-CD, Installationsanleitung, Intelligentes USV-Signalisierungskabel RS-232

Produktübersicht anzeigen

SUA500PDRI-S Eigenschaften

Leistungsmerkmale

Laufzeit für Last
Min. - Max.
W
Laufzeit für Last
Geben Sie hier die Gesamtlast (Leistungsaufnahme) aller Geräte ein, die durch die USV geschützt werden sollen. Basierend auf dem eingegebenen Wert schätzen wir die Laufzeit, die Ihnen während eines totalen Stromausfalls zur Verfügung steht. Durch eine längere Betriebszeit wird die Verfügbarkeit erweitert, da das System längere Ausfälle ohne Herunterfahren übersteht.

Die eingegebene Gesamtlast (Leistungsaufnahme) überschreitet den Maximalwert für dieses Produkt (325 W)

Geben Sie bitte die Last ein, um die geschätzte Laufzeit anzuzeigen.

Die eingegebene Gesamtlast (Leistungsaufnahme) überschreitet den Minimalwert für dieses Produkt ( W). ({} W)

Max. verwendete Kapazität
Max. verwendete Kapazität
Der Höchstprozentsatz der USV-Kapazität, die zur Unterstützung Ihrer angegebenen Last dient.

Geben Sie bitte die Last ein, um die geschätzte „maximal genutzte Kapazität“ anzuzeigen

Ausgangsleistungskapazität
325 Watt / 500VA
Ausgangsanschlüsse
(1) Hard wire 3-wire (H N + E) (Netzausfallschutz)
Nominelle Ausgangsspannung
230V
Nominelle Eingangsspannung
230V
Eingangsanschlußart
Hard wire 3-wire (1P + N + E)
APC USV mit Standard-Batterie, 500 VA/230 V, Einbauversion für die Montage auf DIN-Schienen
Nicht zur Verwendung durch Verbraucher bestimmt. Bewährte USV-Systeme für Steuerungsanwendungen und widrige Umgebungsbedingungen.
Beinhaltet: CD mit Software, Dokumentations-CD, Installationsanleitung, Intelligentes USV-Signalisierungskabel RS-232
  • Vom Benutzer austauschbare Batterien
    Erhöht die Verfügbarkeit und reduziert die mittlere Reparaturdauer durch den Einsatz geschulter Benutzer zum Ausführen von Upgrades und Austauschen von Batterien.

USV für industrielle Anwendungen Merkmale & Vorteile:

Steuerung

Optionales Zubehör für Trockenkontakt E/A
Jedes I/O Zubehör mit potenzialfreiem Kontakt erhöht die Zahl der eingangsseitigen Kontakte um 2 und der ausgangsseitigen Relais um 1
Intelligent Card Slot
Rüsten Sie Ihre USV durch Management Cards mit individuellen Funktionen aus.
LED-Anzeigen
Übersichtliche Anzeigen für Netzqualität, USV- und Batteriestatus.
Intelligente Batterieverwaltung
Ein intelligentes Präzisionsladesystem optimiert die Leistung, Lebensdauer und Zuverlässigkeit von Batterien.

Service-Möglichkeiten

Vom Benutzer austauschbare Batterien
Erhöht die Verfügbarkeit und reduziert die mittlere Reparaturdauer durch den Einsatz geschulter Benutzer zum Ausführen von Upgrades und Austauschen von Batterien.
Im laufenden Betrieb austauschbare Batterien
Gewährleistet eine ununterbrochene Stromversorgung zum Schutz der Systeme während eines Batteriewechsels.
Technischer Support
Erfahrene Mitarbeiter unseres technischen Supports stehen Ihnen zur Verfügung. Somit ist sichergestellt, dass Sie immer dann Hilfe erhalten, wenn Sie diese benötigen.

Anpassungsmöglichkeit

Flexibles Design
Erhältlich in zahlreichen Konfigurationen für die unterschiedlichsten Betriebsumgebungen.
Mehrere Montageoptionen
Erlaubt die Standardisierung auf ein Produkt, das in verschiedenen Umgebungen eingesetzt werden kann.
Externe Plug-and-Play-Batterien
Gewährleistet während des Einbaus von Modulen zur Laufzeitverlängerung die unterbrechungsfreie Versorgung angeschlossener Geräte mit sauberem Strom.

Verfügbarkeit

Automatischer Neustart angeschlossener Lasten nach USV-Abschaltung
Fährt bei Rückkehr der Netzspannung automatisch die angeschlossenen Geräte hoch.
Automatischer Selbsttest
Periodische Batterie-Selbsttests für rechtzeitiges Austauschen verbrauchter Batterien.
Großer Eingangsspannungsbereich
Sondermodell für Umgebungen mit häufigen/starken Netzstörungen und Funktionen zur Verlängerung der Batterielebensdauer.
Unterstützt Kaltstart
Ermöglicht einen temporären Batteriebetrieb, wenn die Netzversorgung ausfällt.
Spannungsaufbereitung
Schützt angeschlossene Geräte vor Überspannungen, Spannungsspitzen, Blitzschlag und anderen Störungen der Stromversorgung.

Produkt-Distribution

Antigua und Barbuda, Anguilla, Albanien, Armenien, Niederländische Antillen, Argentinien, Österreich, Australien, Aruba, Aserbaidschan, Bosnien und Herzegowina, Barbados, Belgien, Bulgarien, Bermuda, Bolivien, Brasilien, Bahamas, Belarus, Belize, Kanada, Schweiz, Kolumbien, Costa Rica, Serbien und Montenegro, Zypern, Tschechische Republik, Deutschland, Dänemark, Dominica, Dominikanische Republik, Ecuador, Estland, Spanien, Finnland, Frankreich, Vereinigtes Königreich, Grenada, Georgien, Griechenland, Guatemala, Guyana, Hongkong, Honduras, Kroatien, Haiti, Ungarn, Indonesien, Irland, Island, Italien, Jamaika, Kambodscha, Saint Kitts und Nevis, Kaiman-Inseln, St. Lucia, Litauen, Luxemburg, Mazedonien, Myanmar, Malta, Mexiko, Malaysia, Nicaragua, Niederlande, Norwegen, Neuseeland, Panama, Peru, Philippinen, Polen, Puerto Rico, Portugal, Paraguay, Rumänien, Russland, Schweden, Singapur, Slowakei, El Salvador, Turks- und Caicos-Inseln, Thailand, Türkei, Trinidad und Tobago, Ukraine, Vereinigte Staaten von Amerika, Uruguay, St. Vincent und die Grenadinen, Venezuela, Amerikanische Jungferninseln, Vietnam, Südafrika

Ausgang

Maximal konfigurierbare Leistung (Watt)
325 Watt / 500VA
Effiziens bei voller Ladung
94.0 %
Stromspannung Verzerrung
Less than 5 %
Ausgangsfrequenz (netzsynchron)
47 - 53 Hz Für 50 Hz Nominal Synchronisiert, 57 - 63 Hz Für 60 Hz Nominal Synchronisiert
Andere Ausgangsspannungen
220 V, 240 V
Topologie
Line interactive

Eingang

Eingangsfrequenz
50/60 Hz +/- 3 Hz Auto-Erfassung
Eingangspannungsbereich für den Netzbetrieb
151 - 302 Einstellbar, 160–285V
Effiziens bei voller Ladung
94.0 %
Andere Eingangsspannungen
220 V, 240 V

Batterien und Überbrückungszeit

Batterietyp
Bleisäurebatterie
Vorinstallierte Batterien
1
Typische Aufladezeit
2Stunde(n)
Austauschbatterie
Leere Batterieschächte
1
Erwartete Batterielebensdauer (in Jahren)
3 - 5
Anzahl der Ersatzbatterien (RBC™)
1
Batterieladegerätleistung (Watt)
60 Watt

Kommunikation & Management

Datenschnittstelle (n)
DB-9 RS-232, SmartSlot
Steuerkonsole
LED status display with load and battery bar-graphs and on line : on battery : replace battery : and overload indicators
Steuerungspanel
Alarm, wenn batterie an: bestimmter alarm für niedrige batterie: überlastalarm mit kontinuierlichem ton
Notfall Ausschaltung (EPO)
Ja
Available SmartSlot™ Interface Quantity
1

Überspannungsschutz und Filterung

Surge energy rating
540Joule
Filtern
Full time multi-pole noise filtering : 0.3% IEEE surge let-through : zero clamping response time : meets UL 1449

Abmessungen

Maximale Höhe
148mm, 14.8cm
Maximale Breite
362mm, 36.2cm
Maximale Tiefe
171mm, 17.1cm
Nettogewicht
12.86kg
Versandgewicht
13.32kg
Höhe für Versand
297mm, 29.7cm
Breite für Versand
297mm, 29.7cm
Tiefe für Versand
481mm, 48.1cm

Umgebung

Betriebstemperaturbereich
0 - 40 °C
Relative Feuchtigkeit bei Betrieb
0 - 95 %
Operating Elevation
0 - 3048Meter
Lagerungstemperatur
-15 - 45 °C
Relative Feuchtigkeit bei Lagerung
0 - 95 %
Storage Elevation
0 - 15240Meter
Hörbares Geräusch in 1 Meter Entfernung von der Geräteoberfläche
55.0dBA
Online-Wärmeabgabe
90.0BTU/Std. (britische Wärmeeinheit pro Stunde)
Schutzklasse
IP20

Conformance

Begutachtung
CE, VDE
Standardgarantie
2 Jahre Garantie für Reparatur/Ersatz

Nachhaltiger Offer Status

RoHS
Konform
Proposition 65 Warning
Verfügbar im Tab Dokumentation

Optionen

Dienstleistungen